Chaves de segurança com trava
Chaves de segurança com trava L100, L200, L250, L300
As chaves de segurança com trava mantêm portas trancadas, impedindo uma entrada ou acesso não autorizado, a fim de proteger pessoas e processos. A série L abrange variantes diversificadas para diferentes aplicações, desde dispositivos com atuadores mecânicos até dispositivos com atuador com codificação RFID para a proteção máxima contra manipulações e com botões de comando integrados. Todos os dispositivos, com sua versão robusta, foram concebidos para emprego em duros ambientes industriais.
Destaques
Proteção completa com um dispositivo
Os botões de comando opcionais da chave de segurança com trava L300 facilitam a instalação de funções de segurança em portas de segurança. Com os botões integrados para solicitação, reset e parada de emergência, o dispositivo compacto oferece uma solução completa para a instalação de segurança em uma porta de acesso. Isso facilita a fiação e economiza espaço.
Desbloqueio de fuga através de botão de emergência
O desbloqueio de fuga opcional (botão de emergência) permite um desbloqueio imediato do atuador e a abertura da porta a partir de dentro da zona de perigo. O botão otimizado ergonomicamente permite que o operador saia da zona de perigo, mesmo se ficar acidentalmente preso dentro dela. O dispositivo também funciona em caso de falha da alimentação de energia.
Projetado para uma operação confiável
O perno no atuador e a grande abertura chanfrada no dispositivo garantem que o risco de colisão entre o sensor e o atuador seja baixo, além de evitarem danos mesmo no caso de as portas não estarem fechadas com precisão. Graças à execução aberta, qualquer acúmulo de sujeira é simplesmente empurrado para fora pela parte traseira. Portanto, o design especial garante o máximo em confiabilidade e disponibilidade.
Maçaneta da porta com proteção para manutenção Lock out Tag out
A maçaneta da porta ajustável, com batente à direita ou à esquerda, garante uma montagem rápida e simples da chave de segurança com trava L300 em portas giratórias e de correr. A construção em metal extremamente estável permite aproveitar as vantagens da centralização da porta através do perno no atuador. Graças à utilização de cadeados individuais, o dispositivo Lock out Tag out impede que o pessoal operador fique preso dentro da zona de perigo. Para isso, a proteção é empurrada para baixo e o cadeado colocado.