Chaves com atuador separado
As chaves de segurança com atuador separado das séries S20 e S200 oferecem uso universal, graças à carcaça robusta e às diversas possibilidades de montagem. Elas dispõem de cinco sentidos de aproximação diferentes para o atuador. Graças à abertura de inserção em forma de funil, o atuador é centrado, aumentando a confiabilidade operacional. Diferentes alocações de contatos, conexão por cabo ou conector e uma diversidade de atuadores oferecem a solução ideal para a sua aplicação.
Visão geral
Suas vantagens
Destaque
Caraterísticas técnicas
Lista de artigos
Suas vantagens
- Soluções muito econômicas: para o monitoramento de portas e tampas
- Integração simples em um circuito de segurança: através de contatos de abertura forçada, todos os dispositivos podem ser integrados facilmente em um circuito de segurança
- Fácil adaptação a diferentes situações de montagem: graças aos cinco sentidos de aproximação dos atuadores
- Prevenção de tempos de parada indesejados da máquina: graças à folga grande do atuador na cabeça de acionamento
Destaques
Possibilidades de montagem adequadas sempre estão disponíveis para sua máquina ou instalação, graças à variedade de atuadores. As chaves têm uma folga grande de até 4,5 mm na cabeça de acionamento para todos os atuadores. Assim, pequenos movimentos dos dispositivos de proteção não levam a paradas indesejadas da máquina.
Caraterísticas técnicas
| S20 / S200 | ||
| Dispositivo de bloqueio sem trava, tipo 2 em conformidade com a norma EN ISO 14119 | ||
| S20: carcaça de tecnopolímero, grau de proteção IP 67; S200: carcaça de metal, grau de proteção IP 67 | ||
| Atuadores com lingueta mecânica e baixa codificação, em conformidade com a norma EN ISO 14119 | ||
| Contatos de abertura forçada para a integração em um circuito de segurança | ||
| Montagem simples através do modelo padrão | ||
| Cabeçote ajustável em incrementos de 90 graus. Juntamente com a inserção a partir de cima, estão disponíveis cinco sentidos de aproximação para os atuadores. | ||
| Até 8 atuadores diferentes | ||
| Contatos de prata de alta qualidade para vida útil longa |
Lista de artigos
Seletor de produtos
Filtro
Lista de resultados: 14 produtos encontrados
S20-P0C1-M20-FH
Chave de segurança
Número de artigo:
50149761
- Série: S20
- Equipamento de contato: 1NC + 1NO
- Conexão: Borne
- Número de entradas de cabo: 1 Unid.
S20-P1C1-M20-FH
Chave de segurança
Número de artigo:
63000101
- Série: S20
- Equipamento de contato: 1NC + 1NO
- Conexão: Borne
- Número de entradas de cabo: 1 Unid.
S20-P1C3-M20-LH
Chave de segurança
Número de artigo:
63000102
- Série: S20
- Equipamento de contato: 1NC + 1NO
- Conexão: Borne
- Número de entradas de cabo: 3 Unid.
S20-P3C1-FH
Chave de segurança
Número de artigo:
50150001
- Série: S20
- Equipamento de contato: 2NC
- Conexão: Borne
- Número de entradas de cabo: 1 Unid.
S20-P3C1-M20-FH
Chave de segurança
Número de artigo:
63000100
- Série: S20
- Equipamento de contato: 2NC
- Conexão: Borne
- Número de entradas de cabo: 1 Unid.
S20-P4C1-M12-FH
Chave de segurança
Número de artigo:
63000106
- Série: S20
- Equipamento de contato: 2NC + 1NO
- Conexão: Conector redondo
S20-P4C1-M20-FH
Chave de segurança
Número de artigo:
63000103
- Série: S20
- Equipamento de contato: 2NC + 1NO
- Conexão: Borne
- Número de entradas de cabo: 1 Unid.
S20-P4C1-M20-FH30
Chave de segurança
Número de artigo:
63000105
- Série: S20
- Equipamento de contato: 2NC + 1NO
- Conexão: Borne
- Número de entradas de cabo: 1 Unid.
S20-P4C3-M20-LH
Chave de segurança
Número de artigo:
63000104
- Série: S20
- Equipamento de contato: 2NC + 1NO
- Conexão: Borne
- Número de entradas de cabo: 3 Unid.
S200-M1C1-M20
Chave de segurança
Número de artigo:
63000201
- Série: S200
- Equipamento de contato: 1NC + 1NO
- Conexão: Borne
- Número de entradas de cabo: 1 Unid.
S200-M3C1-M20
Chave de segurança
Número de artigo:
63000200
- Série: S200
- Equipamento de contato: 2NC
- Conexão: Borne
- Número de entradas de cabo: 1 Unid.
S200-M4C1-M12
Chave de segurança
Número de artigo:
63000203
- Série: S200
- Equipamento de contato: 2NC + 1NO
- Conexão: Conector redondo
Dados de artigo de: 02/11/26