ERS200
Os interruptores de parada de emergência por tração de cabo ERS200 são preferíveis para pontos de perigo extensos. O acionamento por tração de cabo garante uma boa acessibilidade ao longo do ponto de perigo e é fácil de operar. Estas chaves são fáceis de integrar graças aos três sentidos de passagem dos cabos. Elas dispõem de uma compensação de temperatura para grandes comprimentos de cabos.
Visão geral
Lista de artigos
Lista de artigos
Seletor de produtos
Filtro
Lista de resultados: 12 produtos encontrados
ERS200-M0C1-M20-HLR
Interruptor de PARADA DE EMERGÊNCIA acionado por tração de cabo
Número de artigo:
50149995
- Equipamento de contato: 1NC + 1NO
- Sentidos de acionamento: No eixo longitudinal
- Atuador, comprimento do cabo: 24 m
- Força de aperto, atuador desbloqueado: 83 N
ERS200-M0C3-M20-HAL
Interruptor de PARADA DE EMERGÊNCIA acionado por tração de cabo
Número de artigo:
63000524
- Equipamento de contato: 1NC + 1NO
- Sentidos de acionamento: Para a esquerda
- Atuador, comprimento do cabo: 70 m
- Força de aperto, atuador desbloqueado: 235 N
ERS200-M0C3-M20-HAR
Interruptor de PARADA DE EMERGÊNCIA acionado por tração de cabo
Número de artigo:
63000522
- Equipamento de contato: 1NC + 1NO
- Sentidos de acionamento: Para a direita
- Atuador, comprimento do cabo: 70 m
- Força de aperto, atuador desbloqueado: 235 N
ERS200-M0C3-M20-HLR
Interruptor de PARADA DE EMERGÊNCIA acionado por tração de cabo
Número de artigo:
63000500
- Equipamento de contato: 1NC + 1NO
- Sentidos de acionamento: No eixo longitudinal
- Atuador, comprimento do cabo: 24 m
- Força de aperto, atuador desbloqueado: 83 N
ERS200-M1C1-M20-HAL
Interruptor de PARADA DE EMERGÊNCIA acionado por tração de cabo
Número de artigo:
63000525
- Equipamento de contato: 2NC
- Sentidos de acionamento: Para a esquerda
- Atuador, comprimento do cabo: 70 m
- Força de aperto, atuador desbloqueado: 235 N
ERS200-M1C1-M20-HAR
Interruptor de PARADA DE EMERGÊNCIA acionado por tração de cabo
Número de artigo:
63000523
- Equipamento de contato: 2NC
- Sentidos de acionamento: Para a direita
- Atuador, comprimento do cabo: 70 m
- Força de aperto, atuador desbloqueado: 235 N
ERS200-M1C3-M20-HLR
Interruptor de PARADA DE EMERGÊNCIA acionado por tração de cabo
Número de artigo:
63000501
- Equipamento de contato: 2NC
- Sentidos de acionamento: No eixo longitudinal
- Atuador, comprimento do cabo: 24 m
- Força de aperto, atuador desbloqueado: 83 N
ERS200-M4C1-M12-HLR
Interruptor de PARADA DE EMERGÊNCIA acionado por tração de cabo
Número de artigo:
63000504
- Equipamento de contato: 2NC + 1NO
- Sentidos de acionamento: No eixo longitudinal
- Atuador, comprimento do cabo: 24 m
- Força de aperto, atuador desbloqueado: 83 N
ERS200-M4C1-M20-HLR
Interruptor de PARADA DE EMERGÊNCIA acionado por tração de cabo
Número de artigo:
63000503
- Equipamento de contato: 2NC + 1NO
- Sentidos de acionamento: No eixo longitudinal
- Atuador, comprimento do cabo: 24 m
- Força de aperto, atuador desbloqueado: 83 N
ERS200-M4C3-M20-HAL
Interruptor de PARADA DE EMERGÊNCIA acionado por tração de cabo
Número de artigo:
63000521
- Equipamento de contato: 2NC + 1NO
- Sentidos de acionamento: Para a esquerda
- Atuador, comprimento do cabo: 70 m
- Força de aperto, atuador desbloqueado: 235 N
ERS200-M4C3-M20-HAR
Interruptor de PARADA DE EMERGÊNCIA acionado por tração de cabo
Número de artigo:
63000520
- Equipamento de contato: 2NC + 1NO
- Sentidos de acionamento: Para a direita
- Atuador, comprimento do cabo: 70 m
- Força de aperto, atuador desbloqueado: 235 N
ERS200-M4C3-M20-HLR
Interruptor de PARADA DE EMERGÊNCIA acionado por tração de cabo
Número de artigo:
63000502
- Equipamento de contato: 2NC + 1NO
- Sentidos de acionamento: No eixo longitudinal
- Atuador, comprimento do cabo: 24 m
- Força de aperto, atuador desbloqueado: 83 N
Dados de artigo de: 19/11/26