IS200_1400x400

Sensores indutivos com grande alcance de operação

Para distâncias de comutação de até 40 milímetros

Os sensores indutivos são usados em todos os sensores para a detecção sem contato de metais. A detecção da posição dos componentes móveis da máquina é importante para o controle da mecânica. Os sensores indutivos são a primeira opção, mesmo se precisarem ser detectadas ferramentas, materiais de entrada ou produtos finais feitos de aço, alumínio, ligas de cobre ou aço inoxidável.

Os sensores indutivos, também chamados de sensores de proximidade, são conhecidos por detectarem objetos metálicos a curtas distâncias de modo confiável. Modelos com distâncias de chaveamento maiores permitem alcances de operação até três vezes maiores do que os sensores indutivos padrão. Os sensores também são adequados para aplicações com pequenos espaços de instalação e/ou grandes distâncias ou tolerâncias, por exemplo, com alinhamento impreciso, folga mecânica ou vibrações. 

Os sensores robustos com a designação IS 200MM.2 são feitos de latão niquelado e estão disponíveis em carcaças cilíndricas M12, M18 e M30. Eles também podem ser usados até mesmo sob alta tensão mecânica e fornecem medições altamente precisas e repetibilidade com uma boa relação de preço/desempenho. Os sensores com distâncias de chaveamento de até 40 milímetros podem ser instalados quase-nivelados ou não-nivelados, dependendo da respectiva aplicação. Os sensores expandem o portfólio existente de produtos indutivos.

Ir diretamente para a seleção de artigos

Vantagens

  • Detecção econômica de objetos metálicos
  • A elevada distância de chaveamento permite conceitos de máquinas com tolerâncias maiores
  • Instalação do sensor a distâncias maiores do objeto reduz colisões
  • Menores custos com armazenamento: os modelos de sensores podem ser usados em diferentes alcances
  • Design robusto: Uso em ambientes agressivos com sujeira ou vibrações
  • Opções de montagem para diferentes aplicações: quase à face e não à face
  • Faixa de temperatura de até 70°C

Destaques

 Induktive Sensoren für die berührungslose Erkennung metallischer Objekte für präzise Positionierung und Prozessüberwachung in der Automation.

Longa distância de chaveamento para processos confiáveis

Os sensores indutivos com uma longa distância de chaveamento podem ser montados mais distantes do objeto de detecção. Isso simplifica a implementação dos sensores em aplicações com objetos metálicos em movimento ou posicionados de modo impreciso e reduz o risco de colisões durante a operação.
PPIC_Induktive_Sensoren_Detail_1

Menores custos de armazenamento por meio da padronização

A longa distância de chaveamento dos sensores da nova série IS 200, significa que um modelo de sensor pode ser usado para vários alcances de operação. A padronização do design pode reduzir os custos de estocagem.

Aplicação

IS_230mm_S12_Kran

Detecção frontal na ponte rolante para galpão

Exigência:
As mercadorias são armazenadas permanentemente ou temporariamente com o sistema de pontes rolantes industriais. Um sensor deve determinar a posição final da ponte rolante ou do gancho de elevação para permitir o posicionamento preciso.
Solução:
Os sensores indutivos da série IS 200 detectam a posição final da ponte rolante de modo confiável. O sensor cilíndrico IS 230MM.2/4NO-22E-S12 pode ser montado quase-nivelado e consegue alcances de operação de até 22 milímetros.
IS_218MM_S12_Lackierstation

Controle de posição do sistema de transportador de skid

Exigência:
Na indústria automotiva, a posição do sistema de transporte de skid deve ser determinada com precisão, para que seja possível adaptar e sincronizar as etapas de trabalho subsequentes.
Solução:
Os sensores indutivos com design cilíndrico são adequados para essa tarefa. Os robustos sensores ISS 218MM.2/4NO-20N-S12 se destacam por suas longas distâncias de chaveamento de até 20 milímetros.
IS_212MM_S12_Stapelhhenkontrolle

Detecção de objetos de transportadores de produtos

Exigência:
Nos processos de empacotamento, o empilhamento e o fornecimento de embalagens primárias geralmente ocorrem no magazine Para evitar colisões e controlar o avanço, deve ser detectada a posição desses magazines ou dos dedos alocadores. A detecção precisa ser confiável, mesmo se os transportadores estiverem alinhados incorretamente.
Solução:
Sensores indutivos detectam as estruturas metálicas dos magazines de maneira confiável e com precisão posicional. Os sensores da série 212 (por exemplo, ISS 212MM.2/4NO-10N-S12) são particularmente adequados para essa aplicação devido ao seu tamanho pequeno.

Características técnicas

Parâmetros
ISS 212MM.2
ISS 218MM.2
IS 230MM.2
Alcance de operação0 a 6 mm (quase à face)
0 a 10 mm (não à face)
0 a 12 mm (quase à face)
0 a 20 mm (não à face)
22 mm (quase à face)
40 mm (não à face)
Tempo de resposta≤ 20 ms≤ 20 ms≤ 20 ms
Repetibilidade≤ 10 %≤ 10 %≤ 10 %
Histerese1 – 20%1 – 20%1 – 20%
Frequência de chaveamento≤1300 Hz (quase à face)
≤2000 Hz (à face)
≤600 Hz (quase à face)
≤700 Hz (não à face)
≤100 Hz (quase à face)
≤100 Hz (não à face)
Tipo de conexãoM12 4 pinosM12 4 pinosM12 4 pinos
Dimensões da carcaçaM12 x 51 mm
(quase à face)
M12 x 54 mm (não à face)
M18 x 55 mm
(quase à face)
M18 x 64 mm (não à face)
M30 x 75 mm
(quase à face)
M30 x 87 mm (não à face)
Faixa de temperatura-25°C … +70°C-25°C … +70°C-25°C … +70°C
Grau de proteçãoIP 67IP 67IP 67