33C/ 35C series

Edelstahlsensoren_Header_1400x400

Robusto e higiênico: segurança com sensores de aço inoxidável

Maior seleção de barreiras de luz nas carcaças de aço inoxidável

Para garantir a produção estável e econômica e os processos de empacotamento, os sensores usados no sistema precisam funcionar de modo confiável e devem estar disponíveis a longo prazo. Em ambientes sensíveis em termo de higiene ou em ambientes molhados, assim como em ambientes de produção severos, os sensores com carcaça de aço inoxidável são a escolha perfeita. Eles se caracterizam pela elevada resistência à umidade, produtos de limpeza, flutuações de temperatura, poeira, lascas ou vibrações, assim como cargas mecânicas. 

Descubra nosso novo portfólio de sensores da série 33C no design higiênico e da série 35C no robusto design wash-down. As duas séries completas com carcaça de aço inoxidável com barreiras de luz de proximidade, unidirecionais e retrorreflexivas também incluem muitos sensores especializados para aplicações com exigências especiais. Com o amplo portfólio com diferentes fontes de luz (Power PinPoint® LED, laser, infravermelho), geometrias de ponto de luz e tipos de conexão, as aplicações em sistemas de embalagem, em máquinas-ferramenta ou na indústria automotiva podem ser resolvidas de modo confiável e econômico.

Séries 33C e 35 C – Sensores de aço inoxidável – Informação sobre os produtos (PDF, ~1 MB)

Série 33C: especialista para processos higiênicos na indústria alimentícia

PPIC_Serie33C_Detail_700x500px
Os sensores da série 33C foram desenvolvidos para processos de produção e embalagem sensíveis à higiene nas indústrias alimentícia, de bebidas e farmacêutica. Máquinas e sistemas precisam suportar os ciclos regulares de limpeza intensa e desinfecção com limpadores de alta pressão, altas temperaturas e produtos de limpeza agressivos. Os mais altos requisitos de higiene se aplicam antes da embalagem primária, quando os produtos ainda não estão protegidos pelo material da embalagem. Por exemplo, ao embalar carne, linguiça ou queijo. Com as soluções do sensor no design higiênico, desenvolvido especialmente para essas aplicações, os fabricantes de máquinas e de bens de consumo estão seguros. Os contornos suaves da carcaça sem orifícios de montagem reduzem o risco de sedimentações. A instalação é feita de modo inovador, usando um suporte de montagem. Isso permite uma conexão estanque ao gás entre o sensor e a máquina.

Vá diretamente para a seleção do item

Série 35C: faz-tudo robusto para processos de embalagem, para a indústria automobilística e para máquinas-ferramentas

PPIC_SR35C_Detail_700x500px
Os sensores da série 35C nas robustas carcaças de aço inoxidável são muito duráveis e resistem altas cargas mecânicas e intensos processos de limpeza. Os sensores óticos foram comprovados em aplicações do processo de embalagem, por exemplo, no setor de panificação e confeitaria, no engarrafamento de bebidas e na indústria alimentícia em geral. Os robustos sensores de aço inoxidável também garantem processos estáveis em outras áreas, como na indústria automotiva, nas máquinas-ferramentas ou na intralogística.

Vá diretamente para a seleção do item

Vantagens

  • A série completa com carcaças de aço inoxidável com todos os princípios de funcionamento (sensores de proximidade, sensores unidirecionais e barreiras de luz reflexivas)
  • Ampla gama de usos possíveis graças a um amplo portfólio com muitas soluções especiais para processos de embalagem,
    por exemplo, para irradiação de filmes, detecção de vidro transparente ou sistemas de transporte multilinhas
  • Elevada resistência em campos de aplicação severas ou sensíveis à higiene
  • Carcaça de aço inoxidável V4A (AISI 316L) com superfícies lisas (≤ 0,8 Ra) evitam a sedimentação de produtos e proliferação bacteriana
  • Os materiais da carcaça são aprovados para o contato direto com alimento (estão em conformidade com a FDA)
  • Elevada confiabilidade graças às certificações abrangentes: ECOLAB, Diversey e CleanProof+
  • O grau de proteção IP 69K confirma a estanqueidade dos sensores
  • Fácil comissionamento e alinhamento graças ao Power PinPoint® LED
  • Interface IO-Link para rápida e fácil parametrização, dados de diagnóstico e manutenção preventiva
  • Fácil instalação: sensores em carcaças de aço inoxidável não precisam de envoltórios adicionais
  • Tudo de uma só fonte: cabos de conexão adequados, peças de instalação e refletores
As novas séries 33C e 35C com carcaça de “pequeno” tamanho complementam o portfólio de sensores em miniatura em aço inoxidável das séries 53C e 55C. 

Destaques

Sensores de aço inoxidável: solução para condições ambientais exigentes

Todos os componentes da carcaça dos novos sensores foram projetadas para contato com alimento e para condições ambientais rígidas nas instalações de produção e de embalagem: a carcaça de aço inoxidável V4A (AISI 316L), a cobertura da parte ótica sem vidro feita de PMMA+ com revestimento especial, assim como os controles à prova de difusão. Tecnologia de carcaça fechada e uma faixa de temperatura expandida garantem longos anos de bom funcionamento dos sistemas. Todos os materiais estão em conformidade com a FDA e, portanto, são aprovados para o contato direto com alimentos.
APIC_HT35C_Transportband_Backstrasse_700x500
Um desafio específico na embalagem de alimentos ocorre em aplicações onde os sensores são instalados sobre produtos não embalados. Os nossos sensores de aço inoxidável são adequados para essa área de aplicação muito sensível por vários motivos: Por um lado, superfícies muito lisas evitam resíduos de produto e a adesão de bactérias ao sensor. Além disso, tinta ou revestimentos não desgastam os sensores de aço inoxidável. Dessa forma, os fabricantes de alimentos reduzem o risco de contaminação do produto durante o processo de embalagem.

“No setor, frequentemente vemos sensores com carcaças de plástico instalados em condições ambientais adversas. Para garantir que possam suportar os altos padrões de higiene ou os requisitos mecânicos, eles são protegidos por uma carcaça de aço inoxidável especialmente fabricada e estruturalmente complexa. Isso não é necessário com nossos sensores em carcaças de aço inoxidável, economizando dinheiro e esforço durante a instalação”, consta Heide Wacker, gerente de produtos na Leuze.

Ambientes severos exigem soluções perfeitamente compatíveis

As suas exigências para máquinas e sistemas, assim como a tecnologia de sensor adequada são altas: os nossos sensores oferecem as soluções perfeitas.

Waterjet_render_700x500px

Impermeabilidade

Sistemas e sensores instalados neles são muitas vezes limpos com limpadores de alta pressão. Os sensores são constantemente expostos à umidade devido ao alto número de ciclos de limpeza.

  • Carcaça completamente estanque
  • Materiais à prova de difusão para tampas óticas e elementos operacionais
  • grau de proteção IP 67, IP 68 e IP 69K
Foam_render_700x500px

Exigências químicas

Ciclos de limpeza regulares com limpadores em espuma, desinfectantes, limpadores alcalinos ou básicos exigem sensores resistentes.

Warm_cool_render_700x500px

Exigências térmicas

Grandes flutuações de temperatura entre a temperatura ambiente e a temperatura de limpeza sobrecarregam os sensores.

  • Testes dos sensores em gabinetes climatizados
  • Testes de choque térmico (banho quente/frio)
  • Teste de jatos de vapor como parte da aprovação IP 69K
  • Faixas de temperatura de -40 °C a +70 °C

PPIC_SR33_35_Solo_render_Robust_700x500

Resistência mecânica

Em ambientes de produção adversos, os sensores são expostos a poeira, aparas, vibrações e outros estresses mecânicos.

  • Carcaça completamente estanque
  • Carcaça robusta: uma carcaça adicional não é necessária
  • Resistência a vibração e choques

Direto ao ponto: Power PinPoint® LED

Sensores com Power PinPoint® LED estão disponíveis nas séries 33C e 35C. A nova tecnologia de iluminação possibilita a inicialização e alinhamento rápidos dos sensores. Além disso, a confiabilidade do processo dos sensores óticos é aumentada na detecção de objetos. O ponto de luz pequeno, brilhante, redondo e homogêneo reflete com precisão o comportamento de resposta do sensor e permanece constante ao longo de todo alcance de operação do sensor. Seu tamanho, formato e homogeneidade permanecem inalterados.
Power PinPoint LED von Leuze: leistungsstarke LED-Technologie für präzise, zuverlässige und gut sichtbare Objekterkennung in industriellen Anwendungen
 

Tudo de uma só fonte: cabos de conexão, peças de instalação e refletores

Em ambientes exigentes, não apenas os sensores mas também os cabos de conexão, peças de instalação e refletores devem atender as altas exigências. Os nossos cabos de conexão são aprovados para o contato direto com alimento (materiais em conformidade com a FDA). Os cabos atingem o grau de proteção IP 69K e, com isso, resistem aos intensos processos de limpeza com limpadores de alta pressão (importante: devem ser instalados com um torque de aperto especial). A certificação ECOLAB confirma a resistência dos cabos a produtos de limpeza agressivos. O portfólio de cabos para a utilização em setores industriais exigentes em termos de higiene abrange cabos M8 e M12, assim como comprimentos de cabo de 2, 5 e 10 metros.

PPIC_SR35_Mounting_L_700x500

Refletores

A confiabilidade da detecção de barreiras de luz retrorreflexivas depende, entre outras coisas, do refletor selecionado. Oferecemos refletores com carcaças de plástico ou aço inoxidável, assim como fitas refletivas para diferentes exigências: Os refletores no segmento avançado são usados com frequência no setor alimentício e farmacêutico devido à sua resistência aos produtos de limpeza. Os refletores Solidchem feitos de plástico quimicamente resistente também se destacam devido à sua resistência a altas temperaturas. Os refletores do segmento extended são adequados para áreas de produção com alta umidade do ar ou grandes diferenças de temperatura.

PIN_Stainless-steel sensors_Graphic_en_1400px

Aplicações

As séries de sensores 33C e 35C são projetadas para cobrir uma ampla gama de aplicações na embalagem de alimentos. Usando sensores de aço inoxidável nas etapas de processo reduzem a complexidade do sistema e garantem que você sempre esteja seguro. Em áreas de embalagem onde os produtos ainda estão não embalados, os sensores da série 33C são uma solução confiável. As variantes da série 35C são adequadas para serem robustas e versáteis que podem resistir a intensos ciclos de limpeza e cargas mecânicas. Scanners de luz, barreiras de luz unidirecionais e barreiras de luz de reflexão estão disponíveis em ambas as séries. A gama é complementada pelos princípios de funcionamento especialmente projetados para a indústria de embalagem de alimentos.

APIC_HT35C_Detektion_Fleischerkisten_(1)

Detecção de caixas na tecnologia da esteira de transporte

Requisito:

No processamento de carne, os produtos são transportados em recipientes padronizados entre as etapas de corte e de processamento adicional. Para proteger os alimentos não embalados, os sistemas e os seus componentes precisam resistir processos de limpeza intensivos e periódicos.

Solução: 

Os sensores de proximidade fotoelétricos da série HT35C foram desenvolvidos para a detecção de objetos em ambientes severos na indústria alimentícia. A robusta carcaça de aço inoxidável é completamente estanque (grau de proteção IP 69K) e resistente a produtos químicos de limpeza agressivos. Isso é confirmado pelas certificações em conformidade com ECOLAB, Diversey e CleanProof+.
APIC_HT35C_Detektion_wurst_durch_folie_(1)

Detecção de produtos por meio de um filme

Requisito:

Em uma máquina de empacotamento de fluxo horizontal, os produtos de alimentos, como linguiças, são empacotados em filme. Na selagem e separação subsequentes do filme, a posição do produto deve ser detectada no filme da embalagem, que normalmente é impresso.

Solução:

A barreira de luz unidirecional LS35CI.XX super power irradia até mesmo filmes metalizados e detecta de maneira confiável a borda dianteira dos objetos que se encontram ali. Isso garante que o lacre sempre seja aplicado no local correto. Os sensores de aço inoxidável são completamente estanques e certificados em conformidade com ECOLAB, Diversey e CleanProof+.

APIC_HT35C_Detektion_Apfelkisten_(1)

Detecção ininterrupta de objetos

Requisito: 

Entre as etapas individuais do processo, os alimentos são transportados em cestos de plástico. O sistema de sensores deve detectar os recipientes interrompidos usados na aplicação e também deve suportar às exigentes condições em um ambiente molhado.

Solução:

Para a detecção confiável dos recipientes perfurados, são usadas barreiras de luz de proximidade com uma geometria de ponto de luz especial: A barreira de luz de proximidade HT35C.XL foi projetada para a detecção de objetos perfurados. A carcaça de aço inoxidável V4A resiste altas cargas mecânicas e umidade. Isso resulta em menos manutenção e uma vida útil mais longa para os sensores.
APIC_HT35C_Transportband_Backstrasse_(1)

Detecção de produtos não embalados em esteiras transportadoras

Requisito:

Na indústria alimentícia, várias esteiras transportadoras são dispostas perto umas das outras, a detecção ocorre por cima. Os sensores instalados acima de produtos alimentícios abertos devem atender aos mais rigorosos requisitos, razão pela qual devem ser usados componentes aprovados para contato com alimentos.

Solução:

O sensor de referência dinâmica DRT35C detecta qualquer produto usando a esteira transportadora como referência. O sensor, com uma carcaça de aço inoxidável de alta qualidade com superfícies lisas (valor típico ≤ 0,8 Ra) é a solução perfeita para instalação acima de alimentos abertos. Graças à carcaça de aço inoxidável, não é necessário nenhum envoltório adicional do sensor.

APIC_HT35C_Detektion_Backform_(1)

Detecção de produtos de panificação não embalados na esteira transportadora

Requisito:

Na indústria de produtos de panificação, os bolos são transportados em uma transportadora temporária. Para o controle ideal da esteira transportadora, as arestas dianteiras irregulares dos produtos devem ser detectadas de maneira confiável. Nesta aplicação sensível à higiene, os sensores também devem detectar produtos muito planos, muito altos ou brilhantes.

Solução:

O interruptor fotoelétrico de reflexo PRK 35C é projetada para a tarefa de detecção e também detecta os objetos brilhantes. A carcaça de aço inoxidável de alta qualidade é robusta contra carga mecânicas e resiste a ciclos intensos de limpeza.

700x500px-Abfuellung_Vers02

Detecção de garrafas no sistema de enchimento asséptico

Requisito:

Em uma instalação de engarrafamento, as bebidas são engarrafadas sob condições assépticas. O sistema asséptico passa regularmente por ciclos de limpeza CIP (Clean in Place). Tanto as máquinas como todos os componentes devem ser otimizados para esta exigente aplicação higiênica.

Solução:

O interruptor fotoelétrico de reflexo PRK33C.PPTT3 foi desenvolvido para a detecção de objetos transparentes. O sensor de aço inoxidável no design higiênico é a escolha ideal para a detecção de garrafas transparentes para o enchimento asséptico e para outros ambientes de produção estéril na indústria alimentícia e farmacêutica. Uma carcaça particularmente lisa sem orifícios de instalação evita sedimentações. O sensor é instalado estanque ao gás usando um suporte de montagem.

APIC_HT35C_Kartonstapel_(1)

Detecção da alimentação de caixas de papelão

Requisito:

Em uma máquina de caixa de papelão, as caixas de papelão vazias devem ser alimentadas automaticamente para o processo de dobra e empacotamento. Para isso, o nível do magazine da caixa de dobra deve ser detectado com precisão. A detecção deve ser realizada da maneira mais independente possível de cores e superfícies.

Solução:

Os scanners de luz HT 35C.PP com ajuste preciso e supressão de fundo são ideais para a verificação de posição e de presença. A tecnologia de Power PinPoint® LED garante uma alta precisão na detecção da pilha: O tamanho do ponto de luz homogêneo é constante ao longo de todo alcance de operação do sensor.

APIC_HT35C_Detektion_Heckklappee_(1)

Verificação de presença para o controle do robô de garra na indústria automotiva

Requisito:

Na indústria automotiva, as peças moldadas com chapas metálicas, como portas traseiras ou portas, são removidas automaticamente no final da esteira transportadora e empilhadas para processamento posterior. Um sensor é usado para detectar a aresta dianteira do componentes para controlar o robô de garra.

Solução:

As barreiras de luz retrorreflexivas PRK35C com Power PinPoint® LED possui uma alta reserva de função e fácil comissionamento. Eles também detectam objetos brilhantes de modo confiável. Os robustos sensores de aço inoxidável são a escolha ideal para este ambiente de produção severo.

APIC_HT35C_Detektion_Bleche_Lastaufnahmemittel_(1)

Controle de presença

Requisito:

Por exemplo, quando o material é movido, é verificada a presença do cassete de chapa metálica. Em especial, após a retirada, é necessário verificar se o dispositivo de manuseio de carga retraiu completamente o material para evitar colisões e tempos de inatividade.

Solução:

O interruptor fotoelétrico unidirecional LS35C com Power PinPoint® LED garante a detecção precisa das chapas metálicas. A carcaça de aço inoxidável robusta e resistente a choques é particularmente resistente às condições ambientais adversas na indústria metalúrgica e às cargas mecânicas.

Características técnicas

Visão geral dos nossos sensores de aço inox

Parâmetros PRK33C / PRK35C LS/LE33C / LS/LE35C LS/LE33CI
LS/LE35CI
HT33C / HT35C DRT35C / DRT33C
DRT35C.R / DRT33C.R
Princípio de funcionamento Barreira de luz retrorreflexiva Barreira de luz unidirecional Barreira de luz unidirecional para filme (high power e super power) Barreira de luz com fator de reflectância com supressão de fundo Scanner de referência dinâmica
Design da carcaça e dimensões (L x A x P) Série 33C: Design higiênico (18,8 x 52,8 x 32,4 mm)
Série 35C: Modelo wash-down (18,8 x 52,8 x 32,4 mm)
Material da carcaça Aço inox V4A (AISI 316L)
Fontes de luz Power PinPoint® LED, vermelho (tipo 645 nm) Power PinPoint® LED, vermelho (tipo 645 nm) LED infravermelho (860 nm) Power PinPoint® LED, vermelho (tipo 645 nm) LED, vermelho (645 nm)
Laser, vermelho (650nm; classe de laser 1)

Laser, vermelho (650nm; classe de laser 1)
Frequência de chaveamento 1.500 Hz (Power PinPoint® LED) 1.500 Hz (Power PinPoint® LED) 100 Hz (infravermelho) 1.000 Hz (Power PinPoint® LED) 750 Hz (Teach 2 e 3)
500 Hz (Teach 1)
2500 Hz (laser)

2.500 Hz (laser vermelho) 300 Hz (DRT33C.R/DRT35C.R)
Alcance de operação 0,05... 14m (Power PinPoint® LED de duas lentes) 0 … 25 m (Power PinPoint® LED) 180 m high power (infravermelho)
340 m super power (infravermelho)
0... 1.200 mm (Power PinPoint® LED) 0,05 … 0,15 m 
0 … 5 m (autocolimação)

0... 600 mm (ponto de luz GG) 0,08 … 0,4 m (detecção de pacote de seis)
0 … 3 m (detecção de objetos transparentes)

5... 600 mm (laser)
0... 20m (laser de duas lentes)


IO-Link V1.1 (COM2) V1.1 (COM2) V1.1 (COM2) V1.1 (COM2) V1.1 (COM2)
Operação Potenciômetro multivolta, tecla de teach (lente individual), potenciômetro de 270° (laser) - Potenciômetro 270° (LE, LS high power) potenciômetro multivolta Tecla de teach
Faixa de temperatura -40 a +70°C -40 a +70°C -40 a +70°C -40 a +70°C -40 a +70°C
Grau de proteção IP67, IP68, IP69K IP67, IP68, IP69K IP67, IP68, IP69K IP67, IP68, IP69K IP67, IP68, IP69K
Certificações CE, UL, ECOLAB, CleanProof+, Diversey CE, UL, ECOLAB, CleanProof+, Diversey CE, UL, ECOLAB, CleanProof+, Diversey CE, UL, ECOLAB, CleanProof+, Diversey CE, UL, ECOLAB, CleanProof+, Diversey
Conexão M8 (SR33C)
M12, cabo, cabo patch M12 (SR35C)
M8 (SR33C)
M12, cabo, cabo patch M12 (SR35C)
M8 (SR33C)
M12, cabo, cabo patch M12 (SR35C)
M8 (SR33C)
M12, cabo, cabo patch M12 (SR35C)
M8 (SR33C)
M12, cabo, cabo patch M12 (SR35C)