36 series

PPIC_HT36_LS36_PRK36_header_1400x400

Nova série de sensores para a detecção de objetos

Desempenho perfeito com o melhor preço. A nova série 36.

A detecção confiável de objetos é a chave para um alto nível de automação e processos sem problemas na engenharia industrial. Especialmente na intralogística, na tecnologia de embalagem e na indústria automotiva, os objetos a serem detectados representam as mais altas exigências na tecnologia de sensores. Grandes distâncias de detecção, vibração, luz ambiente e sujeira, em combinação com objetos com as mais diversas características ópticas, requerem sensores com uma potência de detecção muito alta.
Ao mesmo tempo, os critérios econômicos são essenciais. Em muitas aplicações, um nível mais alto de automação é obtido pelo aumento da quota de sensores, o que, por sua vez, aumenta a demanda por sensores de custo otimizado.
Os sensores na nossa nova série 36 fornecem o desempenho perfeito com o melhor preço. Diversos princípios de funcionamento, combinados com um processamento de sinal de nível superior, levam a uma excelente confiabilidade na detecção de objetos, mesmo em aplicações exigentes. A reserva de alto desempenho permite a detecção de objetos a longas distâncias ou a compensação das fontes de interferência ou contaminação em distâncias menores.



Vantagens

  • Alcances muito altos levam a uma grande reserva de desempenho e, portanto, a uma taxa de detecção confiável, mesmo em aplicações críticas
  • Disponibilidade com o seu princípio de funcionamento preferido:
    • Scanners com supressão de fundo com um alcance máx. de 2500 mm
    • Barreiras de luz retrorreflexivas com alcance máx. de 17 m (opcional também para a detecção de objetos com características despolarizantes)
    • Barreiras de luz unidirecionais com alcance máx. de 80 m
  • Excelente relação preço/desempenho
  • Suporte para todas as logísticas comuns de chaveamento: Fim de chaveamento NPN e PNO, chaveamento por luz e sombra
  • Elevada diversidade de conexão permite uma fácil integração (cabo, conector macho M12 ou cabo com plugue M12)
  • Compatibilidade de montagem para sensores da série 46
Standard-Baureihe 36 fuer hohe Reichweiten

Aplicação

APIC_IL_PA_SR36C_detection_film_wrapped_objects_700x500px
Detecção de paletes envolvidos em filme

Requisito:

Os paletes são muitas vezes envolvidos em filme como proteção para o transporte. As barreiras de luz convencionais não conseguem detectá-los de modo confiável devido às propriedades despolarizantes da película esticada. Como este tipo de proteção para o transporte é muito comum, o sensor deve detectar estes objetos especiais com confiabilidade absoluta. Ao mesmo tempo, deve ser criada uma solução de sensor econômica para que essa aplicação possa ser dimensionada.

Solução:

A nova barreira de luz retrorreflexiva PRK36.D dispõe de uma ótica especial para detectar objetos despolarizantes com confiabilidade absoluta. Um design aprimorado oferece uma vantagem de custo em relação aos sensores atualmente disponíveis no mercado.

APIC_PA_SR36C_presence_check_700x500px
Detecção de embalagens secundárias na indústria alimentícia

Requisito:

Geralmente, produtos idênticos na indústria alimentícia são embalados em caixas maiores, a fim de otimizar e automatizar os processos de manuseio e logística. Um pré-requisito importante para um alto grau de automação é o uso de sensores de alto desempenho que detectam embalagens de modo confiável, mesmo em caso de mudança dos produto ou da embalagem externa. Para monitorar esses processos de perto, é necessário ter uma grande quantidade de sensores economicamente atraentes.

Solução:

Com a nossa nova série 36, oferecemos barreiras de luz retrorreflexivas que detectam de maneira confiável diferentes embalagens, graças à sua reserva de funcionamento muito alta. Um design aprimorado oferece uma vantagem de custo em relação aos sensores atualmente disponíveis no mercado.

APIC_IL_AT_SR36C_detection_carparts_700x500px
Garantia da disponibilidade do material nos sistemas de fabricação

Requisito:

Sistemas de fabricação altamente automatizados exigem, por um lado, um alto nível de confiabilidade do processo e, por outro, a garantia da disponibilidade e do reabastecimento de materiais tem importância fundamental. Para isso, uma tecnologia de sensores que garante de modo confiável a presença e, portanto, o estoque de diferentes materiais de montagem é o principal componente para isso. Ao mesmo tempo, os sensores devem ser integrados de maneira flexível em diferentes situações de montagem.

Solução:

Com os diferentes princípios de funcionamento, a variação na cor da luz e a taxa de detecção muito elevada, nosso novo portfólio de sensores da série 36 é especialmente adequado para detectar uma ampla gama de objetos nos sistemas de produção e, assim, avaliar a presença ou ausência do material de montagem. Uma ampla gama de opções de montagem e variantes de conexão permitem uma integração simples. A excelente relação preço/desempenho permite o dimensionamento em sistemas de fabricação grandes e complexos.

Características técnicas

Característica HT36

PRK36

PRK36.D LS/LE36
Princípio de funcionamento: Sensores de proximidade com supressão de fundo Barreira de luz retrorreflexiva Barreira de luz retrorreflexiva polarizada Barreira de luz unidirecional
Alcance de operação 2500 mm 17 m 11 m 80 m
Fonte de luz Luz vermelha, infravermelha Luz vermelha Luz vermelha Luz vermelha
Frequência de chaveamento 250 Hz 300 Hz 300 Hz 300 Hz
Saída de chaveamento PNP, NPN
para chaveamento por luz e sombra
PNP, NPN
para chaveamento por luz e sombra
PNP, NPN
para chaveamento por luz e sombra
PNP, NPN
para chaveamento por luz e sombra
Operação potenciômetro - - Potenciômetros
Grau de proteção IP 67 IP 67 IP 67 IP 67
Certificações CE, UL, ECOLAB CE, UL, ECOLAB CE, UL, ECOLAB CE, UL, ECOLAB
Conexão Variantes M12 e com cabo Variantes M12 e com cabo Variantes M12 e com cabo Variantes M12 e com cabo