5B series

PPIC_Baureihe_5_Header_1400x400

Sensores com economia impressionante

Monitoramento de presença em processos de intralogística e de empacotamento, assim como na indústria automotiva, com a série 5B

Ao realizar verificações de presença nos processos automatizados, o sistema de sensor deve detectar diferentes objetos de modo confiável. O manuseio do sensor, com montagem, alinhamento e ajuste, também deve ser rápido e simples, principalmente porque muitas vezes é necessário instalar uma grande quantidade de sensores. Portanto, a padronização, por um lado, e a adaptação do sensor para as necessidades especiais do cliente, por outro lado, são muito importantes para o comissionamento econômico de um sistema. Para aumentar ainda mais a flexibilidade de uso, foram adicionadas variantes com chaveamento por luz/sombra via potenciômetro ou proteção contra polaridade reversa.

Desenvolvemos uma geração de sensores otimizada para atender exatamente a estas exigências:
a série 5B. Economia impressionante. Manuseio perfeito. 

Ir diretamente para a seleção de artigos da série 5B

Vantagens

  • Flexibilidade no uso: Linha completa de produtos com todos os princípios de funcionamento, cada um em carcaças idênticas e com instalação compatível. De acordo com a respectiva aplicação, é possível selecionar entre barreiras de luz unidirecionais, barreiras de luz retrorreflexivas e sensores fotoelétricos.
  • Variantes para chaveamento por luz/sombra disponíveis no sensor 
  • Carcaça: Agora, carcaças ainda mais compactas (dimensões L x A x C: 11mm x 32,4mm x 20mm) – instalação compatível com as séries anteriores – ideal para situações com espaço confinado para instalação. Com grau de proteção IP 67 e certificação ECOLAB
  • Fixação e instalação: fixação rápida e fácil instalação graças aos insertos de metal com rosca M3
  • Comissionamento: Display com LEDs com visibilidade 360° para uma fácil instalação e indicação do status. Alinhamento rápido graças ao ponto de luz homogêneo e altamente visível
  • Configuração ideal: Simples ajuste e adaptação à aplicação graças ao potenciômetro fácil de usar
  • Detecção confiável de objetos despolarizantes: desempenho otimizado para a detecção de objetos refletivos, envolvidos em filme e brilhantes
  • Conexão elétrica adaptação aos requisitos individuais do cliente graças às várias opções de conexão (por exemplo, cabo, plugue M8, cabo patch etc.)
  • Frequência de chaveamento: frequência de chaveamento melhorada para até 900 Hz em barreiras de luz unidirecionais e para até 1,000 Hz em sensores fotoelétricos para alto desempenho e elevada reserva de funcionamento
  • À prova de violação: O chaveamento por luz/sombra é à prova de violação por meio da inversão da polaridade da fiação (cabos)

Princípios de funcionamento disponíveis:

Icon_Product_Retro-reflective_photoelectric_sensors_wr_200x200px

Barreira de luz retrorreflexiva

Icon_Product_Throughbeam_photoelectric_sensors_wr_200x200px

Barreira de luz unidirecional

Icon_Product_Diffuse_sensors_wr_200x200px

Sensores fotoelétricos

Destaques

APIC_BR5B_ohne_Poti_kartontransport_700x500px

Instalação econômica

Quanto maior é a quantidade de sensores que devem ser montados em uma linha de transporte, mais importante é o aspecto da economia em relação a tempo e custos de montagem e comissionamento.

Com dois práticos insertos metálicos M3, o conceito de fixação inteligente e simples facilita a montagem rápida para o usuário.
Além disso, o formato compacto e pequeno da carcaça facilita a integração em situações de montagem em espaços confinados.
Dependendo das preferências individuais ou da situação de montagem no local, diferentes variantes de conexão estão disponíveis, por exemplo, com conector M8, cabo ou cabo patch.

APIC_BR5B_mit_Poti_Kistentransport_detail_700x500px

Comissionamento e ajuste rápido e fácil

Display com LEDs com visibilidade 360° garantem uma instalação fácil e uma indicação de status claramente visível. O alinhamento simples do sensor usando o ponto de luz altamente visível também economiza tempo e, com isso, reduz os custos para o usuário. A nova série 5B também está disponível com um potenciômetro para um melhor ajuste preciso do sensor. Isso permite que o sensor seja adaptado rapidamente e com facilidade às mudanças nas condições da aplicação.
Além disso, o chaveamento por luz/sombra da saída de chaveamento pode ser implementada de maneira inviolável por meio da fiação.

APIC_BR5B_ohne_Poti_Palettentransport_700x500px

Detecção segura, mesmo no caso de objetos despolarizantes

Nos sistemas de transportadores e de armazenamento, paletes, caixas de papelão e outros recipientes muitas vezes são enrolados em um filme, o que pode ser um desafio para a tecnologia de sensores. Com a nova série 5B, oferecemos variantes otimizadas especialmente para estas áreas de aplicação. Estes sensores garantem um chaveamento confiável mesmo no caso de objetos envolvidos em filme ou objetos brilhantes.

PPIC_PRK5B_Light-and-Dark-switching

Maior flexibilidade

Ao substituir sensores, o comportamento de chaveamento original nem sempre é óbvio. Para simplificar a seleção, essa série permite alternar entre operação por luz e sombra simplesmente invertendo a polaridade da tensão de alimentação. Além disso, as variantes com ".1X" no número do item permitem que o comportamento de chaveamento seja ajustado por meio de um potenciômetro, mesmo após a instalação. A marca no potenciômetro mostra a configuração. 

Aplicação

APIC_BR5B_mit_Poti_Kistentransport_700x500px

Verificação de presença na área da intralogística com barreira de luz retrorreflexiva

Exigência:

Em um centro de logística, diferentes recipientes e caixas devem ser transportados em transportadores de rolos próximos uns dos outros. Algumas caixas também estão embrulhadas em plástico com folha. Todos os objetos devem ser detectados com segurança. Quando o sensor é comissionado, deve ser possível instalá-lo, alinhá-lo e ajustá-lo com rapidez e facilidade. O ponto de luz deve ser claramente visível.

Solução:

O novo sensor da série 5B pode ser montado diretamente em transportadores de rolos próximos uns dos outros, graças à sua carcaça compacta. Práticos insertos de metal com uma rosca M3 são usados para a instalação e para a montagem de alta resistência. O alinhamento é rápido e fácil graças ao ponto de luz homogêneo e altamente visível e aos LEDs de exibição com visibilidade de 360°. O ajuste é realizado de maneira simples com um potenciômetro. Graças ao desempenho otimizado da detecção de objetos brilhantes e embrulhados em plástico, estes objetos também podem ser detectados de modo confiável.

APIC_BR5B_ohne_Poti_chipstueten_700x500px

Controle da presença na área da tecnologia de empacotamento com uma barreira de luz unidirecional

Exigência:

Um fabricante de alimentos embala batatas fritas em uma embalagem primária. Em seguida, as embalagens são transportadas em uma linha de transporte, onde devem ser detectadas com segurança. O ponto de luz deve ser visível. O status do sensor também deve ser visível a uma distância de 2 m.

Solução:

O novo sensor da série 5B também pode ser montado horizontalmente na linha de transporte e o ponto de luz é claramente visível. Graças aos LEDs de exibição com visibilidade de 360°, o status do sensor pode ser visto a qualquer momento, mesmo à distância da linha de transporte. A vantagem de escolher uma barreira de luz unidirecional é que ela possui uma reserva de funcionamento muito alta, o que permite uma detecção segura mesmo em condições ambientais exigentes e reduz o risco de uma parada da instalação. A nova série 5B também oferece uma frequência de chaveamento otimizada de 900 Hz.

APIC_IL_HT5B_FillingControl_WL_700x500px

Verificação de presença na intralogística com um sensor fotoelétrico

Exigência:

Pacotes são transportados em um sistema de distribuição por uma esteira transportadora. Um sensor deve verificar se os pacotes estão corretamente cheios. As caixas com enchimento insuficiente ou excessivo devem ser ejetadas.

Solução:

O sensor fotoelétrico HT 5B monitora a esteira transportadora a partir de cima e detecta as caixas e seus conteúdos com um rápido comportamento de chaveamento de até 1,000 Hz. Ajustes gerais e precisos são fáceis de fazer e são realizados por meio de potenciômetros. A supressão de fundo dos sensores garante que apenas o objeto seja detectado, suprimindo a esteira transportadora.

APIC_AT_HT5B_BatteryCellProduction_WL_700x500px

Detecção de rasgo da folha na fabricação de células de bateria com sensores fotoelétricos

Exigência:

Durante a fabricação de células de bateria de íons de lítio, folhas de cobre ou alumínio enroladas em rolos são comprimidas em um processo complexo (calandragem). Velocidades elevadas e irregulares podem levar a um rasgo da folha. Sensores são usados para interromper o processo imediatamente, a fim de evitar danos na máquina.

Solução:

O sensor fotoelétrico HT 5B com supressão de fundo monitora a presença da folha de maneira contínua e detecta imediatamente um rasgo da folha. Esse sensor também detecta superfícies muito brilhantes ou escuras de maneira confiável e, graças ao seu design compacto, também é adequado para situações de instalação muito apertadas.

Características técnicas

ParâmetrosBarreiras de luz retrorreflexivasBarreiras de luz unidirecionaisSensores fotoelétricos
Frequência de chaveamento500 Hz900 Hz1.000 Hz
Alcance de operação6,5 m15 m400 mm
Fonte de luzLuz vermelha brilhante visível, Power PinPointLuz vermelha brilhante visível, luz infravermelhaLuz vermelha brilhante visível, luz infravermelha
Elemento de comandoPotenciômetros- Potenciômetros
Dimensões da carcaça (L x A x C)11 x 32,4 x 20 mm11 x 32,4 x 20 mm11 x 32,4 x 20 mm
Material da carcaçaPlásticoPlásticoPlástico
Grau de proteçãoIP 67IP 67IP 67
Compatibilidade dos materiaisECOLABECOLABECOLAB
ConexãoM8/cabo/cabo patchM8/cabo/cabo patchM8/cabo/cabo patch