Otimizado para objetos, paletas e polybags irregulares
Detecção confiável de objetos irregulares
Os sensores ópticos com uma faixa de luz são adaptados para aplicações em que o formato do objeto não é definido, ou seja, é variável.
Enquanto sensores com um único feixe de luz atingem os seus limites com objetos perfurados ou irregulares, a faixa de luz do RK46C permite a detecção contínua do objeto e a identificação precisa da aresta dianteira, mesmo com objetos muito planos (por exemplo, bolsas de polietileno).
Com sua faixa de luz fechada, o RK46C é uma solução muito mais simples e econômica do que as cortinas de luz clássicas.
Para a detecção com o RK46C, uma interrupção em qualquer ponto da faixa de luz é o suficiente para detectar objetos de modo confiável em diferentes alturas, por exemplo, paletes ou envelopes “volumosos” no setor de pedidos online via correio (“bolsas de polietileno”). Os sensores com faixa de luz de 25 mm ou 60 mm são manuseados da mesma forma que outras barreiras de luz retrorreflexivas com uma tecla de teach e são muito fáceis de usar.
A cortina de luz de reflexão CSR 780, com sua maior resolução e dois comprimentos do campo de medição, é usada para objetos menores.
Vantagens
- Detecção universal e confiável e maior confiabilidade funcional mesmo em superfícies irregulares, interrompidas e refletivas
- Detecção contínua dos objetos com diferentes tamanhos e formatos, desde a aresta dianteira até a aresta de fuga, em um único sensor, graças aos dois níveis de teach
- Rápido alinhamento graças ao feixe de luz claramente visível
Aplicações
Detecção de paletes
Exigência:
Todos os tipos de paletes precisam ser detectados de maneira confiável ao longo de todo o comprimento. Paletes com defeitos ou aberturas em paletes também devem ser permitidos.
Solução:
As barreiras de luz retrorreflexivas RK 46C também detectam de maneira confiável objetos com formatos irregulares e aberturas. Para isso, os dispositivos utilizam uma faixa de luz potente de 60 mm de largura.
Detecção de bolsas de polietileno
Exigência:
Bolsas de polietileno precisam ser detectadas com segurança em todo o comprimento de uma esteira transportadora a uma velocidade de até 2,5 m/s em uma esteira transportadora.
solução:
As barreiras de luz retrorreflexivas da série RK 46C detectam objetos a partir de um tamanho de 3 mm em uma esteira transportadora de maneira confiável. Para isso, os dispositivos utilizam uma faixa de luz potente de 25 mm de largura. Graças à frequência de chaveamento de 250 Hz, as RK 46C também detectam objetos a velocidades de transporte elevadas.
Características técnicas
| RK46C.DL3 | RK46C.DXL3 | CSR 780 | |
| Alcance de operação | 0,55 … 1,5 m | 0,4 … 2/4 m | 0 … 0,7 m |
| Comprimento do campo de medição | 25 mm | 40 ... 60 mm | 96/432 mm |
| Tamanho mínimo | 3 mm | 2/8 mm | 1 mm |
| Saídas (2 cada) | PNP, NPN ou push-pull, IO-Link | PNP, NPN ou push-pull, IO-Link | 2/1 push-pull ou 1 aviso |
| Conexão | M12, cabo | M12, cabo | M12 |
| Dimensões (LxCxA) | 20,5 x 76,3 x 44 mm | 20,5 x 76,3 x 44 mm | 34,2 x 181,8 x 28,6mm |
| Grau de proteção | IP67, IP69k | IP67, IP69k | IP 65 |
| Tempo de resposta | 2 ms | 2 ms | 2 ms |
| Fonte de luz | Luz vermelha (LED) | Luz vermelha (LED) | Infravermelho |
| Campos de aplicação típicos | Bolsas de polietileno, bolsas de correio, painéis | Caixas aramadas, paletes, recipientes dobráveis, superfícies perfuradas | Ejeção, painéis |
Lista de artigos
Seletor de produtos
- Alcance de operação, máx.: 0,4 ... 4 m
- Saída de chaveamento: Transístor, PNP, Transístor, PNP, Transístor, PNP
- Princípio de chaveamento: Comutação por luz, Comutação por sombra
- Alcance de operação, máx.: 0,4 ... 4 m
- Saída de chaveamento: Transístor, PNP, Transístor, PNP, Transístor, PNP
- Princípio de chaveamento: Comutação por luz, Comutação por sombra
- Alcance de operação, máx.: 0,55 ... 1,5 m
- Saída de chaveamento: Transístor, PNP, Transístor, PNP, Transístor, PNP
- Interface: IO-Link
- Princípio de chaveamento: Comutação por sombra, IO-Link / comutação por luz ...
- Alcance de operação, máx.: 0,4 ... 2 m
- Saída de chaveamento: Transístor, PNP, Transístor, PNP, Transístor, PNP
- Interface: IO-Link
- Princípio de chaveamento: Comutação por sombra, IO-Link / comutação por luz ...
- Alcance de operação, máx.: 0,4 ... 4 m
- Saída de chaveamento: Transístor, PNP, Transístor, PNP, Transístor, PNP
- Princípio de chaveamento: Com comutação para U<sub>B</sub>, Comutação por lu...
- Alcance de operação, máx.: 0,55 ... 1,5 m
- Saída de chaveamento: Transístor, NPN, Transístor, NPN, Transístor, NPN
- Princípio de chaveamento: Comutação por sombra, Comutação por luz
- Alcance de operação, máx.: 0,55 ... 1,5 m
- Saída de chaveamento: Transístor, PNP, Transístor, PNP, Transístor, PNP
- Princípio de chaveamento: Comutação por sombra, Comutação por luz
- Alcance de operação, máx.: 0,55 ... 1,5 m
- Saída de chaveamento: Transístor, PNP, Transístor, PNP, Transístor, PNP
- Princípio de chaveamento: Comutação por sombra, Comutação por luz
- Alcance de operação, máx.: 0,4 ... 4 m
- Saída de chaveamento: Transístor, PNP, Transístor, PNP, Transístor, PNP
- Princípio de chaveamento: Comutação por sombra, Comutação por luz
- Alcance de operação, máx.: 0,4 ... 4 m
- Saída de chaveamento: Transístor, PNP, Transístor, PNP, Transístor, PNP
- Princípio de chaveamento: Comutação por sombra
- Alcance de operação, máx.: 0,4 ... 4 m
- Saída de chaveamento: Transístor, PNP, Transístor, PNP, Transístor, PNP
- Princípio de chaveamento: Comutação por sombra, Comutação por luz
- Alcance de operação, máx.: 0,4 ... 4 m
- Saída de chaveamento: Transístor, PNP, Transístor, PNP, Transístor, PNP
- Interface: IO-Link
- Princípio de chaveamento: Comutação por sombra, IO-Link / comutação por luz ...