Serie 20

Subminiatur-Baureihe 20 fuer beengte Platzverhaeltnisse

Custo-benefício otimizado, com desempenho maximizado: Tecnologia de sensores que se integra perfeitamente aos seus processos

Sensores subminiatura com um design extremamente compacto

Os sensores fotoelétricos e as barreiras de luz unidirecionais da Série 20 foram desenvolvidos especificamente para aplicações em que cada milímetro faz diferença. Graças ao seu design ultracompacto, eles podem ser integrados até mesmo em espaços apertados, onde outros sensores não oferecem uma solução adequada. Duas variantes de carcaça oferecem máxima flexibilidade: dependendo dos requisitos, está disponível uma saída óptica frontal (detecção frontal – plana) ou uma saída óptica lateral (lateral/fina). Isso permite que a Série 20 seja perfeitamente integrada a uma ampla variedade de aplicações em máquinas, com precisão e sem comprometer o desempenho.

Mesmo diante de altas exigências em termos de velocidade e precisão, a Série 20 oferece um desempenho confiável. Um tempo de resposta de apenas 0,5 ms permite que até mesmo os movimentos mais rápidos sejam detectados com precisão e sem atrasos. Os sensores também detectam objetos minúsculos com confiabilidade: os sensores fotoelétricos com supressão de fundo detectam componentes a partir de 0,2 mm, enquanto as barreiras de luz unidirecionais os detectam a partir de 1 mm. Com um alcance de operação de até 1 m, as barreiras de luz unidirecionais também oferecem alta capacidade de detecção, ocupando um espaço mínimo. Quanto aos sensores fotoelétricos, a supressão confiável do fundo e um baixo índice de erros em preto/branco garantem uma detecção de objetos consistentemente precisa.

A Série 20 garante processos eficientes durante toda a operação do sistema, desde o comissionamento. O alinhamento intuitivo por meio do PinPoint LED e do foco fixo simplificam a instalação e reduzem o tempo necessário para o comissionamento. Mesmo tendo um tamanho reduzido, os LEDs de status são fáceis de visualizar, viabilizando verificações rápidas do status e tornando o diagnóstico eficiente diretamente na máquina. A versão robusta no grau de proteção IP67 também garante uma operação confiável, mesmo em condições ambientais exigentes.

O resultado são sensores miniatura de alto desempenho, fáceis de integrar e confiáveis na operação — para máxima disponibilidade do sistema e processos nos quais você sempre pode confiar.

Vantagens

  • Ultracompacto: Ideal para integração em espaços de instalação extremamente apertados, onde outros sensores não cabem.
  • Máxima flexibilidade de integração e montagem: As duas variantes de carcaça — detecção frontal (plana) e detecção lateral (fina) — permitem uma integração precisa em uma ampla variedade de aplicações.
  • Resposta em alta rapidez: Mesmo objetos em movimento rápido são detectados de forma confiável e sem demora, graças a um tempo de resposta de apenas 0,5 ms.
  • Detecção confiável até mesmo dos menores objetos: Detecção confiável de componentes a partir de 0,2 mm utilizando sensores fotoelétricos com supressão de fundo e a partir de 1 mm utilizando barreiras de luz unidirecionais.
  • Um longo alcance de operação com tamanho mínimo: As barreiras de luz unidirecionais permitem alcances de operação de até 1 m, mesmo com seu tamanho compacto.
  • Verificações rápidas de status e diagnóstico: LEDs indicadores de alta visibilidade permitem verificações imediatas do status e auxiliam no diagnóstico rápido de falhas.
  • Comissionamento rápido e fácil: O PinPoint LED e o foco fixo permitem o alinhamento intuitivo dos sensores fotoelétricos e reduzem o esforço necessário para a instalação.
  • Detecção precisa de objetos: A supressão confiável do fundo e a baixa taxa de erro em preto/branco garantem uma confiabilidade de detecção alta e consistente.
  • Robusto e confiável: O grau de proteção IP67 garante alta resistência em condições ambientais exigentes e ajuda a manter a disponibilidade do sistema no nível máximo.

Destaques

Mais desempenho por milímetro 
Groeßenvergleich zwischen einer 1-Euro-Muenze und der Serie 20


A Série 20 é ideal para integração em aplicações com espaço de instalação limitado. Além de seu design ultracompacto, as duas variantes de carcaça — plana e fina — oferecem máxima flexibilidade em termos de integração e projeto. Isso permite a criação de modelos de máquinas mais finos e eficientes e promove o aproveitamento ideal do espaço de instalação disponível. Seja na modernização de sistemas existentes ou no desenvolvimento de novas máquinas, a Série 20 se adapta aos requisitos de sua aplicação, e não o contrário.

Seja na fabricação de componentes eletrônicos para a detecção precisa dos menores componentes em espaços confinados, em garras robóticas para tecnologia de montagem e manuseio ou em sistemas compactos de transporte para intralogística — a Série 20 oferece a solução certa e econômica para qualquer aplicação de automação em que o espaço seja limitado.


Dois modelos para atender à sua aplicação: detecção frontal e lateral
Front- und Side-Sensing als Baumformen der Serie 20 passend fuer Ihre Applikation

Máxima flexibilidade na integração e montagem: dois modelos de carcaça — detecção frontal (plana) e detecção lateral (fina) — possibilitam a integração precisa em uma ampla variedade de aplicações. Estão disponíveis também diversas versões para a conexão dos sensores. Os dispositivos estão disponíveis com um cabo de 2 metros e uma extremidade aberta ou com um cabo e um conector macho M8. Os sensores da Série 20 estão disponíveis com os seguintes princípios de funcionamento: barreira de luz unidirecional e sensor fotoelétrico com supressão de fundo.

Aplicação

Lichttaster HT 20 zur Anwesenheitsdetektion im Robotergreifer

Robótica/tecnologia de montagem e manuseio: Posicionamento e detecção de presença em garras de robôs 

Requisito:

Os componentes devem ser reconhecidos de forma confiável e sua presença detectada corretamente nas garras do robô. Os componentes devem ser monitorados desde o carregamento até serem descarregados com segurança.

Solução:

Graças ao design plano da Série 20, os sensores fotoelétricos com supressão de fundo podem ser instalados diretamente na garra do robô para economizar espaço. Os sensores fotoelétricos com supressão de fundo HT20, excepcionalmente compactos e fáceis de integrar, permitem a detecção confiável até mesmo dos menores objetos.



Lichtschranke LS 20 fuer die Kleinteilerkennung

Indústria eletrônica: Detecção confiável até mesmo dos menores componentes

Requisito:

Na indústria eletrônica, peças e componentes muito pequenos ou finos frequentemente precisam ser detectados de forma confiável. Ao mesmo tempo, o espaço necessário para integrar os sensores é muito limitado.

Solução:

As barreiras de luz unidirecionais da Série 20 podem detectar objetos a partir de um tamanho típico de 1 mm. Os sensores fotoelétricos com supressão de fundo podem detectar até mesmo objetos com tamanho mínimo de 0,2 mm. Graças ao seu design plano, podem ser facilmente instalados mesmo em espaços muito confinados. Isso torna a Série 20 ideal para tarefas de detecção precisas na fabricação de produtos eletrônicos e em outras aplicações nas áreas de manuseio e tecnologia de automação.


Lichtschranke LS 20 zur Ueberstandskontrolle am Shuttle

Intralogística: Monitoramento de projeção para shuttles

Requisito:

Antes que o shuttle comece a se mover, é necessário verificar com confiabilidade se a carga foi totalmente carregada ou descarregada e se nada está pendurado para fora. A detecção confiável é fundamental para um transporte de materiais sem problemas e seguro.

Solução:

Os sensores ópticos da Série 20 são ideais para tarefas de detecção padrão em sistemas compactos de shuttle, oferecem desempenho impressionante e também são econômicos. As duas variantes de carcaça — detecção frontal (plana) e detecção lateral (fina) — oferecem máxima flexibilidade na instalação e permitem a integração precisa em uma ampla variedade de conceitos de shuttles.


Lichttaster HT 20 zur Hoehenkontrolle an Reagenzien

Automação de laboratório: Controle de presença para amostras e racks

Requisito:

É necessário um sensor muito compacto com um alcance de operação adequado para detectar de forma confiável diferentes amostras e racks no campo da automação laboratorial.

Solução:

Os sensores fotoelétricos da Série 20 com supressão de fundo são perfeitos para integração em máquinas e sistemas de automação laboratorial, graças ao seu design plano. O alcance de detecção fixo de 15 mm ou 30 mm, combinado com a supressão confiável de fundo, garante um esforço mínimo de instalação.

Características técnicas

HT20-30… .FLHT20-15… .FLSETLS+LE20-150…SETLS+LE20-500…SETLS+LE20-1000…
Princípio de funcionamentoPrincípio rastreamento com supressão de fundoPrincípio rastreamento com supressão de fundoO princípio unidirecional está disponível apenas como um conjunto  O princípio unidirecional está disponível apenas como um conjunto O princípio unidirecional está disponível apenas como um conjunto
Alcance de operação3–30 mm3–15 mm150 mm500 mm1000 mm
Faixa de ajusteAjuste fixo de  30 mmAjuste fixo
15 mm
0-150 mm0-500 mm0-1000 mm
Fonte de luzPinPoint LEDPinPoint LEDLEDLEDLED
Comprimento de onda630 nm630 nm630 nm630 nm630 nm
O menor objetoTipo 0,2 mmTipo 0,2 mmTipo 1 mmTipo 2 mmTipo 2 mm
Frequência de chaveamento1000 Hz
1000 Hz
1000 Hz1000 Hz1000 Hz
ConexãoCabo ou cabo patch com M8Cabo ou cabo patch com M8Cabo ou cabo patch com M8Cabo ou cabo patch com M8Cabo ou cabo patch com M8
Design da carcaçaPlanoPlanoPlano ou lateralPlano ou lateralPlano ou lateral
Dimensões (L x A x C) mm14x20,5x4,214x20,5x4,2Plano:
Receptor: 10x20,5x4,2
Transmissor: 10x19x4,2
Lateral: 
Receptor: 10x20,5x5,2
Transmissor: 10x19x5,2
Plano:
Receptor: 10x20,5x4,2
Transmissor: 10x19x4,2
Lateral: 
Receptor: 10x20,5x5,2
Transmissor: 10x19x5,2
Plano:
Receptor: 10x20,5x4,2
Transmissor: 10x19x4,2
Lateral: 
Receptor: 10x20,5x5,2
Transmissor: 10x19x5,2
Faixa de temperatura-25 °C - 55 °C (-13 °F - 131 °F)-25 °C - 55 °C (-13 °F - 131 °F)-25 °C - 55 °C (-13 °F - 131 °F)-25 °C - 55 °C (-13 °F - 131 °F)-25 °C - 55 °C (-13 °F - 131 °F)
Faixa de temperatura, armazenamento- 30 °C - 70 °C (-22 °F - 158 °F)- 30 °C - 70 °C (-22 °F - 158 °F)- 30 °C - 70 °C (-22 °F - 158 °F)- 30 °C - 70 °C (-22 °F - 158 °F)- 30 °C - 70 °C (-22 °F - 158 °F)
Grau de proteçãoIP67IP67IP67

IP67

IP67