Sensores de medição em uma carcaça pequena
Os pequenos sensores de distância óptica permitem a emissão de um valor de medição via IO-Link. O cálculo do valor de medição é baseado no princípio de triangulação (alcances, por exemplo, do ODT3CBis, de até 150mm) ou em Time of flight (alcances de operação, por exemplo, do ODT3CL1Bis, de até 2,5m). Os modelos são baseados nos modelos da série padrão da Leuze para a área de comutação, que são complementados pela função de emissão do valor de medição via IO-Link. Os dispositivos ToF combinam modelos muito pequenos com longos alcances. Todos os sensores nessa faixa impressionam graças à sua excelente relação preço/desempenho.
Visão geral
Lista de artigos
Lista de artigos
Seletor de produtos
Filtro
Lista de resultados: 41 produtos encontrados
ODT5BL1-1200.XV3/L6-200-M12.P1
Sensor de distância com supressão de fundo
Número de artigo:
50156716
- Série: 5B
- Área de medição, máx.: 0 ... 1.700 mm
- Material da carcaça: Plástico
- Conexão: Cabo com conector redondo, M12, Cabo com conector ...
ODT5BL1-1200.XV3/L6-M8.P1
Sensor de distância com supressão de fundo
Número de artigo:
50156715
- Série: 5B
- Área de medição, máx.: 0 ... 1.700 mm
- Material da carcaça: Plástico
- Conexão: Conector redondo, M8, Conector redondo, M8
ODT5BIL1-2500.3/L6
Sensor de distância com supressão de fundo
Número de artigo:
50155331
- Série: 5B
- Área de medição, máx.: 0 ... 3.000 mm
- Material da carcaça: Plástico
- Conexão: Cabo, Cabo
ODT5BIL1-2500.3/L6-200-M12
Sensor de distância com supressão de fundo
Número de artigo:
50155330
- Série: 5B
- Área de medição, máx.: 0 ... 3.000 mm
- Material da carcaça: Plástico
- Conexão: Cabo com conector redondo, M12, Cabo com conector ...
ODT5BIL1-2500.3/L6-M8
Sensor de distância com supressão de fundo
Número de artigo:
50155329
- Série: 5B
- Área de medição, máx.: 0 ... 3.000 mm
- Material da carcaça: Plástico
- Conexão: Conector redondo, M8, Conector redondo, M8
ODT5BIL1-2000.XV3/L6
Sensor de distância com supressão de fundo
Número de artigo:
50155328
- Série: 5B
- Área de medição, máx.: 0 ... 2.500 mm
- Material da carcaça: Plástico
- Conexão: Cabo, Cabo
ODT5BIL1-2000.XV3/L6-200-M12
Sensor de distância com supressão de fundo
Número de artigo:
50155327
- Série: 5B
- Área de medição, máx.: 0 ... 2.500 mm
- Material da carcaça: Plástico
- Conexão: Cabo com conector redondo, M12, Cabo com conector ...
ODT5BIL1-2000.XV3/L6-M8
Sensor de distância com supressão de fundo
Número de artigo:
50155326
- Série: 5B
- Área de medição, máx.: 0 ... 2.500 mm
- Material da carcaça: Plástico
- Conexão: Conector redondo, M8, Conector redondo, M8
ODT5BL1-1500.3/L6
Sensor de distância com supressão de fundo
Número de artigo:
50155325
- Série: 5B
- Área de medição, máx.: 0 ... 2.000 mm
- Material da carcaça: Plástico
- Conexão: Cabo, Cabo
ODT5BL1-1500.3/L6-200-M12
Sensor de distância com supressão de fundo
Número de artigo:
50155324
- Série: 5B
- Área de medição, máx.: 0 ... 2.000 mm
- Material da carcaça: Plástico
- Conexão: Cabo com conector redondo, M12, Cabo com conector ...
ODT5BL1-1500.3/L6-M8
Sensor de distância com supressão de fundo
Número de artigo:
50155323
- Série: 5B
- Área de medição, máx.: 0 ... 2.000 mm
- Material da carcaça: Plástico
- Conexão: Conector redondo, M8, Conector redondo, M8
ODT5BL1-1000.XV3/L6
Sensor de distância com supressão de fundo
Número de artigo:
50155322
- Série: 5B
- Área de medição, máx.: 0 ... 1.500 mm
- Material da carcaça: Plástico
- Conexão: Cabo, Cabo
Dados de artigo de: 16/11/26