RSL420P-L/CU400P-AIDA-OF
Scanner laser de segurança
| Série | RSL 400 |
| Aplicação | Proteção estacionária de acesso Proteção estacionária de acesso a zonas de perigo Proteção móvel de acesso a zonas de perigo Proteção móvel lateral |
| Versão especial | Conforme a AIDA com cabo de fibra ótica |
| Funções | PROFIsafe |
| Rearme | Intertravamento de inicialização/rearme (RES), selecionável |
| Tipo | 3, IEC/EN 61496 |
| SIL | 2, IEC 61508 |
| SILCL | 2, IEC/EN 62061 |
| Performance Level (PL) | d, EN ISO 13849-1 |
| PFHD | 9E-08 por hora |
| Vida útil | 20 anos, EN ISO 13849-1 |
| Categoria | 3, EN ISO 13849 |
| Resolução (ajustável) | 30/40/50/60/70/150 mm |
| Alcance mínimo ajustável | 50 mm |
| Número de pares de áreas, comutáveis | 10 |
| Número de grupos de quatro campos, comutáveis | - |
| Número de funções de proteção | 1 Unid. |
| Número de configurações de sensor independentes | 1 |
| Fator de reflectância, mín. | 1,8 % |
| Alcance | 0 ... 6,25 m |
| Número de pares de áreas | 10 |
| Alcance | 0 ... 20 m |
| Tamanho do objeto | 150 mm x 150 mm |
| Fator de reflectância, mín. | 10 % |
| Fonte de luz | Laser, Infravermelho |
| Comprimento de onda | 905 nm |
| Classe de laser | 1, IEC/EN 60825-1:2014 |
| Forma do sinal transmitido | Pulsado |
| Frequência de repetição | 90 kHz |
| Resolução angular | 0,1 ° |
| Espectro angular | 270 ° |
| Proteção do circuito | Proteção contra sobretensão |
| Tensão de alimentação UB | 24 V, CC, -30 ... 20 % |
| Consumo de corrente (sem carga), máx. | 1.000 mA, (Utilizar fonte de alimentação com 3 A) |
| Consumo, máx. | 24 W, A 24 V mais carga de saída |
| Número de saídas analógicas, configuráveis | 4 Unid. |
| Tempo de resposta | 80 ms, ≥ |
| Tipo | PROFINET |
| Função | Processo |
| Dispositivo PROFINET | Dispositivo em conformidade com a espec. V2.3.4 |
| GSDML | GSDML em conformidade com a espec. V2.3.2 |
| Perfil | PROFINET/PROFIsafe |
| Classe de conformidade | C |
| Classe de carga de rede | III |
| Security Level | 1 |
| Funcionalidade de switch | Switch de 2 portas compatível com IRT em conformidade com a norma IEEE 802, integrado na unidade de conexão |
| Características da porta | Auto-Crossover Auto-Negotiation Auto-Polarity |
| I&M | 0 - 4 |
| Topologias suportadas | MRP Client SNMP |
| Sinais de chaveamento de segurança | 1 Unid. |
| Tipo | Bluetooth, Ethernet, USB |
| Função | Configuração/ Parametrização TCP/IP |
| Conexão | Conector M12, de 4 polos, codificação D |
| Função | Configuração/ Parametrização |
| Banda de frequências | 2.400 ... 2.483,5 MHz |
| Potência de emissão irradiada | Máx. 4,5 dBm (2,82 mW), classe 2 |
| Função | Configuração/ Parametrização |
| Conexão | USB 2.0 Mini-B, conector fêmea |
| Velocidade de transmissão, máx. | 12 Mbit/s |
| Comprimento do cabo | ≤ 5 m Comprimentos maiores de cabos são possíveis com cabos ativos. |
| Número de conexões | 4 Unid. |
| Função | Alimentação de tensão |
| Tipo de conexão | PROFINET push-pull 24 V |
| Função | Comunicação PROFINET/PROFIsafe, entrada |
| Tipo de conexão | PROFINET SCRJ push-pull ISO/IEC 61754-24-2 |
| Função | Comunicação PROFINET/PROFIsafe, saída |
| Tipo de conexão | PROFINET SCRJ push-pull ISO/IEC 61754-24-2 |
| Função | Alimentação de tensão |
| Tipo de conexão | PROFINET push-pull 24 V |
| Dimensões (L x A x C) | 140,2 mm x 200 mm x 142 mm |
| Material da carcaça | Metal Plástico |
| Carcaça metal | Zinco fundido |
| Material da cobertura da parte ótica | Plástico/PC |
| Peso líquido | 4.500 g |
| Cor da carcaça | Amarelo, RAL 1021 |
| Tipo de fixação | Através de suporte de fixação opcional Fixação de passagem Placa de montagem |
| Tipo de indicação | Display alfanumérico LED indicador |
| Número de LEDs | 10 Unid. |
| Tipo de configuração/parametrização | Software Sensor Studio |
| Elementos de comando | Software Sensor Studio |
| Temperatura ambiente, operação | 0 ... 50 °C |
| Temperatura ambiente, armazenamento | -20 ... 60 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) | 15 ... 95 % |
| Grau de proteção | IP 65 |
| Classe de proteção | III, EN 61140 |
| Certificações | TÜV Süd |
| Método de ensaio da compatibilidade eletromagnética em conformidade com a norma | DIN 40839-1/3 EN 61496-1 |
| Método de ensaio da oscilação em conformidade com a norma | EN 60068-2-6 |
| Método de ensaio do choque permanente em conformidade com a norma | IEC 60068-2-29 |
| Patentes de E.U.A. | US 7,656,917 B US 7,696,468 B US 10,304,307B |
| Número da pauta aduaneira | 85365019 |
| ECLASS 5.1.4 | 27272705 |
| ECLASS 8.0 | 27272705 |
| ECLASS 9.0 | 27272705 |
| ECLASS 10.0 | 27272705 |
| ECLASS 11.0 | 27272705 |
| ECLASS 12.0 | 27272705 |
| ECLASS 13.0 | 27272705 |
| ECLASS 14.0 | 27272705 |
| ECLASS 15.0 | 27272705 |
| ECLASS 16.0 | 27272705 |
| ETIM 5.0 | EC002550 |
| ETIM 6.0 | EC002550 |
| ETIM 7.0 | EC002550 |
| ETIM 8.0 | EC002550 |
| ETIM 9.0 | EC002550 |
| ETIM 10.0 | EC002550 |
| UNSPSC 26.08 | 32151804 |