RSL 400
Suas vantagens
- Sempre a solução adequada:
Alcances de 3 m até 8,25 m e diferentes variantes de funções oferecem soluções personalizadas para as suas aplicações - Navegação do AGV:
A emissão de alta qualidade do valor medido, com uma resolução de 0,1°, fornece os dados para uma navegação confiável do AGV - Integração PROFIsafe:
Integração fácil em redes industriais através de variantes com interface PROFIsafe/PROFINET - Manuseamento simples:
Graças à unidade de conexão removível, ao display e ao nível de bolha de ar integrados
Destaques
Tecnologia exclusive para uma operação robusta
No RSL 400, o sistema completo de transmissão/recepção é rotativo, gerando um ponto de laser especialmente estreito e uniforme ao longo de toda a faixa de varredura. Por isso, os dispositivos dispõem de uma elevada resolução angular de 0,1° e são capazes de filtrar muito bem os objetos não relevantes do ponto de vista da segurança, como poeira e partículas no ar.
Monitoramento eficiente
Com ângulo de varredura de 270° e até 8,25 m de alcance, os RSL 400 também protegem grandes áreas com apenas um dispositivo. A solução 2-em-1 torna os dispositivos ainda mais eficientes: com 2 funções de proteção independentes, cada uma com saída de segurança própria, um RSL 400 é capaz de assumir as tarefas de dois dispositivos.
Unidade de conexão removível
A unidade de conexão do RSL 400 é removível e pode ser montada separadamente. Dessa maneira, o cabeçote do scanner fica protegido e pode ser colocado facilmente em seguida.
Troca mais rápida de dispositivos: A substituição do scanner é feita em menos de 30 segundos: é só girar dois parafusos em 90 graus e já é possível substituir o cabeçote do scanner. Sem realinhamento, reajuste e sem esforços de configuração, já que a memória de configuração é integrada na unidade de conexão
Três vias de comunicação
O acesso adequado é sempre garantido, graças às três portas de comunicação para configuração e diagnóstico. Além disso, graças à interface Ethernet-TCP/IP padrão, todos os modelos RSL 400 já têm capacidade de rede, por ex., para diagnóstico através de pontos de acesso centrais.
- Ethernet TCP/IP
- USB (a partir do RSL 420)
- Bluetooth
Display integrado
Os caracteres grandes do display integrado são bem visíveis, mesmo à distância. Assim, fica sempre garantida uma boa visão das diversas funções e mensagens.
- Um nível de bolha de ar eletrônico integrado garante um alinhamento rápido do dispositivo
- Emissão de mensagens e detalhes sobre violações da área de proteção
- Chamada da assinatura (soma de controle CRC) sem PC
Especialmente simples
A integração com a conexão M12 de 8 polos no RSL 410 é especialmente simples.
Conector ou cabo
Unidades de conexão para os modelos RSL 420 até 445 estão disponíveis como variante com conector ou cabo e comprimento selecionável.
200 campos configuráveis
100 pares de áreas comutáveis ou 50 grupos de 4 campos comutáveis oferecem uma adaptação ideal a diversos estados de movimento, por ex., em sistemas de transporte não tripulado (AGV) ou robôs. Graças às duas funções de proteção paralelas, o RSL 400 funciona como dois dispositivos em um, ou oferece uma área de proteção adicional a montante. Na versão PROFIsafe, o RSL 400 monitora até quatro áreas de proteção simultaneamente.
100 pares de áreas comutáveis:
1 área de proteção + 1 campo de aviso
10 grupos de 4 campos comutáveis:
1 área de proteção + 3 campos de aviso
2 x 10 pares de áreas, comutáveis independentemente:
1 área de proteção + 1 campo de aviso em cada
50 grupos de 4 campos comutáveis:
2 áreas de proteção + 2 campos de aviso
PROFIsafe: também 4 áreas de proteção
Segurança na rede
- Cabeçote do scanner com função PROFIsafe, unidade de conexão removível com switch PROFINET integrado
- Para utilização em topologias em estrela, linear e em anel
- Suporta a Classe de conformidade C PROFINET e comunicação isócrona em tempo real (IRT)
Substituição sem interrupção de rede
O switch PROFINET 2 portas é integrado na unidade de conexão removível. Assim, as funções de rede são mantidas sem interrupção mesmo durante uma substituição do scanner.
Conexão PROFINET com conectores M12
- Unidade de conexão PROFINET com conectores M12 industriais para switch 2 portas e alimentação de tensão
- Variante 4x M12 com saída adicional para a alimentação de tensão de vários dispositivos com ligação em série
Conexão PROFINET, conforme a AIDA
- Unidade de conexão PROFINET, conforme a AIDA, com conectores push-pull
- Ligação de rede através de cabo de cobre ou fibra de vidro
Aplicação
Proteção de zonas de perigo
Exigência:
O campo de trabalho perigoso da máquina deve ser protegido contra acesso e contra a presença de pessoas. Ao mesmo tempo, o contorno da área de monitoramento deve ser adaptado ao contorno da máquina.
Solução:
Os scanners laser de segurança RSL 400 utilizam áreas de proteção configuráveis para o monitoramento de áreas. Graças ao alcance de 8,25 m e à faixa de varredura de 270°, também é possível proteger grandes superfícies com apenas um dispositivo.
Proteção contra rearme e monitoramento de áreas não visíveis
Exigência:
Para evitar riscos, o rearme do processo só pode acontecer quando ficar garantido que nenhuma pessoa se encontra no campo de trabalho ou na área não visível.
Solução:
O scanner laser de segurança RSL 400 monitora a presença de pessoas com sua área de proteção configurável. A conexão é realizada através da interface I/O ou – para integração em redes Ethernet industriais – através da interface PROFIsafe/PROFINET.
Proteção e navegação de sistemas de transporte não tripulados (AGV)
Exigência:
Proteção do trajeto do AGV com sensores de segurança. Ao mesmo tempo, as áreas de proteção devem ser adaptadas de maneira flexível à situação de movimento e carga. Se for utilizado o princípio da Natural Navigation, o dispositivo deve disponibilizar simultaneamente os dados de medição para o software de navegação.
Solução:
O scanner laser de segurança RSL 400 combina em um dispositivo a tecnologia de segurança e uma emissão de alta qualidade do valor medido. Ele dispõe de uma faixa de varredura de 270° e 100 pares de áreas comutáveis. Assim, o AGV é protegido da maneira ideal com 2 scanners. Os dados de medição possuem uma alta resolução angular de 0,1° e uma divergência de medição pequena.
Proteção de acesso através de sensores fora do campo de trabalho
Exigência:
O acesso de pessoas e veículos a áreas perigosas deve ser monitorado por sensores de segurança. Ao mesmo tempo, os sensores não devem interferir nas possibilidades de movimento no campo de trabalho.
Solução:
O scanner laser de segurança RSL 400 é instalado acima da área de acesso e a área de proteção é orientada na vertical. Assim, o campo de trabalho não é limitado. Através de duas funções de segurança de funcionamento paralelo, um RSL 400 também pode monitorar duas estações simultaneamente e independentemente uma da outra.
Caraterísticas técnicas
| Alcance de até 8,25 m com espectro angular de 270° | |
| Segurança: tipo 3, Performance Level PL d, SIL 2 | |
| Até 200 campos configuráveis, como pares de áreas ou grupos de 4 campos | |
| 2 funções de proteção paralelas e independentes (variantes I/O), 4 funções de proteção paralelas com variações PROFIsafe | |
| Configuração e diagnóstico via Ethernet TCP/IP, USB (a partir do RSL 420) e Bluetooth | |
| Emissão de alta qualidade do valor de distância medido e da intensidade do sinal com resolução angular de 0,1° | |
| Resolução selecionável 30/40/50/60/70/150 mm | |
| Software de configuração fácil de operar, em 9 idiomas, com ajuda online sensível ao contexto |
Lista de artigos
- Alcance, máx.: 0 ... 8,25 m
- Número de pares deáreas: Até 100
- Funções: Saída de dados, parametrizável, Modo de quatro cam...
- Alcance, máx.: 0 ... 6,25 m
- Número de pares deáreas: Até 100
- Funções: Modo de quatro campos, PROFIsafe, Saída de dados, ...
- Alcance, máx.: 0 ... 4,5 m
- Número de pares deáreas: Até 100
- Funções: Modo de quatro campos, PROFIsafe, Saída de dados, ...
- Alcance, máx.: 0 ... 3 m
- Número de pares deáreas: Até 100
- Funções: Saída de dados, parametrizável, Modo de quatro cam...
- Alcance, máx.: 0 ... 8,25 m
- Número de pares deáreas: 10
- Funções: PROFIsafe
- Alcance, máx.: 0 ... 6,25 m
- Número de pares deáreas: 10
- Funções: PROFIsafe
- Alcance, máx.: 0 ... 4,5 m
- Número de pares deáreas: 10
- Funções: PROFIsafe
- Alcance, máx.: 0 ... 3 m
- Número de pares deáreas: 10
- Funções: PROFIsafe
- Alcance, máx.: 0 ... 8,25 m
- Número de pares deáreas: Até 100
- Funções: Modo de quatro campos, PROFIsafe, Saída de dados, ...
- Alcance, máx.: 0 ... 6,25 m
- Número de pares deáreas: Até 100
- Funções: Modo de quatro campos, PROFIsafe, Saída de dados, ...
- Alcance, máx.: 0 ... 4,5 m
- Número de pares deáreas: Até 100
- Funções: PROFIsafe, Modo de quatro campos, Saída de dados, ...
- Alcance, máx.: 0 ... 3 m
- Número de pares deáreas: Até 100
- Funções: PROFIsafe, Modo de quatro campos, Saída de dados, ...