Stationaere Roboter in Produktionszelle in Industriefertigung_1400x400px

Segurança para células de produção e robôs industriais

Segurança é a principal prioridade quando se trata de ambientes de produção automatizados. A realização de uma avaliação de riscos sistemática, a definição de zonas protegidas, o uso de chaves de segurança com trava e a implementação de funções confiáveis de parada de emergência garantem que pessoas e máquinas possam trabalhar juntas com segurança. Os modernos sistemas robóticos estacionários também contam com controle avançado de movimento, prevenção de colisões, tecnologia de fixação adaptativa e, cada vez mais, funções para colaboração direta com seres humanos.

Tanto para fluxos de trabalho repetitivos quanto para etapas de processo pesadas ou potencialmente perigosas, as células de produção e os sistemas robóticos estacionários devem ser protegidos por tecnologia de segurança adequada para proteger as pessoas dos perigos. A gama de opções vai desde o simples controle de acesso e o monitoramento de áreas perigosas até soluções de segurança combinadas e personalizadas.

Dependendo da distância em relação ao perigo e das respectivas condições ambientais, são usados diferentes sensores de segurança. Isso inclui, por exemplo, cortinas de luz de segurança ou grades de luz de segurança multifeixe para proteger pontos de acesso e aberturas. Para zonas protegidas complexas ou variáveis, os scanners a laser de segurança são ideais, pois permitem que campos de proteção definidos sejam monitorados de maneira flexível.

Para garantir uma função de segurança em conformidade com as normas, os sensores de segurança utilizados são combinados com dispositivos de comutação seguros ou controladores de segurança adequados. Isso permite a implementação de funções confiáveis de desligamento e monitoramento e garante a segurança na colaboração entre pessoas e máquinas.


Exigências e normas de segurança para robótica estacionária

A importância da segurança no trabalho e da proteção pessoal continua a crescer com a crescente automação dos processos de trabalho. A base para o projeto de máquinas e sistemas seguros é uma avaliação sistemática de riscos, na qual os perigos potenciais são analisados e avaliados.

Inúmeras exigências legais, normas e regulamentações devem ser consideradas. O projeto dos dispositivos de proteção e o cálculo correto das distâncias de segurança, por exemplo, de acordo com a norma EN ISO 13855, desempenham um papel particularmente importante para garantir um tempo de resposta seguro e uma proteção confiável em áreas perigosas.


Aplicações de sensores em detalhes

Mehrstrahl-Sicherheitslichtschranke MLD mit Muting zur Zugangssicherung an Roboterzelle mit Materialzufuhr

1. Proteção de acesso para sistemas de trabalho robotizados

Exigência:

Em células robóticas interligadas, como as usadas na produção de baterias, os componentes são transportados por meio de um sistema de esteiras transportadoras. É necessária a proteção de acesso em todas as entradas e saídas.

Solução:

Para a detecção de pessoas, são usadas grades de luz de segurança multifeixe MLD 500 ao longo da linha de transporte. Estão disponíveis variantes com e sem função de muting integrada. A configuração é realizada de maneira simples via pinagem.

Sicherheitslichtvorhang MLC zur Zugangssicherung mit geringem Abstand an automatischem Arbeitssystem

2. Proteção de acesso com espaço livre reduzido

Exigência:

Os operadores devem abastecer regularmente os sistemas de trabalho assistidos por robôs com materiais ou consumíveis. Isso exige o acesso mais simples e seguro possível, permitindo que o sistema seja carregado e reabastecido com eficiência, sem interromper desnecessariamente o processo automatizado.

Solução:

As cortinas de luz de segurança ELC 100 e MLC 500, com sua alta resolução, permitem a detecção confiável de dedos e mãos, ocupando um espaço mínimo. Com comprimentos de campo de proteção de até 3.000 mm e 1.500 mm, respectivamente, elas oferecem soluções flexíveis para uma variedade de exigências de proteção.

> Saiba mais sobre cortinas de luz de segurança

Sicherheitsradarsensor LBK fuer Wiederanlaufschutz und Ueberwachung nicht-einsehbarer Bereiche in stationaerer Roboterzelle

3. Proteção contra rearme e monitoramento de áreas não visíveis

Exigência:

Para eliminar perigos de maneira confiável, o processo, a célula robótica ou a máquina não devem ser rearmados até que tenha sido garantido que nenhuma pessoa esteja presente na área de trabalho ou em zonas perigosas ocultas.

Mesmo sob condições ambientais exigentes, como no caso de contaminação, poeira ou faíscas de soldagem, a segurança, a funcionalidade confiável e a alta disponibilidade do sistema devem ser garantidas de maneira consistente.

Solução:

O sistema de radar de segurança 3D LBK monitora de maneira confiável a presença de pessoas por meio de áreas protegidas livremente configuráveis, mesmo sob condições ambientais desafiadoras. A tecnologia de radar utilizada também permite detectar e diferenciar objetos fixos dentro da área monitorada.

Graças à configuração flexível dos ângulos de detecção e das zonas de distância, as áreas protegidas podem ser adaptadas com precisão à aplicação e ao ambiente específicos. A baixa tolerância dos sensores garante uma detecção confiável e minimiza os alarmes falsos.

A capacidade de combinar até seis sensores por meio de um único controlador permite proteger estruturas de instalações ainda maiores ou mais complexas e oferece opções de uso versáteis na tecnologia de segurança industrial.


Jetzt Kontakt aufnehmen

Você tem dúvidas sobre a sua aplicação?

Nossa equipe de especialistas orienta você na seleção da solução adequada para as suas necessidades específicas. Aproveite a oportunidade para uma consulta personalizada e solicite uma chamada agora.


Perguntas frequentes sobre segurança e robôs industriais

Depois que os sensores de segurança tenham interrompido um processo automatizado devido a um perigo ou interrupção, o processo não deve realizar o rearme automaticamente após o campo de proteção ter sido liberado ou em consequência de uma simples ação do operador. 

O rearme deve ser iniciado por uma confirmação deliberada do operador, após este ter se certificado de que a zona perigosa está livre. A confirmação é realizada a partir de uma posição segura fora da zona perigosa e garante que o sistema seja reiniciado de maneira controlada e segura.

Áreas dentro de células de máquinas ou robôs que não são visíveis podem ser monitoradas de maneira confiável por meio de diversos sensores de segurança. Dependendo da aplicação e das condições ambientais, cortinas de luz de segurança horizontais, scanners a laser de segurança ou sensores de radar particularmente robustos são utilizados para essa finalidade.

Os sensores de radar, em particular, oferecem vantagens em condições ambientais desafiadoras, pois permitem um monitoramento confiável mesmo na presença de sujeira, poeira ou outros fatores de interferência.

A seleção de sensores de segurança adequados depende em grande parte da distância de segurança ou de separação determinada em relação à zona perigosa. Para aplicações onde a simples detecção de corpos é suficiente, podem ser utilizadas grades de luz de segurança multifeixe.

Independentemente da variante utilizada, as saídas de segurança (OSSD, dispositivo de chaveamento de sinal de saída) dos sensores de segurança devem ser avaliadas por meio de um relé de segurança adequado ou de um controlador de segurança. Em caso de perigo, isso aciona um desligamento seguro do sistema robótico ou de toda a célula.

Ambos os sensores de segurança são adequados para o monitoramento confiável de áreas. Com sistemas ópticos, como scanners a laser de segurança, o funcionamento pode ser prejudicado por sombras, contaminação ou outros fatores visuais.

Os sistemas de radar são significativamente mais robustos nessas condições ambientais, pois são menos sensíveis à contaminação e os obstáculos estáticos podem ser especificamente ignorados. Isso os torna particularmente adequados para aplicações industriais exigentes com condições ambientais variáveis ou adversas.