Encoder rotativi assoluti
Soluzioni di sensori per il posizionamento angolare assoluto
Encoder rotativi per il rilevamento dei movimenti rotatori e il posizionamento in macchine e impianti
Gli encoder rotativi rilevano con precisione la posizione e la velocità di rotazione, offrendo soluzioni versatili per un’ampia gamma di applicazioni di automazione. A seconda dei requisiti applicativi, è possibile utilizzare encoder rotativi sia incrementali che assoluti. Le loro applicazioni spaziano dall’intralogistica e dalla robotica al confezionamento e alla lavorazione del legno, nonché alle macchine utensili e all’impiego nell’industria automobilistica.
I prodotti sono realizzati e testati secondo elevati standard di qualità europei e sono disponibili in tutto il mondo. Tra le caratteristiche principali figurano un’ampia gamma di risoluzioni, un elevato carico assiale ammissibile, nonché facilità di utilizzo e messa in servizio.
I vantaggi
- Elevata qualità del prodotto: Un’ampia selezione di sensori con elevata risoluzione e qualità del segnale, realizzati secondo gli standard di qualità europei e progettati per resistere a forti vibrazioni e carichi assiali.
- Assistenza globale: Assistenza affidabile da parte del servizio di supporto Leuze – dalla scelta del prodotto all’integrazione con il sistema di controllo.
- Soluzioni su misura: La soluzione di sensori più adatta per ogni applicazione – personalizzata in base alle esigenze individuali e alle condizioni ambientali, per garantire risultati di misura affidabili e un’elevata affidabilità di processo.
- Soluzioni combinate a risparmio sui costi I sensori per compiti di misurazione e posizionamento che comportano movimenti lineari e rotativi possono essere considerati congiuntamente e raggruppati in un’unica soluzione coordinata.
- Meno fornitori: Soluzioni di posizionamento precise da un unico fornitore
Applicazione
Packaging: Controllo della velocità e del numero di giri della testa di avvolgimento
Requisito:
Per l’avvolgimento automatizzato con pellicola a scopo di protezione durante il trasporto, è necessario controllare la velocità e il numero di giri della testa di avvolgimento per garantire che la pellicola si adatti con precisione al carico.
Soluzione:
Un encoder rotativo assoluto della serie EM 050 trasmette i valori di posizione al controller del motore tramite l’interfaccia appropriata, a seconda della risoluzione desiderata. Ciò garantisce un controllo preciso della velocità e, nella versione multigiro, la registrazione del numero di cicli.
Sono disponibili diverse varianti di montaggio per diversi alberi e requisiti di risoluzione.
Packaging: Sincronizzazione e controllo della velocità di una stella di riempimento in un impianto di riempimento
Requisito:
Il trasferimento delle bottiglie da un trasportatore lineare a corsia singola a parti rotanti dell’impianto, quali riempitrici o tappatrici, richiede una sincronizzazione precisa della velocità di rotazione della stella di riempimento. Allo stesso tempo, il sensore utilizzato deve soddisfare gli elevati requisiti di pulizia previsti nei sistemi di riempimento.
Soluzione:
Un encoder rotativo della serie ES, montato sull’asse della ruota portabottiglie, rileva il movimento rotatorio con la risoluzione richiesta e consente una regolazione precisa della velocità. Il collegamento diretto all’azionamento, ad esempio tramite un’interfaccia SSI, semplifica l’integrazione nel sistema di controllo.
Intralogistica: Posizionamento del dispositivo di sollevamento di un carrello elevatore
Requisito:
Per controllare il dispositivo di sollevamento di un carrello elevatore, la posizione delle forche deve essere rilevata in modo univoco e affidabile – anche immediatamente dopo l’accensione, senza una corsa di riferimento preliminare.
Soluzione:
Un encoder rotativo assoluto compatto con albero cavo può essere flangiato all’albero motore all’estremità inferiore del dispositivo di sollevamento o all’estremità posteriore della forca per risparmiare spazio. Esso rileva direttamente la posizione e consente un controllo affidabile del movimento di sollevamento senza necessità di referenziamento dopo l’avvio. Sono disponibili diverse interfacce per il collegamento al sistema di azionamento o al sistema di controllo del veicolo.
Lavorazione dei metalli e imballaggio: Controllo dell’avvolgimento/svolgimento di bobine metalliche e rotoli di materiale
Requisito:
Per garantire un'alimentazione e un prelievo del materiale privi di errori, la velocità di rotazione del rotolo deve essere controllata con precisione. La velocità di rotazione deve essere regolata in base al livello di riempimento per garantire un flusso costante di materiale. A tal fine, è necessario rilevare sia la velocità di rotazione che il numero di giri per attivare il cambio del rotolo al momento opportuno.
Soluzione:
Un encoder rotativo può solitamente essere flangiato direttamente sull’asse del rullo motorizzato. Un encoder rotativo multigiro della serie EM rileva sia la velocità di rotazione che il numero di giri e fornisce i dati necessari al sistema di controllo tramite l’interfaccia appropriata. Una gamma di varianti di montaggio e opzioni di collegamento consente un’integrazione flessibile nel sistema.
Intralogistica: Posizionamento delle ruote per il controllo dello sterzo degli AMR
Requisito:
Per un controllo preciso della traiettoria dei veicoli autonomi, è necessario rilevare continuamente sia la posizione angolare delle ruote sterzanti sia la velocità di rotazione. La posizione di sterzo attuale deve essere disponibile in ogni momento senza la necessità di una corsa di riferimento.
Soluzione:
Un encoder rotativo assoluto della serie ES, montato sul supporto girevole delle ruote piroettanti, rileva continuamente la posizione attuale dello sterzo e la trasmette al sistema di controllo del veicolo. Ciò consente un controllo preciso della direzione di marcia. Un altro encoder rotativo, posizionato sull’asse motore, misura la velocità di rotazione e consente una regolazione mirata della velocità del veicolo lungo il percorso.
Macchine utensili: Controllo della testa di piegatura su una macchina piegatubi
Requisito:
Per garantire processi di piegatura precisi nella produzione di tubi, è necessario rilevare e controllare con accuratezza l’angolo e la posizione dell’asse di piegatura. Un controllo continuo e affidabile del processo è fondamentale per garantire una qualità di produzione costante.
Soluzione:
Un encoder rotativo assoluto della serie ES rileva la posizione angolare dell’asse di piegatura con elevata precisione e consente un controllo accurato del processo di piegatura. Le diverse risoluzioni e interfacce garantiscono flessibilità nell’adattamento a requisiti specifici, anche per la produzione di componenti di precisione. Una gamma di varianti di montaggio consente inoltre una facile integrazione nella macchina.
Lista articoli
Selettore di prodotti
- Serie: EM-M 058 SR
- Diametro della flangia: Ø 58 mm
- Tipo di flangia: Flangia di serraggio
- Albero pieno/Albero cavo: Albero pieno
- Serie: EM-M 058 BB
- Diametro della flangia: Ø 58 mm
- Tipo di flangia: Foro cieco
- Albero pieno/Albero cavo: Albero cavo
- Serie: EM-M 058 CH
- Diametro della flangia: Ø 58 mm
- Tipo di flangia: Flangia di serraggio
- Albero pieno/Albero cavo: Albero pieno
- Serie: EM-M 058 CL
- Diametro della flangia: Ø 58 mm
- Tipo di flangia: Flangia di serraggio
- Albero pieno/Albero cavo: Albero pieno
- Serie: EM-M 058 SY
- Diametro della flangia: Ø 58 mm
- Tipo di flangia: Flangia sincrona
- Albero pieno/Albero cavo: Albero pieno
- Serie: EM-M 036 SI
- Diametro della flangia: Ø 36 mm
- Tipo di flangia: Servoflangia
- Albero pieno/Albero cavo: Albero pieno
- Serie: EM-M 036 BB
- Diametro della flangia: Ø 36 mm
- Tipo di flangia: Foro cieco
- Albero pieno/Albero cavo: Albero cavo
- Serie: EM-M 036 RN
- Diametro della flangia: Ø 36 mm
- Tipo di flangia: Circolare
- Albero pieno/Albero cavo: Albero pieno
- Serie: EM-M 036 SY
- Diametro della flangia: Ø 36 mm
- Tipo di flangia: Servoflangia
- Albero pieno/Albero cavo: Albero pieno
- Serie: EM-M 058 SF
- Diametro della flangia: Ø 58 mm
- Tipo di flangia: Flangia di serraggio
- Albero pieno/Albero cavo: Albero pieno
- Serie: EM-M 058 SR
- Diametro della flangia: Ø 58 mm
- Tipo di flangia: Flangia di serraggio
- Albero pieno/Albero cavo: Albero pieno
- Serie: EM-M 058 BB
- Diametro della flangia: Ø 58 mm
- Tipo di flangia: Foro cieco
- Albero pieno/Albero cavo: Albero cavo