ACR 398i ADJ-M-102-R3
Vision 센서
제품 번호:
50136492
후속 상품
안녕하세요, 무엇을 도와드릴까요.
안녕하세요, 무엇을 도와드릴까요.
적합한 대체 제품을 신속하고 간단하게 찾도록 도와드리겠습니다.
다음 연락처로 문의하십시오: 접점
| 시리즈 | ACR 300i |
| 칩 | CMOS |
| 소프트웨어 기능 | 1D 코드 판독 2D 코드 판독 BLOB 분석(완전성 컨트롤) BLOB 분석(유무 감지) OCR 텍스트 감지 대비 감지 모서리 감지 밝기 감지 샘플 비교 윤곽 감지 측정 도구 회색 임계값 감지 |
| 판독 가능한 코드 종류 | 2/5 인터리브 Aztec Codabar EAN 8/13 EAN 128 GS1 Databar Stacked GS1 데이터 바 GS1 데이터 바, 전방향 GS1 데이터 바 QR 코드 PDF417 Pharma Code QR 코드 UPC 데이터 매트릭스 코드 코드 39 코드 93 코드 128 |
| 광원 | LED, 적색 |
| 카메라 수평 분해능 | 1,280 px |
| 카메라 수직 분해능 | 1,024 px |
| 칩 크기 | 1/1.8 in |
| 카메라 타입 | 단색 |
| 공급전압 점검 UB | 18 ... 26.4 V, DC |
| 선택적 입력/출력 개수 | 4 개수 |
| 전압 형식, 출력 | DC |
| 전압 형식, 입력 | DC |
| 종류 | EtherNet IP, Ethernet, PROFINET, RS 232, RS 422 |
| 기능 | 진행 |
| 기능 | 입력 신호 전원 공급 출력 신호 |
| 연결부 종류 | 원형 커넥터 |
| 나사 크기 | M12 |
| 기능 | 데이터 인터페이스 |
| 연결부 종류 | 원형 커넥터 |
| 나사 크기 | M12 |
| 기능 | 데이터 인터페이스 서비스 인터페이스 |
| 연결부 종류 | 원형 커넥터 |
| 나사 크기 | M12 |
| 치수(너비 x 높이 x 길이) | 45 mm x 45 mm x 65 mm |
| 하우징 재료 | 금속 플라스틱 |
| 렌즈 커버 재료 | 플라스틱 |
| 순중량 | 160 g |
| 작동 시 주변 온도 | 0 ... 50 °C |
| 보관 시 주변 온도 | -20 ... 70 °C |
| 보호 등급 | IP65 IP 67II |
| 인증 | c UL US |
| HS 번호 | 85365019 |
| ECLASS 5.1.4 | 27280103 |
| ECLASS 8.0 | 27280103 |
| ECLASS 9.0 | 27280103 |
| ECLASS 10.0 | 27280103 |
| ECLASS 11.0 | 27280103 |
| ECLASS 12.0 | 27280103 |
| ECLASS 13.0 | 27280103 |
| ECLASS 14.0 | 27280103 |
| ETIM 5.0 | EC002550 |
| ETIM 6.0 | EC002999 |
| ETIM 7.0 | EC002999 |
| ETIM 8.0 | EC002999 |
| ETIM 9.0 | EC002999 |