AC-CPB-RES

승인 유닛

제품 번호: 426389

후속 상품

안녕하세요, 무엇을 도와드릴까요.

적합한 대체 제품을 신속하고 간단하게 찾도록 도와드리겠습니다.


다음 연락처로 문의하십시오: 접점

리셋 버튼 아니요
LED 표시 램프 예
버튼을 통해 전달된 스위칭 전류 1 ... 1,000 mA
공급전압 점검 UB 24 V, DC, -20 ... 20 %
플라스틱 하우징 ABS
순중량 2,000 g
클램핑 판 재료 PMMA
보호 등급 III
HS 번호 85369095
ECLASS 8.0 27279290
ECLASS 9.0 27279090
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC002498
데이터 시트 - pdf