AC-SCM8

센서 연결 모듈

제품 번호: 520038

결과 목록: 1개의 제품이 검색됨
AC-SCM8U
센서 연결 모듈
품목 번호: 520160
  • 적합한적용대상: : 안전라이트커튼MLC 500, MLC 300
  • 연결: 6 개수
  • 고정방식: 통로마운팅으로
품목 번호: 520160
적합한 적용 대상: 안전 라이트 커튼 MLC 500, MLC 300
보호 회로 정보 없음
절연저항, 최소 10,000,000,000 Ω
전류 부하, 최대 1 A
공급전압 점검 UB 24 V, DC, -20 ... 20 %
연결 6 개수
기능 PLC와 연결
기계 인터페이스
연결부 종류 원형 커넥터가 있는 케이블
케이블 길이 500 mm
덮개 재료 PUR
나사 크기 M12
유형 암
재료 금속
핀 개수 8 핀
엔코딩 A-코딩됨
기능 뮤팅 센서 1 로컬 입력부
연결부 종류 원형 커넥터
장치 명칭 X1
나사 크기 M12
유형 암
재료 금속
핀 개수 5 핀
엔코딩 A-코딩됨
기능 뮤팅 센서 2 로컬 입력부
연결부 종류 원형 커넥터
장치 명칭 X2
나사 크기 M12
유형 암
재료 금속
핀 개수 5 핀
엔코딩 A-코딩됨
기능 뮤팅 센서 3 로컬 입력부
연결부 종류 원형 커넥터
장치 명칭 X3
나사 크기 M12
유형 암
재료 금속
핀 개수 5 핀
엔코딩 A-코딩됨
기능 뮤팅 센서 4 로컬 입력부
연결부 종류 원형 커넥터
장치 명칭 X4
나사 크기 M12
유형 암
재료 금속
핀 개수 5 핀
엔코딩 A-코딩됨
기능 로컬 인터페이스
장치와 연결
연결부 종류 원형 커넥터
장치 명칭 X5
나사 크기 M12
유형 Male
재료 금속
핀 개수 8 핀
엔코딩 A-코딩됨
디자인 큐빅형
치수(너비 x 높이 x 길이) 22 mm x 28 mm x 235 mm
하우징 재료 플라스틱
플라스틱 하우징 PA 6
순중량 150 g
하우징 색상 흑색
고정 방식 슬롯 마운팅
통로 마운팅으로
작동 시 주변 온도 -30 ... 80 °C
HS 번호 85369010
ECLASS 8.0 27279219
ECLASS 9.0 27440108
ETIM 5.0 EC002585
ETIM 6.0 EC002585