ASKM1/2SE
결합 모듈
제품 번호:
580000
후속 상품
안녕하세요, 무엇을 도와드릴까요.
안녕하세요, 무엇을 도와드릴까요.
적합한 대체 제품을 신속하고 간단하게 찾도록 도와드리겠습니다.
다음 연락처로 문의하십시오: 접점
| 시리즈 | ASKM |
| 카테고리 | 4, EN ISO 13849 |
| 공급전압 점검 UB | 19 ... 31.6 V |
| AS‑i 회로 전류 소비 | 45 mA |
| 종류 | AS 인터페이스, 작업 안전 |
| 기능 | 진행 |
| AS-i 프로파일 | 안전 슬레이브 |
| 슬레이브 주소 | 1..31 프로그래밍 가능, 기본값=0 |
| AS-i 사양에 따른 사이클 시간 | 최대 5ms ms |
| 연결 | 3 개수 |
| 연결 가능한 전자 기계식 안전 장치 | 비상 정지 명령장치, 1 또는 2 채널 안전 스위치 |
| 기능 | 상시 폐쇄 접점 1 상시 폐쇄 접점 1 및 2 안전 스위치 연결부 |
| 연결부 종류 | 원형 커넥터 |
| 나사 크기 | M12 |
| 핀 개수 | 5 핀 |
| 기능 | 상시 폐쇄 접점 2 |
| 연결부 종류 | 원형 커넥터 |
| 나사 크기 | M12 |
| 핀 개수 | 5 핀 |
| 기능 | 설정 인터페이스 |
| 연결부 종류 | 원형 커넥터 |
| 나사 크기 | M12 |
| 핀 개수 | 5 핀 |
| 치수(너비 x 높이 x 길이) | 45 mm x 34 mm x 80 mm |
| 하우징 재료 | 플라스틱 |
| 플라스틱 하우징 | PBT(30% GF 포함) |
| 순중량 | 71 g |
| 하우징 색상 | 회색 흑색 |
| 고정 방식 | 설치판 스냅온 마운팅 통로 마운팅으로 |
| 표시 방식 | LED |
| LED 개수 | 2 개수 |
| 설정/파라미터 설정 방식 | 프로그래밍 장치 APG-02 |
| 작동 시 주변 온도 | -25 ... 85 °C |
| 보관 시 주변 온도 | -40 ... 85 °C |
| 보호 등급 | IP 67II, 설치판 ASKM1-MP 포함 |
| 인증 | AS-i TÜV Nord |
| HS 번호 | 85371098 |
| ECLASS 8.0 | 27069190 |
| ECLASS 9.0 | 27069190 |
| ETIM 5.0 | EC001578 |
| ETIM 6.0 | EC001578 |