ASM2E/1
AS-i 안전 모니터
제품 번호:
580028
후속 상품
안녕하세요, 무엇을 도와드릴까요.
안녕하세요, 무엇을 도와드릴까요.
적합한 대체 제품을 신속하고 간단하게 찾도록 도와드리겠습니다.
다음 연락처로 문의하십시오: 접점
| 시리즈 | ASM2 |
| 기능 | AS 인터페이스를 통해 진단 데이터 전송 AS 인터페이스의 A/B 기술 지원 AS 인터페이스의 오류 상태 리셋 AS 인터페이스 통신용 상태 LED 표시등, OSSD, 시동/재시동 인터락, 보호 작동, 오류 STOP 0 / STOP 1 기능 모듈 활성화/비활성화 동적 외부 장치 모니터링(EDM), 선택 가능 시동/재시동 인터로크(RES), 선택 가능 시스템 신호 출력 안전 AS-i Slave의 자동 장치 교체 및 수동 오류 상태 리셋을 위한 서비스 버튼 접점-동시성 감시 기능이 탑재된 모니터링 모듈 채터링 필터가 포함된 모니터링 모듈 프로그래밍 가능한 로직 링크, 시스템 상태 프로그래밍 가능한 로직 링크, 작동-차단 지연 프로그래밍 가능한 로직 링크, 플립-플롭 |
| 설정 가능한 기능 모듈 개수 | 48 개수 |
| 프로그래밍 가능한 로직 링크 개수, OR(입력부) | 6 개수 |
| 프로그래밍 가능한 로직 링크 개수, AND(입력부) | 6 개수 |
| 뮤팅 기능 | 아니요 |
| AS-i 액추에이터의 선택 가능한 기능 | AS-i 액추에이터의 오류 상태 리셋 동적 외부 장치 모니터링(EDM) 시동/재시동 인터락(RES) |
| SIL | 3, IEC 61508 |
| SILCL | 3, IEC/EN 62061 |
| Performance Level (PL) | e, EN ISO 13849-1 |
| PFHD | 9.1E-09 시간당 |
| 사용 시간 | 20 년, EN ISO 13849-1 |
| 카테고리 | 4, EN ISO 13849 |
| STOP 카테고리 | 0, 1, IEC/EN 60204-1 |
| DC13(저항성 부하)의 경우 B10d | 10,000,000 사이클 개수, ( I < 2A, 24V) |
| AC15(저항성 부하)의 경우 B10d | 100,000 사이클 개수, (2A, 230V), 250,000(1A, 230V), 540,000(0.5A, 230V) |
| AS 인터페이스 네트워크당 연결 가능 개수 | 4 개수 |
| 추가 안전 모니터 개수 | 최대 31개가 연결된 AS 인터페이스 슬레이브 |
| 보호 회로 | 극점 보호 단락 방지 |
| 안전 AS-i 차단 신호 개수 | 1 개수 |
| 공급전압 점검 UB | 24 V, DC, -15 ... 15 % |
| 소비 전류, 최대 | 150 mA, 외부 부하 없음 |
| AS‑i 회로 전류 소비 | 45 mA |
| 초과 전압 카테고리 | III, VDE 0110, 1부에 따른 정격 운전 전압 300V AC용 |
| 퓨즈 | 외부(최대 4A 시간 지연) |
| 디지털 스위칭 입력부 개수 | 2 개수 |
| 종류 | 디지털 스위칭 입력부 |
| 안전 스위칭 출력부(OSSD) 개수 | 1 개수 |
| 디지털 스위칭 출력 | 1 개수 |
| 종류 | 디지털 스위칭 출력부 |
| 스위칭 전압, 일반 | 22 V |
| 전압 형식 | DC |
| 시스템 반응 시간 | 40 ms |
| 동작 전 딜레이 | 10 ms |
| 종류 | AS 인터페이스, 작업 안전, RS 232 |
| 기능 | 진행 |
| AS-i 프로파일 | 모니터 7.F |
| 슬레이브 주소 | 1..31 프로그래밍 가능, 기본값=0 |
| AS-i 사양에 따른 사이클 시간 | 최대 5ms ms |
| 연결 | 2 개수 |
| 기능 | AS-i 인터페이스 입력 신호 전원 공급 출력 신호 |
| 연결부 종류 | 단자 |
| 터미널 종류 | 나사 터미널 |
| 핀 개수 | 14 핀 |
| 기능 | 설정 인터페이스 |
| 연결부 종류 | RJ45 |
| 장치 명칭 | CONFIG |
| 연결부 단면 | 1 x 0.2 ~ 2.5mm², 리츠선 1 x 0.2 ~ 2.5mm², 전선 1 x 0.25 ~ 1mm², 슬리브가 있는 리츠선 1 x 0.25 ~ 2.5mm², 슬리브가 있는 리츠선 2 x 0.2 ~ 1.0mm², 전선 2 x 0.2 ~ 1.5mm², 리츠선 2 x 0.5 ~ 1.5mm², 트윈 슬리브가 있는 리츠선 |
| 치수(너비 x 높이 x 길이) | 45 mm x 105 mm x 120 mm |
| 하우징 재료 | 플라스틱 |
| 플라스틱 하우징 | PA 66 |
| 순중량 | 420 g |
| 하우징 색상 | 흑색 |
| 고정 방식 | 스냅온 마운팅 |
| 표시 방식 | LED |
| 설정/파라미터 설정 방식 | 소프트웨어 티치인 |
| 파라미터 세팅 | PC 소프트웨어 조작 버튼 |
| 작동 시 주변 온도 | -20 ... 60 °C |
| 보관 시 주변 온도 | -30 ... 70 °C |
| 보호 등급 | IP 20III, IP 54 최소 보호 시스템이 있는 전기 작동실/컨트롤 박스에서 사용하는 경우에만 적합함. |
| 인증 | AS-i TÜV Rheinland c TÜV Rheinland US c UL US |
| 미국 특허 | US 6,285,096 B |
| HS 번호 | 85371098 |
| ECLASS 5.1.4 | 27242604 |
| ECLASS 8.0 | 27242604 |
| ECLASS 9.0 | 27242604 |
| ECLASS 10.0 | 27242604 |
| ECLASS 11.0 | 27242604 |
| ECLASS 12.0 | 27242604 |
| ETIM 5.0 | EC001449 |
| ETIM 6.0 | EC001449 |
| ETIM 7.0 | EC001449 |
| ETIM 8.0 | EC001449 |
3D-CAD 모델 - ASM2E/1 - zip
EPLAN 매크로 - edz
구성 및 진단 소프트웨어 - V3.05M - zip