BCL 31 R1 F 100
고정식 바코드 리더
제품 번호:
50036277
| 시리즈 | BCL 3x |
| 기능 | AutoControl AutoReflAct I/O 다중 판독 / 멀티스캔 리딩 게이트 제어 참조 코드 비교 |
| 판독 가능한 코드 종류 | 2/5 인터리브 Codabar EAN 8/13 EAN 128 EAN 부록 Pharma Code UPC 코드 39 코드 93 코드 128 |
| 스캔 속도, 일반 | 800 scans/s |
| 판독 거리 | 50 ... 550 mm |
| 광원 | 레이저, 적색 |
| 파장 길이 | 650 nm |
| 레이저 등급 | 2, IEC/EN 60825-1:2007 |
| 모듈 크기 | 0.3 ... 0.8 mm |
| 판독 기술 | 래스터 스캐너 |
| 스캔 속도 | 800 scans/s |
| 빔 편광 | 회전식 다각형 휠 + 편향 미러 이용 |
| 광빔 방출 | 100° 미만 측면 |
| 공급전압 점검 UB | 10 ... 30 V, DC |
| 소비전력, 최대 | 3.2 W |
| 디지털 스위칭 입력부 개수 | 1 개수 |
| 디지털 스위칭 출력 | 1 개수 |
| 스위칭 전류, 최대 | 100 mA |
| 종류 | RS 485 |
| 기능 | 진행 |
| 전송 프로토콜 | 조절 가능 |
| 종류 | RS 232 |
| 기능 | 서비스 소프트웨어를 이용한 설정/파라미터 설정 |
| 연결 | 1 개수 |
| 기능 | 장치와 연결 |
| 연결부 종류 | Sub-D |
| 유형 | Male |
| 핀 개수 | 15 핀 |
| 디자인 | 큐빅형 |
| 치수(너비 x 높이 x 길이) | 90 mm x 120 mm x 43 mm |
| 하우징 재료 | 금속 |
| 금속 하우징 | 알루미늄 다이 캐스팅 |
| 렌즈 커버 재료 | 유리 |
| 순중량 | 400 g |
| 하우징 색상 | 적색 흑색 |
| 고정 방식 | 나사 조립 가능 더브테일 홈 |
| 표시 방식 | LED |
| LED 개수 | 1 개수 |
| 작동 시 주변 온도 | 0 ... 40 °C |
| 보관 시 주변 온도 | -20 ... 60 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) | 0 ... 90 % |
| 보호 등급 | IP 65III |
| 인증 | c UL US |
| 규정에 따른 EMV 테스트 방식 | EN 61000-4-2, -3, -4, -6 EN 61326-1 |
| 규정에 따른 충격 테스트 방식 | EN 60068-2-27 |
| 규정에 따른 진동 테스트 방식 | IEC 60068-2-6, Test Fc |
| HS 번호 | 84719000 |
| ECLASS 8.0 | 27280102 |
| ECLASS 9.0 | 27280102 |
| ETIM 5.0 | EC002550 |
| ETIM 6.0 | EC002550 |