BCL 32 S M 100 H

고정식 바코드 리더

제품 번호: 50101898

Icon Icon Icon Icon
후속 상품

안녕하세요, 무엇을 도와드릴까요.

후속 제품으로의 전환에 관한 정보는 'Application Note Substitutes' 파일을 참조하십시오.
이 파일은 다운로드 / 기술 문서 탭에서 이용할 수 있습니다.

결과 목록: 1개의 제품이 검색됨
BCL 300i SM 100 D H
고정식 바코드 리더
품목 번호: 50116215
  • 시리즈: BCL 300i
  • 인터페이스: RS 232
  • 최대모듈크기: 0.2 ... 0.5 mm
  • 기능: AutoConfig
품목 번호: 50116215
시리즈 BCL 3x
기능 AutoControl
AutoReflAct
I/O
다중 판독 / 멀티스캔
리딩 게이트 제어
참조 코드 비교
히터
판독 가능한 코드 종류 2/5 인터리브
Codabar
EAN 8/13
EAN 128
EAN 부록
Pharma Code
UPC
코드 39
코드 93
코드 128
스캔 속도, 일반 1,000 scans/s
판독 거리 10 ... 220 mm
광원 레이저, 적색
파장 길이 650 nm
레이저 등급 2, IEC/EN 60825-1:2007
모듈 크기 0.2 ... 0.5 mm
판독 기술 라인 스캐너
스캔 속도 1,000 scans/s
빔 편광 회전식 다각형 휠 + 편향 미러 이용
광빔 방출 100° 미만 측면
공급전압 점검 UB 22 ... 26 V, DC
소비전력, 최대 27 W
디지털 스위칭 입력부 개수 2 개수
디지털 스위칭 출력 1 개수
스위칭 전류, 최대 100 mA
종류 RS 232
기능 진행
전송 프로토콜 조절 가능
종류 RS 232
기능 서비스
소프트웨어를 이용한 설정/파라미터 설정
연결 1 개수
기능 장치와 연결
연결부 종류 Sub-D
유형 Male
핀 개수 15 핀
디자인 큐빅형
치수(너비 x 높이 x 길이) 90 mm x 120 mm x 52 mm
하우징 재료 금속
금속 하우징 알루미늄 다이 캐스팅
렌즈 커버 재료 유리
순중량 480 g
하우징 색상 적색
흑색
고정 방식 나사 조립 가능
더브테일 홈
표시 방식 LED
LED 개수 1 개수
작동 시 주변 온도 -35 ... 30 °C
보관 시 주변 온도 -20 ... 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) 0 ... 90 %
보호 등급 IP 65III
인증 c UL US
규정에 따른 EMV 테스트 방식 EN 61000-4-2, -3, -4, -6
EN 61326-1
규정에 따른 충격 테스트 방식 EN 60068-2-27
규정에 따른 진동 테스트 방식 IEC 60068-2-6, Test Fc
HS 번호 84719000
ECLASS 8.0 27280102
ECLASS 9.0 27280102
ETIM 5.0 EC002550
ETIM 6.0 EC002550
구성 소프트웨어 - V406 with Docs - zip
구성 소프트웨어 - V0405 RC04 - zip
Application Note - pdf
소개 리플렛 - pdf
조작 지침 - pdf