BPS 37 S M 100 H

바코드 위치 확인 시스템

제품 번호: 50038009

Icon Icon Icon Icon
결과 목록: 1개의 제품이 검색됨
BPS 307i SM 100 D H
바코드 위치 확인 시스템
품목 번호: 50125677
  • 시리즈: BPS 300i
  • 인터페이스: SSI
  • 기능: 히터
  • 표시방식: LED
품목 번호: 50125677
시리즈 BPS 30
기능 히터
MTTF 104 년
필드 깊이 90 ... 170 mm
광원 레이저, 적색
레이저 등급 2, IEC 60825-1:2014(EN 60825-1:2014)에 따름
송신 신호 형태 연속적
광빔 방출 100° 미만 측면
측정 범위 0 ... 10,000,000 mm
반복정밀도(3 시그마) 1 mm
측정값 출력 2 ms
최대 이동 속도 10 m/s
공급전압 점검 UB 22 ... 26 V, DC
소비 전류, 최대 1,360 mA
디지털 스위칭 입력부 개수 1 개수
종류 디지털 스위칭 입력부
디지털 스위칭 출력 1 개수
종류 디지털 스위칭 출력부
스위칭 전류, 최대 100 mA
스위칭 소자 트랜지스터, PNP
스위칭 원리 VIN
종류 SSI
기능 진행
종류 RS 232
기능 서비스
소프트웨어를 이용한 설정/파라미터 설정
기능 장치와 연결
연결부 종류 Sub-D
디자인 큐빅형
치수(너비 x 높이 x 길이) 90 mm x 120 mm x 52 mm
하우징 재료 금속
렌즈 커버 재료 유리
순중량 400 g
고정 방식 더브테일 홈
마운팅 스레드
추가 고정 부품을 사용해야 함
작동 시 주변 온도 -30 ... 40 °C
보관 시 주변 온도 -30 ... 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) 0 ... 90 %
보호 등급 IP 65III, 커넥터가 조립되거나 커버캡이 닫힌 경우 EN 60529
규정에 따른 EMV 테스트 방식 EN 55022
EN 55024
EN 61000-4-2, -3, -4, -6
EN 61000-6-2, -3
규정에 따른 충격 테스트 방식 IEC 60068-2-27, Test Ea
규정에 따른 연속 충격 테스트 방식 IEC 60068-2-29, Test Eb
규정에 따른 진동 테스트 방식 IEC 60068-2-6, Test Fc
HS 번호 84719000
ECLASS 5.1.4 27280190
ECLASS 8.0 27280190
ECLASS 9.0 27280190
ECLASS 10.0 27280190
ECLASS 11.0 27280190
ECLASS 12.0 27280106
ETIM 5.0 EC001825
ETIM 6.0 EC001825
ETIM 7.0 EC001825
ETIM 8.0 EC001825
3D-CAD 모델 - zip
EPLAN 매크로 - edz
구성 소프트웨어 - BPS CONFIGURATION TOOL V 01.20.00 - zip
소개 리플렛 - pdf
조작 지침 - pdf
데이터 시트 - pdf
CE 준수선언서 - pdf
UKCA 준수선언서 - pdf
정비 키트 - 0–2000 m G40 H25 - pdf
정비 키트 - 2000 - 4000 m G40 H25 - pdf
정비 키트 - 4000 - 6000 m G40 H25 - pdf
정비 키트 - 6000 - 8000 m G40 H25 - pdf
정비 키트 - 8000 - 10000 m G40 H25 - pdf
정비 키트 - 0–2000 m G40 H47 - pdf
정비 키트 - 2000 - 4000 m G40 H47 - pdf
정비 키트 - 4000 - 6000 m G40 H47 - pdf
정비 키트 - 6000 - 8000 m G40 H47 - pdf
정비 키트 - 8000 - 10000 m G40 H47 - pdf