CB-LDH-25000-12GF
연결 케이블
제품 번호:
426044
후속 상품
안녕하세요, 무엇을 도와드릴까요.
안녕하세요, 무엇을 도와드릴까요.
적합한 대체 제품을 신속하고 간단하게 찾도록 도와드리겠습니다.
다음 연락처로 문의하십시오: 접점
| 어플리케이션 | 내유성/내윤활성 |
| 연결부 종류 | Hirschmann 커넥터(DIN 43651) |
| 나사 크기 | N11 |
| 유형 | 암 |
| 핀 개수 | 12 핀 |
| 버전 | 액시얼 |
| 원형 커넥터, LED | 아니요 |
| 연결부 종류 | 열려 있는 끝부분 |
| 와이어 개수 | 12 개수 |
| 덮개 색상 | 회색 |
| 차폐됨 | 예 |
| 케이블 길이 | 25,000 mm |
| 덮개 재료 | PVC |
| 드래그 체인 적합성 | 아니요 |
| 작동 시 주변 온도, 고정적 배열 | -40 ... 80 °C |
| HS 번호 | 85444290 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279201 |
| ECLASS 8.0 | 27279218 |
| ECLASS 9.0 | 27060311 |
| ECLASS 10.0 | 27060311 |
| ECLASS 11.0 | 27060311 |
| ETIM 5.0 | EC001855 |
| ETIM 6.0 | EC001855 |
| ETIM 7.0 | EC001855 |