CB-M12-10000S-8GF

연결 케이블

제품 번호: 429083

Icon Icon
결과 목록: 1개의 제품이 검색됨
KD S-M12-8A-P1-100
연결 케이블
품목 번호: 50135129
  • 연결: 원형커넥터, M12
  • 버전: 액시얼, 암
  • 핀개수: 8 개수
  • 케이블길이: 10,000 mm
품목 번호: 50135129
어플리케이션 내유성/내윤활성
연결부 종류 원형 커넥터
나사 크기 M12
유형 암
핀 개수 8 핀
엔코딩 A-코딩됨
버전 액시얼
원형 커넥터, LED 아니요
연결부 종류 열려 있는 끝부분
와이어 개수 7 개수
덮개 색상 흑색
차폐됨 예
케이블 길이 10,000 mm
덮개 재료 PUR
작동 시 주변 온도, 고정적 배열 -25 ... 80 °C
인증 UL
c UL
HS 번호 85444290
ECLASS 8.0 27279218
ECLASS 9.0 27060311
ETIM 5.0 EC001855
ETIM 6.0 EC001855