CPR14-1350H-i/P1

안전 라이트 커튼 수신기

제품 번호: 68113691

Icon Icon Icon Icon Icon Icon
후속 상품

안녕하세요, 무엇을 도와드릴까요.

적합한 대체 제품을 신속하고 간단하게 찾도록 도와드리겠습니다.


다음 연락처로 문의하십시오: 접점

시리즈 COMPACTplus
장치 종류 수신기
캐스케이딩 유선 캐스케이딩, Host
어플리케이션 손가락 보호
기능 패키지 개시
기능 1-펄스 제어
2-펄스 제어
감소된 해상도
고정식 및 이동 블랭킹
위치 및 높이 측정을 위한 빔 신호
유형 4, IEC/EN 61496
SIL 3, IEC 61508
SILCL 3, IEC/EN 62061
Performance Level (PL) e, EN ISO 13849-1
PFHD 2.67E-08 시간당
사용 시간 20 년, EN ISO 13849-1
카테고리 4, EN ISO 13849
분해능 14 mm
보호필드 높이 1,350 mm
동기화 송신기와 수신기 사이 시각적
보호 회로 과열 방지
과전압 방지장치
극점 보호
단락 방지
유도 방지
트랜션트 방지
공급전압 점검 UB 24 V, DC, -20 ... 20 %
소비 전류, 최대 1,500 mA, 외부 부하 없음
잔류 리플 -5 ... 5 %
퓨즈 외부(최대 4A 시간 지연)
디지털 스위칭 입력부 개수 5 개수
종류 디지털 스위칭 입력부
스위칭 전압 high, 최소 18.2 V
스위칭 전압 low, 최대 2.5 V
스위칭 전압, 일반 24 V
전압 형식 DC
스위칭 전류, 최대 20 mA
입력 저항 1,200 Ω
기능 프로그래밍 가능
기능 프로그래밍 가능
기능 프로그래밍 가능
기능 프로그래밍 가능
기능 프로그래밍 가능
디지털 스위칭 출력 2 개수
종류 디지털 스위칭 출력부
스위칭 전압 high, 최소 18.2 V
스위칭 전압 low, 최대 2.5 V
스위칭 전압, 일반 24 V
전압 형식 DC
스위칭 전류, 최대 60 mA
스위칭 소자 트랜지스터, PNP
스위칭 원리 +24V 스위칭
기능 신호 출력 프로그래밍 가능
스위칭 소자 트랜지스터, PNP
스위칭 원리 +24V 스위칭
기능 신호 출력 프로그래밍 가능
응답 시간 51 ms
재시동 지연 시간 100 ms
종류 PROFIBUS DP, ProfiSafe
기능 안전 모니터링
분류 V2
순환 고정 데이터 4 B
비순환 데이터 경고
보호필드 단일빔 데이터
오류 파일
연결 5 개수
기능 전원 공급
연결부 종류 원형 커넥터
케이블 길이 600 mm
덮개 재료 PUR
케이블 색상 흑색
와이어 단면 5 mm²
나사 크기 M12
유형 Male
재료 플라스틱
핀 개수 5 핀
기능 로컬 인터페이스
연결부 종류 원형 커넥터
나사 크기 M12
유형
재료 플라스틱
핀 개수 8 핀
기능 PROFIBUS IN
연결부 종류 원형 커넥터
케이블 길이 400 mm
덮개 재료 PUR
케이블 색상 자주색
와이어 단면 8 mm²
나사 크기 M12
유형 Male
재료 플라스틱
핀 개수 5 핀
기능 PROFIBUS OUT
연결부 종류 원형 커넥터
와이어 단면 8 mm²
케이블 색상 자주색
케이블 길이 250 mm
덮개 재료 PUR
나사 크기 M12
유형
재료 플라스틱
핀 개수 5 핀
기능 캐스케이드 Guest
연결부 종류 원형 커넥터
나사 크기 M12
유형
재료 금속
핀 개수 8 핀
연결 케이블 길이, 최대 100 m
부하에 대한 허용 케이블 저항, 최대 10 Ω
치수(너비 x 높이 x 길이) 52 mm x 1,484 mm x 55 mm
하우징 재료 금속
금속 하우징 알루미늄
렌즈 커버 재료 플라스틱 / PMMA
최종 캡 재료 플라스틱
순중량 3,900 g
하우징 색상 황색, RAL 1021
고정 방식 슬롯 마운팅
표시 방식 7 세그먼트 디스플레이
LED
LED 개수 6 개수
설정/파라미터 설정 방식 소프트웨어
스위치
파라미터 세팅 슬라이드 스위치
작동 시 주변 온도 0 ... 50 °C
보관 시 주변 온도 -25 ... 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) 15 ... 95 %
보호 등급 IP 65III
인증 c TÜV NRTL US
c UL US
프로피버스
미국 특허 US 6,418,546 B
US 6,876,457 B
HS 번호 85365019
ECLASS 8.0 27272704
ECLASS 9.0 27272704
ETIM 5.0 EC002549
ETIM 6.0 EC002549
EPLAN 매크로 - zip
진단 소프트웨어 - Upgrade SafetyLab V 1.1.0.67 - zip
진단 소프트웨어 - SafetyLab V1.1.0.67 - zip
GSD 파일 - zip
구성 및 진단 소프트웨어 - TCI2COM - zip
소프트웨어 업그레이드 - Compatibility Update Vista/Win7 - zip
소프트웨어 - Query RS232 - zip
조작 지침 - pdf
조작 지침 보충 - pdf
소프트웨어 설명 - pdf
CE 준수선언서 - pdf
인증서 - TÜV Süd - pdf
인증서 - c TÜV NRTL US - pdf