CPR30-1200-b/R1

안전 라이트 커튼 수신기

제품 번호: 68312429

Icon Icon Icon Icon Icon
결과 목록: 5개의 제품이 검색됨
MLC530R20-1350
안전 라이트 커튼 수신기
품목 번호: 68003213
  • 시리즈: MLC 500
  • 분해능: 20 mm
  • 보호필드높이: 1,350 mm
  • 유형: 4, IEC/EN IEC 61496
품목 번호: 68003213
MLC500T20-1200
안전 라이트 커튼 송신기
품목 번호: 68000212
  • 시리즈: MLC 500
  • 최대감지범위: 0 ... 15 m
  • 분해능: 20 mm
  • 보호필드높이: 1,200 mm
품목 번호: 68000212
KD S-M12-8A-P1-100
연결 케이블
품목 번호: 50135129
  • 연결: 원형커넥터, M12
  • 버전: 액시얼, 암
  • 핀개수: 8 개수
  • 케이블길이: 10,000 mm
품목 번호: 50135129
KD S-M12-5A-P1-100
연결 케이블
품목 번호: 50133861
  • 연결: 원형커넥터, M12
  • 버전: 액시얼, 암
  • 핀개수: 5 개수
  • 케이블길이: 10,000 mm
품목 번호: 50133861
MSI-SR4B-01
안전 스위치
품목 번호: 547950
  • 어플리케이션: 비상차단회로
  • 재시동: 자동
  • 터미널종류: 나사터미널
  • 기능: 쇼트모니터링
품목 번호: 547950
시리즈 COMPACTplus
장치 종류 수신기
어플리케이션 손 보호
기능 패키지 블랭킹
기능 1-빔, 감소된 분해능
2-빔, 감소된 분해능
고정 블랭킹 학습 가능
뮤팅 재시작 오버라이드 모드
시동/재시동 인터로크(RES), 선택 가능
이동 블랭킹 학습 가능
추가 2채널식 차단 회로
유형 4, IEC/EN 61496
SIL 3, IEC 61508
SILCL 3, IEC/EN 62061
Performance Level (PL) e, EN ISO 13849-1
PFHD 2.67E-08 시간당
사용 시간 20 년, EN ISO 13849-1
카테고리 4, EN ISO 13849
분해능 30 mm
보호필드 높이 1,200 mm
동기화 송신기와 수신기 사이 시각적
보호 회로 과열 방지
과전압 방지장치
극점 보호
단락 방지
유도 방지
트랜션트 방지
공급전압 점검 UB 24 V, DC, -20 ... 20 %
소비 전류, 최대 160 mA, 외부 부하 없음
잔류 리플 -5 ... 5 %
퓨즈 외부(최대 4A 시간 지연)
디지털 스위칭 입력부 개수 10 개수
종류 디지털 스위칭 입력부
스위칭 전압 high, 최소 18.2 V
스위칭 전압 low, 최대 2.5 V
스위칭 전압, 일반 24 V
전압 형식 DC
스위칭 전류, 최대 20 mA
입력 저항 1,200 Ω
기능 프로그래밍 가능
기능 프로그래밍 가능
기능 프로그래밍 가능
기능 프로그래밍 가능
기능 프로그래밍 가능
기능 프로그래밍 가능
기능 프로그래밍 가능
기능 프로그래밍 가능
기능 프로그래밍 가능
기능 프로그래밍 가능
안전 스위칭 출력부(OSSD) 개수 2 개수
디지털 스위칭 출력 5 개수
종류 안전 스위칭 출력OSSD
전압 형식 AC/DC
전류 부하, 최대 3,000 mA
스위칭 소자 릴레이, 상시 개방 접점
스위칭 소자 릴레이, 상시 개방 접점
종류 디지털 스위칭 출력부
스위칭 전압 high, 최소 18.2 V
스위칭 전압 low, 최대 2.5 V
스위칭 전압, 일반 24 V
전압 형식 DC
스위칭 전류, 최대 60 mA
스위칭 소자 트랜지스터, PNP
스위칭 원리 +24V 스위칭
기능 신호 출력 프로그래밍 가능
스위칭 소자 트랜지스터, PNP
스위칭 원리 +24V 스위칭
기능 신호 출력 프로그래밍 가능
스위칭 소자 트랜지스터, PNP
스위칭 원리 +24V 스위칭
기능 신호 출력 프로그래밍 가능
스위칭 소자 트랜지스터, PNP
스위칭 원리 +24V 스위칭
기능 신호 출력 프로그래밍 가능
스위칭 소자 트랜지스터, NPN
스위칭 원리 0V 스위칭
기능 신호 출력 프로그래밍 가능
응답 시간 30 ms
재시동 지연 시간 100 ms
연결 2 개수
기능 기계 인터페이스
연결부 종류 단자
케이블 글랜드 M25
핀 개수 14 핀
기능 로컬 인터페이스
연결부 종류 원형 커넥터
나사 크기 M12
유형
재료 플라스틱
핀 개수 8 핀
허용 도체 단면, 일반 0.75 mm²
연결 케이블 길이, 최대 100 m
부하에 대한 허용 케이블 저항, 최대 10 Ω
치수(너비 x 높이 x 길이) 52 mm x 1,334 mm x 55 mm
하우징 재료 금속
금속 하우징 알루미늄
렌즈 커버 재료 플라스틱 / PMMA
최종 캡 재료 플라스틱
순중량 3,500 g
하우징 색상 황색, RAL 1021
고정 방식 슬롯 마운팅
표시 방식 7 세그먼트 디스플레이
LED
LED 개수 4 개수
설정/파라미터 설정 방식 소프트웨어
스위치
티치인
파라미터 세팅 SafetyKey
슬라이드 스위치
작동 시 주변 온도 0 ... 50 °C
보관 시 주변 온도 -25 ... 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) 15 ... 95 %
보호 등급 IP 65III
인증 c TÜV NRTL US
c UL US
미국 특허 US 6,418,546 B
US 6,876,457 B
HS 번호 85365019
ECLASS 8.0 27272704
ECLASS 9.0 27272704
ETIM 5.0 EC002549
ETIM 6.0 EC002549
3D-CAD 모델 - CPR30-1200-b/R1 - zip
EPLAN 매크로 - zip
진단 소프트웨어 - Upgrade SafetyLab V 1.1.0.67 - zip
진단 소프트웨어 - SafetyLab V1.1.0.67 - zip
소프트웨어 업그레이드 - Compatibility Update Vista/Win7 - zip
소프트웨어 - Query RS232 - zip
조작 지침 - pdf
소프트웨어 설명 - pdf
CE 준수선언서 - pdf
인증서 - TÜV Süd - pdf
인증서 - c TÜV NRTL US - pdf