CPR30-1200-i/P1
안전 라이트 커튼 수신기
제품 번호:
68312491
후속 상품
안녕하세요, 무엇을 도와드릴까요.
안녕하세요, 무엇을 도와드릴까요.
적합한 대체 제품을 신속하고 간단하게 찾도록 도와드리겠습니다.
다음 연락처로 문의하십시오: 접점
| 시리즈 | COMPACTplus |
| 장치 종류 | 수신기 |
| 어플리케이션 | 손 보호 |
| 기능 패키지 | 개시 |
| 기능 | 1-펄스 제어 2-펄스 제어 감소된 해상도 고정식 및 이동 블랭킹 위치 및 높이 측정을 위한 빔 신호 |
| 유형 | 4, IEC/EN 61496 |
| SIL | 3, IEC 61508 |
| SILCL | 3, IEC/EN 62061 |
| Performance Level (PL) | e, EN ISO 13849-1 |
| PFHD | 2.67E-08 시간당 |
| 사용 시간 | 20 년, EN ISO 13849-1 |
| 카테고리 | 4, EN ISO 13849 |
| 분해능 | 30 mm |
| 보호필드 높이 | 1,200 mm |
| 동기화 | 송신기와 수신기 사이 시각적 |
| 보호 회로 | 과열 방지 과전압 방지장치 극점 보호 단락 방지 유도 방지 트랜션트 방지 |
| 공급전압 점검 UB | 24 V, DC, -20 ... 20 % |
| 소비 전류, 최대 | 1,500 mA, 외부 부하 없음 |
| 잔류 리플 | -5 ... 5 % |
| 퓨즈 | 외부(최대 4A 시간 지연) |
| 디지털 스위칭 입력부 개수 | 5 개수 |
| 종류 | 디지털 스위칭 입력부 |
| 스위칭 전압 high, 최소 | 18.2 V |
| 스위칭 전압 low, 최대 | 2.5 V |
| 스위칭 전압, 일반 | 24 V |
| 전압 형식 | DC |
| 스위칭 전류, 최대 | 20 mA |
| 입력 저항 | 1,200 Ω |
| 기능 | 프로그래밍 가능 |
| 기능 | 프로그래밍 가능 |
| 기능 | 프로그래밍 가능 |
| 기능 | 프로그래밍 가능 |
| 기능 | 프로그래밍 가능 |
| 디지털 스위칭 출력 | 2 개수 |
| 종류 | 디지털 스위칭 출력부 |
| 스위칭 전압 high, 최소 | 18.2 V |
| 스위칭 전압 low, 최대 | 2.5 V |
| 스위칭 전압, 일반 | 24 V |
| 전압 형식 | DC |
| 스위칭 전류, 최대 | 60 mA |
| 스위칭 소자 | 트랜지스터, PNP |
| 스위칭 원리 | +24V 스위칭 |
| 기능 | 신호 출력 프로그래밍 가능 |
| 스위칭 소자 | 트랜지스터, PNP |
| 스위칭 원리 | +24V 스위칭 |
| 기능 | 신호 출력 프로그래밍 가능 |
| 응답 시간 | 35 ms |
| 재시동 지연 시간 | 100 ms |
| 종류 | PROFIBUS DP, ProfiSafe |
| 기능 | 안전 모니터링 |
| 분류 | V2 |
| 순환 고정 데이터 | 4 B |
| 비순환 데이터 | 경고 보호필드 단일빔 데이터 오류 파일 |
| 연결 | 4 개수 |
| 기능 | 전원 공급 |
| 연결부 종류 | 원형 커넥터 |
| 케이블 길이 | 600 mm |
| 덮개 재료 | PUR |
| 케이블 색상 | 흑색 |
| 와이어 단면 | 5 mm² |
| 나사 크기 | M12 |
| 유형 | Male |
| 재료 | 플라스틱 |
| 핀 개수 | 5 핀 |
| 기능 | 로컬 인터페이스 |
| 연결부 종류 | 원형 커넥터 |
| 나사 크기 | M12 |
| 유형 | 암 |
| 재료 | 플라스틱 |
| 핀 개수 | 8 핀 |
| 기능 | PROFIBUS IN |
| 연결부 종류 | 원형 커넥터 |
| 케이블 길이 | 400 mm |
| 덮개 재료 | PUR |
| 케이블 색상 | 자주색 |
| 와이어 단면 | 8 mm² |
| 나사 크기 | M12 |
| 유형 | Male |
| 재료 | 플라스틱 |
| 핀 개수 | 5 핀 |
| 기능 | PROFIBUS OUT |
| 연결부 종류 | 원형 커넥터 |
| 와이어 단면 | 8 mm² |
| 케이블 색상 | 자주색 |
| 케이블 길이 | 250 mm |
| 덮개 재료 | PUR |
| 나사 크기 | M12 |
| 유형 | 암 |
| 재료 | 플라스틱 |
| 핀 개수 | 5 핀 |
| 연결 케이블 길이, 최대 | 100 m |
| 부하에 대한 허용 케이블 저항, 최대 | 10 Ω |
| 치수(너비 x 높이 x 길이) | 52 mm x 1,334 mm x 55 mm |
| 하우징 재료 | 금속 |
| 금속 하우징 | 알루미늄 |
| 렌즈 커버 재료 | 플라스틱 / PMMA |
| 최종 캡 재료 | 플라스틱 |
| 순중량 | 3,500 g |
| 하우징 색상 | 황색, RAL 1021 |
| 고정 방식 | 슬롯 마운팅 |
| 표시 방식 | 7 세그먼트 디스플레이 LED |
| LED 개수 | 6 개수 |
| 설정/파라미터 설정 방식 | 소프트웨어 스위치 |
| 파라미터 세팅 | 슬라이드 스위치 |
| 작동 시 주변 온도 | 0 ... 50 °C |
| 보관 시 주변 온도 | -25 ... 70 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) | 15 ... 95 % |
| 보호 등급 | IP 65III |
| 인증 | c TÜV NRTL US c UL US 프로피버스 |