CPR30-1350-ml/T3

안전 라이트 커튼 수신기

제품 번호: 68313832

Icon Icon Icon Icon Icon
결과 목록: 8개의 제품이 검색됨
MLC510R20-1350
안전 라이트 커튼 수신기
품목 번호: 68001213
  • 시리즈: MLC 500
  • 분해능: 20 mm
  • 보호필드높이: 1,350 mm
  • 유형: 4, IEC/EN IEC 61496
품목 번호: 68001213
MLC500T20-1350
안전 라이트 커튼 송신기
품목 번호: 68000213
  • 시리즈: MLC 500
  • 최대감지범위: 0 ... 15 m
  • 분해능: 20 mm
  • 보호필드높이: 1,350 mm
품목 번호: 68000213
M4-V1-MW3-DS-C-T-M12-200
뮤팅 표시 램프
품목 번호: 50135453
  • 직경: 40 mm
품목 번호: 50135453
KD S-M12-8A-P1-100
연결 케이블
품목 번호: 50135129
  • 연결: 원형커넥터, M12
  • 버전: 액시얼, 암
  • 핀개수: 8 개수
  • 케이블길이: 10,000 mm
품목 번호: 50135129
KDS S-M12-5A-M12-5A-P1-006
상호접속 케이블
품목 번호: 50133887
  • 연결: 원형커넥터, M12  - 원형커넥터, M12
  • 연결부01,버전: 액시얼, 암
  • 연결부1,핀개수: 5 개수
  • 연결부02,버전: 액시얼, Male
품목 번호: 50133887
KD S-M12-5A-P1-100
연결 케이블
품목 번호: 50133861
  • 연결: 원형커넥터, M12
  • 버전: 액시얼, 암
  • 핀개수: 5 개수
  • 케이블길이: 10,000 mm
품목 번호: 50133861
MSI-MD-FB
뮤팅 인터페이스
품목 번호: 549992
  • 재시동: 자동
  • 기능: 시퀀스제어식2-센서-뮤팅
  • 접점: OSSD
품목 번호: 549992
BT-MSI-MD-FB-L
홀더
품목 번호: 427303
  • 고정부품버전: L자형브래킷
  • 고정방식,장치측: 나사조립가능
  • 고정방식,시스템측: 통로마운팅으로
  • 고정부품재료: 금속
품목 번호: 427303
시리즈 COMPACTplus
장치 종류 수신기
어플리케이션 손 보호
기능 패키지 뮤팅
기능 뮤팅 재시작 오버라이드 모드
시간 제어 2센서 뮤팅
시간 제어 4센서 뮤팅
유형 4, IEC/EN 61496
SIL 3, IEC 61508
SILCL 3, IEC/EN 62061
Performance Level (PL) e, EN ISO 13849-1
PFHD 2.67E-08 시간당
사용 시간 20 년, EN ISO 13849-1
카테고리 4, EN ISO 13849
분해능 30 mm
보호필드 높이 1,350 mm
동기화 송신기와 수신기 사이 시각적
보호 회로 과열 방지
과전압 방지장치
극점 보호
단락 방지
유도 방지
트랜션트 방지
공급전압 점검 UB 24 V, DC, -20 ... 20 %
소비 전류, 최대 160 mA, 외부 부하 없음
잔류 리플 -5 ... 5 %
퓨즈 외부(최대 4A 시간 지연)
디지털 스위칭 입력부 개수 10 개수
종류 디지털 스위칭 입력부
스위칭 전압 high, 최소 18.2 V
스위칭 전압 low, 최대 2.5 V
스위칭 전압, 일반 24 V
전압 형식 DC
스위칭 전류, 최대 20 mA
입력 저항 1,200 Ω
기능 프로그래밍 가능
기능 프로그래밍 가능
기능 프로그래밍 가능
기능 프로그래밍 가능
기능 프로그래밍 가능
기능 프로그래밍 가능
기능 프로그래밍 가능
기능 프로그래밍 가능
기능 프로그래밍 가능
기능 프로그래밍 가능
안전 스위칭 출력부(OSSD) 개수 2 개수
디지털 스위칭 출력 5 개수
종류 안전 스위칭 출력OSSD
스위칭 전압 high, 최소 18.2 V
스위칭 전압 low, 최대 2.5 V
스위칭 전압, 일반 23 V
전압 형식 DC
전류 부하, 최대 650 mA
부하 인덕턴스 2,200,000 µH
부하 용량 3.3 µF
잔여 전류, 최대 0.2 mA
잔여 전류, 일반 0.002 mA
전압 강하 1 V
스위칭 원리 +24V 스위칭
스위칭 소자 트랜지스터, 푸시풀
스위칭 원리 +24V 스위칭
스위칭 소자 트랜지스터, 푸시풀
종류 디지털 스위칭 출력부
스위칭 전압 high, 최소 18.2 V
스위칭 전압 low, 최대 2.5 V
스위칭 전압, 일반 24 V
전압 형식 DC
스위칭 전류, 최대 60 mA
스위칭 소자 트랜지스터, PNP
스위칭 원리 +24V 스위칭
기능 신호 출력 프로그래밍 가능
스위칭 소자 트랜지스터, PNP
스위칭 원리 +24V 스위칭
기능 신호 출력 프로그래밍 가능
스위칭 소자 트랜지스터, PNP
스위칭 원리 +24V 스위칭
기능 신호 출력 프로그래밍 가능
스위칭 소자 트랜지스터, PNP
스위칭 원리 +24V 스위칭
기능 신호 출력 프로그래밍 가능
스위칭 소자 트랜지스터, NPN
스위칭 원리 0V 스위칭
기능 신호 출력 프로그래밍 가능
응답 시간 17 ms
재시동 지연 시간 100 ms
연결 2 개수
기능 기계 인터페이스
연결부 종류 Brad Harrison 커넥터(MIN 시리즈)
나사 크기 MIN 시리즈
유형 Male
재료 금속
핀 개수 7 핀
기능 로컬 인터페이스
연결부 종류 원형 커넥터
나사 크기 M12
유형 암
재료 플라스틱
핀 개수 8 핀
연결 케이블 길이, 최대 100 m
부하에 대한 허용 케이블 저항, 최대 1,000 Ω
치수(너비 x 높이 x 길이) 52 mm x 1,484 mm x 55 mm
하우징 재료 금속
금속 하우징 알루미늄
렌즈 커버 재료 플라스틱 / PMMA
최종 캡 재료 플라스틱
순중량 3,900 g
하우징 색상 황색, RAL 1021
고정 방식 슬롯 마운팅
표시 방식 7 세그먼트 디스플레이
LED
통합된 뮤팅 표시 램프
LED 개수 4 개수
설정/파라미터 설정 방식 소프트웨어
스위치
파라미터 세팅 서비스 인터페이스 이용
슬라이드 스위치
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
3D-CAD 모델 - CPR30-1350-ml/T3 - zip