CPR50-1500-m/R2

안전 라이트 커튼 수신기

제품 번호: 68515438

Icon Icon Icon Icon Icon Icon
결과 목록: 7개의 제품이 검색됨
MLC510R40-1500
안전 라이트 커튼 수신기
품목 번호: 68001415
  • 시리즈: MLC 500
  • 분해능: 40 mm
  • 보호필드높이: 1,500 mm
  • 유형: 4, IEC/EN IEC 61496
품목 번호: 68001415
MLC500T40-1500
안전 라이트 커튼 송신기
품목 번호: 68000415
  • 시리즈: MLC 500
  • 최대감지범위: 0 ... 20 m
  • 분해능: 40 mm
  • 보호필드높이: 1,500 mm
품목 번호: 68000415
KDS S-M12-5A-M12-5A-P1-006
상호접속 케이블
품목 번호: 50133887
  • 연결: 원형커넥터, M12  - 원형커넥터, M12
  • 연결부01,버전: 액시얼, 암
  • 연결부1,핀개수: 5 개수
  • 연결부02,버전: 액시얼, Male
품목 번호: 50133887
KD S-M12-5A-P1-100
연결 케이블
품목 번호: 50133861
  • 연결: 원형커넥터, M12
  • 버전: 액시얼, 암
  • 핀개수: 5 개수
  • 케이블길이: 10,000 mm
품목 번호: 50133861
MSI-MD-FB
뮤팅 인터페이스
품목 번호: 549992
  • 재시동: 자동
  • 기능: 시퀀스제어식2-센서-뮤팅
  • 접점: OSSD
품목 번호: 549992
ML2R-SR4.2
안전 스위치
품목 번호: 549966
  • Performance Level (PL): e
  • 카테고리: 4
품목 번호: 549966
BT-MSI-MD-FB-L
홀더
품목 번호: 427303
  • 고정부품버전: L자형브래킷
  • 고정방식,장치측: 나사조립가능
  • 고정방식,시스템측: 통로마운팅으로
  • 고정부품재료: 금속
품목 번호: 427303
시리즈 COMPACTplus
장치 종류 수신기
어플리케이션 위험 영역 안전장치
접근 보호 장치
기능 패키지 뮤팅
기능 뮤팅 재시작 오버라이드 모드
시간 제어 2센서 뮤팅
시간 제어 4센서 뮤팅
유형 4, IEC/EN 61496
SIL 3, IEC 61508
SILCL 3, IEC/EN 62061
Performance Level (PL) e, EN ISO 13849-1
PFHD 2.67E-08 시간당
사용 시간 20 년, EN ISO 13849-1
카테고리 4, EN ISO 13849
분해능 50 mm
보호필드 높이 1,500 mm
동기화 송신기와 수신기 사이 시각적
보호 회로 과열 방지
과전압 방지장치
극점 보호
단락 방지
유도 방지
트랜션트 방지
공급전압 점검 UB 24 V, DC, -20 ... 20 %
소비 전류, 최대 160 mA, 외부 부하 없음
잔류 리플 -5 ... 5 %
퓨즈 외부(최대 4A 시간 지연)
디지털 스위칭 입력부 개수 10 개수
종류 디지털 스위칭 입력부
스위칭 전압 high, 최소 18.2 V
스위칭 전압 low, 최대 2.5 V
스위칭 전압, 일반 24 V
전압 형식 DC
스위칭 전류, 최대 20 mA
입력 저항 1,200 Ω
기능 프로그래밍 가능
기능 프로그래밍 가능
기능 프로그래밍 가능
기능 프로그래밍 가능
기능 프로그래밍 가능
기능 프로그래밍 가능
기능 프로그래밍 가능
기능 프로그래밍 가능
기능 프로그래밍 가능
기능 프로그래밍 가능
안전 스위칭 출력부(OSSD) 개수 2 개수
디지털 스위칭 출력 5 개수
종류 안전 스위칭 출력OSSD
전압 형식 AC/DC
전류 부하, 최대 3,000 mA
스위칭 소자 릴레이, 상시 개방 접점
스위칭 소자 릴레이, 상시 개방 접점
종류 디지털 스위칭 출력부
스위칭 전압 high, 최소 18.2 V
스위칭 전압 low, 최대 2.5 V
스위칭 전압, 일반 24 V
전압 형식 DC
스위칭 전류, 최대 60 mA
스위칭 소자 트랜지스터, PNP
스위칭 원리 +24V 스위칭
기능 신호 출력 프로그래밍 가능
스위칭 소자 트랜지스터, PNP
스위칭 원리 +24V 스위칭
기능 신호 출력 프로그래밍 가능
스위칭 소자 트랜지스터, PNP
스위칭 원리 +24V 스위칭
기능 신호 출력 프로그래밍 가능
스위칭 소자 트랜지스터, PNP
스위칭 원리 +24V 스위칭
기능 신호 출력 프로그래밍 가능
스위칭 소자 트랜지스터, NPN
스위칭 원리 0V 스위칭
기능 신호 출력 프로그래밍 가능
응답 시간 25 ms
재시동 지연 시간 100 ms
연결 2 개수
기능 기계 인터페이스
연결부 종류 Hirschmann 커넥터(DIN 43651)
나사 크기 M26
유형 Male
재료 플라스틱
핀 개수 12 핀
기능 로컬 인터페이스
연결부 종류 원형 커넥터
나사 크기 M12
유형 암
재료 플라스틱
핀 개수 8 핀
허용 도체 단면, 일반 0.5 mm²
연결 케이블 길이, 최대 100 m
부하에 대한 허용 케이블 저항, 최대 10 Ω
치수(너비 x 높이 x 길이) 52 mm x 1,634 mm x 55 mm
하우징 재료 금속
금속 하우징 알루미늄
렌즈 커버 재료 플라스틱 / PMMA
최종 캡 재료 플라스틱
순중량 4,300 g
하우징 색상 황색, RAL 1021
고정 방식 슬롯 마운팅
표시 방식 7 세그먼트 디스플레이
LED
LED 개수 4 개수
설정/파라미터 설정 방식 소프트웨어
스위치
파라미터 세팅 서비스 인터페이스 이용
슬라이드 스위치
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
3D-CAD 모델 - CPR50-1500-m/R2 - zip