CPR50-3000-m/A1
안전 라이트 커튼 수신기
제품 번호:
68530480
후속 상품
안녕하세요, 무엇을 도와드릴까요.
안녕하세요, 무엇을 도와드릴까요.
후속 제품으로의 전환에 관한 정보는 'Application Note Substitutes' 파일을 참조하십시오.
이 파일은 다운로드 / 기술 문서 탭에서 이용할 수 있습니다.
적합한 대체 제품을 신속하고 간단하게 찾도록 도와드리겠습니다.
다음 연락처로 문의하십시오: 접점
| 시리즈 | COMPACTplus |
| 장치 종류 | 수신기 |
| 어플리케이션 | 위험 영역 안전장치 접근 보호 장치 |
| 기능 패키지 | 뮤팅 |
| 기능 | 뮤팅 재시작 오버라이드 모드 시간 제어 2센서 뮤팅 시간 제어 4센서 뮤팅 |
| 유형 | 4, IEC/EN 61496 |
| SIL | 3, IEC 61508 |
| SILCL | 3, IEC/EN 62061 |
| Performance Level (PL) | e, EN ISO 13849-1 |
| PFHD | 2.67E-08 시간당 |
| 사용 시간 | 20 년, EN ISO 13849-1 |
| 카테고리 | 4, EN ISO 13849 |
| 분해능 | 50 mm |
| 보호필드 높이 | 3,000 mm |
| 동기화 | 송신기와 수신기 사이 시각적 |
| 보호 회로 | 과열 방지 과전압 방지장치 극점 보호 단락 방지 유도 방지 트랜션트 방지 |
| 공급전압 점검 UB | 26.5 ... 31.6 V |
| AS‑i 회로 전류 소비 | 35 mA |
| 디지털 스위칭 입력부 개수 | 5 개수 |
| 종류 | 디지털 스위칭 입력부 |
| 스위칭 전압 high, 최소 | 18.2 V |
| 스위칭 전압 low, 최대 | 2.5 V |
| 스위칭 전압, 일반 | 24 V |
| 전압 형식 | DC |
| 스위칭 전류, 최대 | 20 mA |
| 입력 저항 | 1,200 Ω |
| 기능 | 프로그래밍 가능 |
| 기능 | 프로그래밍 가능 |
| 기능 | 프로그래밍 가능 |
| 기능 | 프로그래밍 가능 |
| 기능 | 프로그래밍 가능 |
| 디지털 스위칭 출력 | 2 개수 |
| 종류 | 디지털 스위칭 출력부 |
| 스위칭 전압 high, 최소 | 18.2 V |
| 스위칭 전압 low, 최대 | 2.5 V |
| 스위칭 전압, 일반 | 24 V |
| 전압 형식 | DC |
| 스위칭 전류, 최대 | 60 mA |
| 스위칭 소자 | 트랜지스터, PNP |
| 스위칭 원리 | +24V 스위칭 |
| 기능 | 신호 출력 프로그래밍 가능 |
| 스위칭 소자 | 트랜지스터, PNP |
| 스위칭 원리 | +24V 스위칭 |
| 기능 | 신호 출력 프로그래밍 가능 |
| 응답 시간 | 23 ms |
| 재시동 지연 시간 | 100 ms |
| 종류 | AS 인터페이스, 작업 안전 |
| 기능 | 진행 |
| AS-i 프로파일 | 안전 슬레이브 |
| 슬레이브 주소 | 1..31 프로그래밍 가능, 기본값=0 |
| AS-i 사양에 따른 사이클 시간 | 최대 5ms ms |
| 연결 | 2 개수 |
| 기능 | 기계 인터페이스 |
| 연결부 종류 | 원형 커넥터 |
| 나사 크기 | M12 |
| 유형 | Male |
| 재료 | 금속 |
| 핀 개수 | 5 핀 |
| 기능 | 로컬 인터페이스 |
| 연결부 종류 | 원형 커넥터 |
| 나사 크기 | M12 |
| 유형 | 암 |
| 재료 | 플라스틱 |
| 핀 개수 | 8 핀 |
| 연결 케이블 길이, 최대 | 100 m |
| 부하에 대한 허용 케이블 저항, 최대 | 10 Ω |
| 치수(너비 x 높이 x 길이) | 52 mm x 3,134 mm x 55 mm |
| 하우징 재료 | 금속 |
| 금속 하우징 | 알루미늄 |
| 렌즈 커버 재료 | 플라스틱 / PMMA |
| 최종 캡 재료 | 플라스틱 |
| 순중량 | 8,300 g |
| 하우징 색상 | 황색, RAL 1021 |
| 고정 방식 | 슬롯 마운팅 |
| 표시 방식 | 7 세그먼트 디스플레이 LED |
| LED 개수 | 4 개수 |
| 설정/파라미터 설정 방식 | 소프트웨어 스위치 |
| 파라미터 세팅 | 서비스 인터페이스 이용 슬라이드 스위치 |
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
3D-CAD 모델 - CPR50-3000-m/A1 - zip
EPLAN 매크로 - zip