CPR50-600H-b/A1

안전 라이트 커튼 수신기

제품 번호: 68506670

Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon
후속 상품

안녕하세요, 무엇을 도와드릴까요.

적합한 대체 제품을 신속하고 간단하게 찾도록 도와드리겠습니다.


다음 연락처로 문의하십시오: 접점

시리즈 COMPACTplus
장치 종류 수신기
캐스케이딩 유선 캐스케이딩, Host
어플리케이션 위험 영역 안전장치
접근 보호 장치
기능 패키지 블랭킹
기능 1-빔, 감소된 분해능
2-빔, 감소된 분해능
고정 블랭킹 학습 가능
시동/재시동 인터로크(RES), 선택 가능
이동 블랭킹 학습 가능
추가 2채널식 차단 회로
유형 4, IEC/EN 61496
SIL 3, IEC 61508
SILCL 3, IEC/EN 62061
Performance Level (PL) e, EN ISO 13849-1
PFHD 2.26E-08 시간당
사용 시간 20 년, EN ISO 13849-1
카테고리 4, EN ISO 13849
분해능 50 mm
보호필드 높이 600 mm
동기화 송신기와 수신기 사이 시각적
보호 회로 과열 방지
과전압 방지장치
극점 보호
단락 방지
유도 방지
트랜션트 방지
공급전압 점검 UB 26.5 ... 31.6 V
AS‑i 회로 전류 소비 35 mA
디지털 스위칭 입력부 개수 5 개수
종류 디지털 스위칭 입력부
스위칭 전압 high, 최소 18.2 V
스위칭 전압 low, 최대 2.5 V
스위칭 전압, 일반 24 V
전압 형식 DC
스위칭 전류, 최대 20 mA
입력 저항 1,200 Ω
기능 프로그래밍 가능
기능 프로그래밍 가능
기능 프로그래밍 가능
기능 프로그래밍 가능
기능 프로그래밍 가능
디지털 스위칭 출력 2 개수
종류 디지털 스위칭 출력부
스위칭 전압 high, 최소 18.2 V
스위칭 전압 low, 최대 2.5 V
스위칭 전압, 일반 24 V
전압 형식 DC
스위칭 전류, 최대 60 mA
스위칭 소자 트랜지스터, PNP
스위칭 원리 +24V 스위칭
기능 신호 출력 프로그래밍 가능
스위칭 소자 트랜지스터, PNP
스위칭 원리 +24V 스위칭
기능 신호 출력 프로그래밍 가능
응답 시간 10 ms
재시동 지연 시간 100 ms
종류 AS 인터페이스, 작업 안전
기능 진행
AS-i 프로파일 안전 슬레이브
슬레이브 주소 1..31 프로그래밍 가능, 기본값=0
AS-i 사양에 따른 사이클 시간 최대 5ms ms
연결 3 개수
기능 기계 인터페이스
연결부 종류 원형 커넥터
나사 크기 M12
유형 Male
재료 금속
핀 개수 5 핀
기능 로컬 인터페이스
연결부 종류 원형 커넥터
나사 크기 M12
유형 암
재료 플라스틱
핀 개수 8 핀
기능 캐스케이드 Guest
연결부 종류 원형 커넥터
나사 크기 M12
유형 암
재료 금속
핀 개수 8 핀
연결 케이블 길이, 최대 100 m
부하에 대한 허용 케이블 저항, 최대 10 Ω
치수(너비 x 높이 x 길이) 52 mm x 734 mm x 55 mm
하우징 재료 금속
금속 하우징 알루미늄
렌즈 커버 재료 플라스틱 / PMMA
최종 캡 재료 플라스틱
순중량 1,900 g
하우징 색상 황색, RAL 1021
고정 방식 슬롯 마운팅
표시 방식 7 세그먼트 디스플레이
LED
LED 개수 4 개수
설정/파라미터 설정 방식 소프트웨어
스위치
티치인
파라미터 세팅 SafetyKey
슬라이드 스위치
작동 시 주변 온도 0 ... 50 °C
보관 시 주변 온도 -25 ... 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) 15 ... 95 %
보호 등급 IP 65III
인증 AS-i
c TÜV NRTL US
c UL US
미국 특허 US 6,418,546 B
US 6,876,457 B
HS 번호 85365019
ECLASS 8.0 27272704
ECLASS 9.0 27272704
ETIM 5.0 EC002549
ETIM 6.0 EC002549
3D-CAD 모델 - CPR50-600H-b/A1 - zip