CPR500/2-mx/R2
멀티 라이트빔 안전센서 수신기
제품 번호:
68740438
| 시리즈 | COMPACTplus |
| 장치 종류 | 수신기 |
| 기능 패키지 | 뮤팅 |
| 기능 | 뮤팅 재시작 오버라이드 모드 뮤팅 표시 램프용 출력 시간 제어 2센서 뮤팅 시간 제어 4센서 뮤팅 시동/재시동 인터락(RES) 외부 장치 모니터링(EDM) 전송 채널 2개, 선택 가능 |
| 레이저 정렬 보조 장치용 반사 소자 | 아니요 |
| 통합된 뮤팅 표시 램프 | 아니요 |
| 유형 | 4, IEC/EN 61496 |
| SIL | 3, IEC 61508 |
| SILCL | 3, IEC/EN 62061 |
| Performance Level (PL) | e, EN ISO 13849-1 |
| PFHD | 2.67E-08 시간당 |
| 사용 시간 | 20 년, EN ISO 13849-1 |
| 카테고리 | 4, EN ISO 13849 |
| 빔 개수 | 2 개수 |
| 빔 간격 | 500 mm |
| 동기화 | 송신기와 수신기 사이 시각적 |
| 보호 회로 | 과열 방지 과전압 방지장치 극점 보호 단락 방지 유도 방지 트랜션트 방지 |
| 공급전압 점검 UB | 24 V, DC, -20 ... 20 % |
| 소비 전류, 최대 | 160 mA, 외부 부하 없음 |
| 퓨즈 | 외부(최대 4A 시간 지연) |
| 디지털 스위칭 입력부 개수 | 10 개수 |
| 종류 | 디지털 스위칭 입력부 |
| 스위칭 전압 high, 최소 | 18.2 V |
| 스위칭 전압 low, 최대 | 2.5 V |
| 스위칭 전압, 일반 | 24 V |
| 전압 형식 | DC |
| 스위칭 전류, 최대 | 20 mA |
| 입력 저항 | 1,200 Ω |
| 할당 | 연결부 2, 핀 3 |
| 안전 스위칭 출력부(OSSD) 개수 | 2 개수 |
| 디지털 스위칭 출력 | 5 개수 |
| 종류 | 안전 스위칭 출력OSSD |
| 전압 형식 | AC/DC |
| 전류 부하, 최대 | 3,000 mA |
| 스위칭 소자 | 릴레이, 상시 개방 접점 |
| 스위칭 소자 | 릴레이, 상시 개방 접점 |
| 종류 | 디지털 스위칭 출력부 |
| 스위칭 전압 high, 최소 | 18.2 V |
| 스위칭 전압 low, 최대 | 2.5 V |
| 스위칭 전압, 일반 | 24 V |
| 전압 형식 | DC |
| 응답 시간 | 34 ms |
| 재시동 지연 시간 | 100 ms |
| 연결 | 6 개수 |
| 기능 | 기계 인터페이스 |
| 연결부 종류 | Hirschmann 커넥터(DIN 43651) |
| 나사 크기 | M26 |
| 재료 | 플라스틱 |
| 핀 개수 | 12 핀 |
| 기능 | 뮤팅 센서 1 로컬 입력부 |
| 연결부 종류 | 원형 커넥터 |
| 장치 명칭 | X1 |
| 나사 크기 | M12 |
| 재료 | 금속 |
| 핀 개수 | 5 핀 |
| 기능 | 뮤팅 센서 2 로컬 입력부 |
| 연결부 종류 | 원형 커넥터 |
| 장치 명칭 | X2 |
| 나사 크기 | M12 |
| 재료 | 금속 |
| 핀 개수 | 5 핀 |
| 기능 | 뮤팅 센서 3 로컬 입력부 |
| 연결부 종류 | 원형 커넥터 |
| 장치 명칭 | X3 |
| 나사 크기 | M12 |
| 재료 | 금속 |
| 핀 개수 | 5 핀 |
| 기능 | 뮤팅 센서 4 로컬 입력부 |
| 연결부 종류 | 원형 커넥터 |
| 장치 명칭 | X4 |
| 나사 크기 | M12 |
| 재료 | 금속 |
| 핀 개수 | 5 핀 |
| 기능 | 외부 뮤팅 표시 램프 및 시작/뮤팅 재시작 버튼 연결부 |
| 연결부 종류 | 원형 커넥터 |
| 장치 명칭 | X5 |
| 나사 크기 | M12 |
| 재료 | 금속 |
| 핀 개수 | 5 핀 |
| 연결 케이블 길이, 최대 | 100 m |
| 부하에 대한 허용 케이블 저항, 최대 | 10 Ω |
| 치수(너비 x 높이 x 길이) | 52 mm x 734 mm x 55 mm |
| 하우징 재료 | 금속 |
| 금속 하우징 | 알루미늄 |
| 최종 캡 재료 | 플라스틱 |
| 순중량 | 1,900 g |
| 하우징 색상 | 황색, RAL 1021 |
| 고정 방식 | 슬롯 마운팅 |
| 표시 방식 | 7 세그먼트 디스플레이 LED |
| LED 개수 | 4 개수 |
| 설정/파라미터 설정 방식 | 소프트웨어 스위치 |
| 파라미터 세팅 | 서비스 인터페이스 이용 슬라이드 스위치 |
| 작동 시 주변 온도 | 0 ... 50 °C |
| 보관 시 주변 온도 | -25 ... 50 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) | 15 ... 95 % |
| 보호 등급 | IP 65III |
| 인증 | c TÜV NRTL US c UL US |
| 미국 특허 | US 6,418,546 B US 6,876,457 B |
| HS 번호 | 85365019 |
| ECLASS 8.0 | 27272703 |
| ECLASS 9.0 | 27272703 |
| ETIM 5.0 | EC001832 |
| ETIM 6.0 | EC001832 |
3D-CAD 모델 - CPR500/2-mx/R2 - zip
EPLAN 매크로 - zip