CPRT500/2-mx/T2

멀티 라이트빔 안전센서 송신기/수신기

제품 번호: 68801431

결과 목록: 6개의 제품이 검색됨
MLD510-RT3
멀티 라이트빔 안전센서 트랜시버
품목 번호: 66537200
  • 시리즈: MLD 500
  • 최대감지범위: 0.5 ... 6 m
  • 빔개수: 3 개수
  • 기능: 자동재시동
품목 번호: 66537200
MLD-M003
편향 미러
품목 번호: 66500200
  • 빔개수: 3 개수
  • 빔간격: 400 mm
품목 번호: 66500200
KDS S-M12-5A-M12-5A-P1-006
상호접속 케이블
품목 번호: 50133887
  • 연결: 원형커넥터, M12  - 원형커넥터, M12
  • 연결부01,버전: 액시얼, 암
  • 연결부1,핀개수: 5 개수
  • 연결부02,버전: 액시얼, Male
품목 번호: 50133887
MSI-MD-FB
뮤팅 인터페이스
품목 번호: 549992
  • 재시동: 자동
  • 기능: 시퀀스제어식2-센서-뮤팅
  • 접점: OSSD
품목 번호: 549992
CB-M12-8GF
케이블 소켓
품목 번호: 429178
  • 연결1: 원형커넥터, M12
  • 연결2: 나사터미널
  • 버전: 액시얼, 암
  • 핀개수: 8 개수
품목 번호: 429178
BT-MSI-MD-FB-L
홀더
품목 번호: 427303
  • 고정부품버전: L자형브래킷
  • 고정방식,장치측: 나사조립가능
  • 고정방식,시스템측: 통로마운팅으로
  • 고정부품재료: 금속
품목 번호: 427303
시리즈 COMPACTplus
장치 종류 트랜시버
기능 패키지 뮤팅
기능 뮤팅 재시작 오버라이드 모드
시간 제어 2센서 뮤팅
시간 제어 4센서 뮤팅
통합된 레이저 정렬 보조 장치 아니요
통합된 뮤팅 표시 램프 아니요
유형 4, IEC/EN 61496
SIL 3, IEC 61508
SILCL 3, IEC/EN 62061
Performance Level (PL) e, EN ISO 13849-1
PFHD 2.67E-08 시간당
사용 시간 20 년, EN ISO 13849-1
카테고리 4, EN ISO 13849
감지 범위 0 ... 6.5 m
빔 개수 2 개수
빔 간격 500 mm
동기화 송신기와 수신기 사이 시각적
광원 LED, 적외선
파장 길이 880 nm
송신 신호 형태 변조됨
LED 그룹 1
보호 회로 과열 방지
과전압 방지장치
극점 보호
단락 방지
유도 방지
트랜션트 방지
공급전압 점검 UB 24 V, DC, -20 ... 20 %
소비 전류, 최대 160 mA, 외부 부하 없음
잔류 리플 -5 ... 5 %
퓨즈 외부(최대 4A 시간 지연)
디지털 스위칭 입력부 개수 10 개수
종류 디지털 스위칭 입력부
스위칭 전압 high, 최소 18.2 V
스위칭 전압 low, 최대 2.5 V
스위칭 전압, 일반 24 V
전압 형식 DC
스위칭 전류, 최대 20 mA
할당 연결부 2, 핀 3
안전 스위칭 출력부(OSSD) 개수 2 개수
디지털 스위칭 출력 5 개수
종류 안전 스위칭 출력OSSD
스위칭 전압 high, 최소 18.2 V
스위칭 전압 low, 최대 2.5 V
스위칭 전압, 일반 23 V
전압 형식 DC
전류 부하, 최대 650 mA
부하 인덕턴스 2,200,000 µH
부하 용량 3.3 µF
잔여 전류, 최대 0.2 mA
잔여 전류, 일반 0.002 mA
전압 강하 1 V
스위칭 소자 트랜지스터, 푸시풀
스위칭 소자 트랜지스터, 푸시풀
종류 디지털 스위칭 출력부
스위칭 전압 high, 최소 18.2 V
스위칭 전압 low, 최대 2.5 V
스위칭 전압, 일반 24 V
전압 형식 DC
응답 시간 20 ms
재시동 지연 시간 100 ms
연결 6 개수
기능 기계 인터페이스
연결부 종류 Hirschmann 커넥터(DIN 43651)
나사 크기 M26
재료 플라스틱
핀 개수 12 핀
기능 뮤팅 센서 1 로컬 입력부
연결부 종류 원형 커넥터
장치 명칭 X1
나사 크기 M12
재료 금속
핀 개수 5 핀
기능 뮤팅 센서 2 로컬 입력부
연결부 종류 원형 커넥터
장치 명칭 X2
나사 크기 M12
재료 금속
핀 개수 5 핀
기능 뮤팅 센서 3 로컬 입력부
연결부 종류 원형 커넥터
장치 명칭 X3
나사 크기 M12
재료 금속
핀 개수 5 핀
기능 뮤팅 센서 4 로컬 입력부
연결부 종류 원형 커넥터
장치 명칭 X4
나사 크기 M12
재료 금속
핀 개수 5 핀
기능 외부 뮤팅 표시 램프 및 시작/뮤팅 재시작 버튼 연결부
연결부 종류 원형 커넥터
장치 명칭 X5
나사 크기 M12
재료 금속
핀 개수 5 핀
연결 케이블 길이, 최대 100 m
부하에 대한 허용 케이블 저항, 최대 1,000 Ω
치수(너비 x 높이 x 길이) 52 mm x 734 mm x 55 mm
하우징 재료 금속
금속 하우징 알루미늄
최종 캡 재료 플라스틱
순중량 1,900 g
하우징 색상 황색, RAL 1021
고정 방식 슬롯 마운팅
표시 방식 7 세그먼트 디스플레이
LED
LED 개수 4 개수
설정/파라미터 설정 방식 소프트웨어
파라미터 세팅 서비스 인터페이스 이용
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
ECLASS 8.0 27272703
ECLASS 9.0 27272703
ETIM 5.0 EC001832
ETIM 6.0 EC001832
3D-CAD 모델 - CPRT500/2-mx/T2 - zip