CPRT600/2-mx/T3
멀티 라이트빔 안전센서 송신기/수신기
제품 번호:
68799432
| 시리즈 | COMPACTplus |
| 장치 종류 | 트랜시버 |
| 기능 패키지 | 뮤팅 |
| 기능 | 뮤팅 재시작 오버라이드 모드 시간 제어 2센서 뮤팅 시간 제어 4센서 뮤팅 |
| 통합된 레이저 정렬 보조 장치 | 아니요 |
| 통합된 뮤팅 표시 램프 | 아니요 |
| 유형 | 4, IEC/EN 61496 |
| SIL | 3, IEC 61508 |
| SILCL | 3, IEC/EN 62061 |
| Performance Level (PL) | e, EN ISO 13849-1 |
| PFHD | 2.67E-08 시간당 |
| 사용 시간 | 20 년, EN ISO 13849-1 |
| 카테고리 | 4, EN ISO 13849 |
| 감지 범위 | 0 ... 6.5 m |
| 빔 개수 | 2 개수 |
| 빔 간격 | 600 mm |
| 동기화 | 송신기와 수신기 사이 시각적 |
| 광원 | LED, 적외선 |
| 파장 길이 | 880 nm |
| 송신 신호 형태 | 변조됨 |
| LED 그룹 | 1 |
| 보호 회로 | 과열 방지 과전압 방지장치 극점 보호 단락 방지 유도 방지 트랜션트 방지 |
| 공급전압 점검 UB | 24 V, DC, -20 ... 20 % |
| 소비 전류, 최대 | 160 mA, 외부 부하 없음 |
| 잔류 리플 | -5 ... 5 % |
| 퓨즈 | 외부(최대 4A 시간 지연) |
| 디지털 스위칭 입력부 개수 | 10 개수 |
| 종류 | 디지털 스위칭 입력부 |
| 스위칭 전압 high, 최소 | 18.2 V |
| 스위칭 전압 low, 최대 | 2.5 V |
| 스위칭 전압, 일반 | 24 V |
| 전압 형식 | DC |
| 스위칭 전류, 최대 | 20 mA |
| 할당 | 연결부 2, 핀 3 |
| 안전 스위칭 출력부(OSSD) 개수 | 2 개수 |
| 디지털 스위칭 출력 | 5 개수 |
| 종류 | 안전 스위칭 출력OSSD |
| 스위칭 전압 high, 최소 | 18.2 V |
| 스위칭 전압 low, 최대 | 2.5 V |
| 스위칭 전압, 일반 | 23 V |
| 전압 형식 | DC |
| 전류 부하, 최대 | 650 mA |
| 부하 인덕턴스 | 2,200,000 µH |
| 부하 용량 | 3.3 µF |
| 잔여 전류, 최대 | 0.2 mA |
| 잔여 전류, 일반 | 0.002 mA |
| 전압 강하 | 1 V |
| 스위칭 소자 | 트랜지스터, 푸시풀 |
| 스위칭 소자 | 트랜지스터, 푸시풀 |
| 종류 | 디지털 스위칭 출력부 |
| 스위칭 전압 high, 최소 | 18.2 V |
| 스위칭 전압 low, 최대 | 2.5 V |
| 스위칭 전압, 일반 | 24 V |
| 전압 형식 | DC |
| 응답 시간 | 20 ms |
| 재시동 지연 시간 | 100 ms |
| 연결 | 6 개수 |
| 기능 | 기계 인터페이스 |
| 연결부 종류 | Brad Harrison 커넥터(MIN 시리즈) |
| 나사 크기 | MIN 시리즈 |
| 재료 | 금속 |
| 핀 개수 | 7 핀 |
| 기능 | 뮤팅 센서 1 로컬 입력부 |
| 연결부 종류 | 원형 커넥터 |
| 장치 명칭 | X1 |
| 나사 크기 | M12 |
| 재료 | 금속 |
| 핀 개수 | 5 핀 |
| 기능 | 뮤팅 센서 2 로컬 입력부 |
| 연결부 종류 | 원형 커넥터 |
| 장치 명칭 | X2 |
| 나사 크기 | M12 |
| 재료 | 금속 |
| 핀 개수 | 5 핀 |
| 기능 | 뮤팅 센서 3 로컬 입력부 |
| 연결부 종류 | 원형 커넥터 |
| 장치 명칭 | X3 |
| 나사 크기 | M12 |
| 재료 | 금속 |
| 핀 개수 | 5 핀 |
| 기능 | 뮤팅 센서 4 로컬 입력부 |
| 연결부 종류 | 원형 커넥터 |
| 장치 명칭 | X4 |
| 나사 크기 | M12 |
| 재료 | 금속 |
| 핀 개수 | 5 핀 |
| 기능 | 외부 뮤팅 표시 램프 및 시작/뮤팅 재시작 버튼 연결부 |
| 연결부 종류 | 원형 커넥터 |
| 장치 명칭 | X5 |
| 나사 크기 | M12 |
| 재료 | 금속 |
| 핀 개수 | 5 핀 |
| 연결 케이블 길이, 최대 | 100 m |
| 부하에 대한 허용 케이블 저항, 최대 | 1,000 Ω |
| 치수(너비 x 높이 x 길이) | 52 mm x 884 mm x 55 mm |
| 하우징 재료 | 금속 |
| 금속 하우징 | 알루미늄 |
| 최종 캡 재료 | 플라스틱 |
| 순중량 | 1,900 g |
| 하우징 색상 | 황색, RAL 1021 |
| 고정 방식 | 슬롯 마운팅 |
| 표시 방식 | 7 세그먼트 디스플레이 LED |
| LED 개수 | 4 개수 |
| 설정/파라미터 설정 방식 | 소프트웨어 |
| 파라미터 세팅 | 서비스 인터페이스 이용 슬라이드 스위치 |
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
| ECLASS 8.0 | 27272703 |
| ECLASS 9.0 | 27272703 |
| ETIM 5.0 | EC001832 |
| ETIM 6.0 | EC001832 |
3D-CAD 모델 - CPRT600/2-mx/T3 - zip
EPLAN 매크로 - zip