CPT30-1650H/T4

안전 라이트 커튼 송신기

제품 번호: 68316103

Icon Icon Icon Icon Icon
후속 상품

안녕하세요, 무엇을 도와드릴까요.

이 경우 동일한 시리즈의 송신기와 수신기를 결합한 제품이 필요합니다.
두 장치를 적합한 대체 제품으로 대체해야 한다는 점에 유의하십시오.
대체 송신기/수신기 조합을 검색하려면 수신기의 명칭 또는 제품 번호를 입력하십시오.

시리즈 COMPACTplus
장치 종류 송신기
캐스케이딩 유선 캐스케이딩, Host
어플리케이션 손 보호
유형 4, IEC/EN 61496
SIL 3, IEC 61508
SILCL 3, IEC/EN 62061
PFHD 2.67E-08 시간당
사용 시간 20 년, EN ISO 13849-1
분해능 30 mm
보호필드 높이 1,650 mm
감지 범위 0 ... 18 m
동기화 송신기와 수신기 사이 시각적
광원 LED, 적외선
파장 길이 880 nm
송신 다이오드 평균 성능 8.73 µW
송신 신호 형태 변조됨
LED 그룹 1
보호 회로 과열 방지
과전압 방지장치
극점 보호
단락 방지
유도 방지
트랜션트 방지
공급전압 점검 UB 24 V, DC, -20 ... 20 %
소비 전류, 최대 75 mA, 외부 부하 없음
잔류 리플 -5 ... 5 %
퓨즈 외부(최대 4A 시간 지연)
디지털 스위칭 입력부 개수 1 개수
종류 디지털 스위칭 입력부
스위칭 전압 high, 최소 2.5 V
스위칭 전압 low, 최대 18.2 V
스위칭 전압, 일반 24 V
전압 형식 DC
스위칭 전류, 최대 3,000 mA
입력 저항 8,000 Ω
기능 외부 테스트 신호 입력
연결 2 개수
기능 전원 공급
연결부 종류 원형 커넥터
나사 크기 M12
유형 Male
재료 금속
핀 개수 5 핀
기능 캐스케이드 Guest
연결부 종류 원형 커넥터
나사 크기 M12
유형
재료 금속
핀 개수 8 핀
허용 도체 단면, 일반 1 mm²
연결 케이블 길이, 최대 100 m
부하에 대한 허용 케이블 저항, 최대 1,000 Ω
치수(너비 x 높이 x 길이) 52 mm x 1,784 mm x 55 mm
하우징 재료 금속
금속 하우징 알루미늄
렌즈 커버 재료 플라스틱 / PMMA
최종 캡 재료 플라스틱
순중량 4,700 g
하우징 색상 황색, RAL 1021
고정 방식 슬롯 마운팅
표시 방식 7 세그먼트 디스플레이
설정/파라미터 설정 방식 스위치
파라미터 세팅 슬라이드 스위치
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
3D-CAD 모델 - CPT30-1650H/T4 - zip
EPLAN 매크로 - zip
진단 소프트웨어 - SafetyLab V1.1.0.67 - zip
조작 지침 - pdf
CE 준수선언서 - pdf
인증서 - TÜV Süd - pdf
인증서 - c TÜV NRTL US - pdf