CR14-150/BH

안전 라이트 커튼 수신기

제품 번호: 584101

후속 상품

안녕하세요, 무엇을 도와드릴까요.

적합한 대체 제품을 신속하고 간단하게 찾도록 도와드리겠습니다.


다음 연락처로 문의하십시오: 접점

결과 목록: 4개의 제품이 검색됨
MLC520R14-150
안전 라이트 커튼 수신기
품목 번호: 68002101
  • Serie: MLC 500
  • 분해능: 14 mm
  • Schutzfeldhöhe: 150 mm
  • Typ: 4, IEC/EN IEC 61496
품목 번호: 68002101
MLC500T14-150
안전 라이트 커튼 송신기
품목 번호: 68000101
  • Serie: MLC 500
  • Reichweite, max.: 0 ... 6 m
  • 분해능: 14 mm
  • Schutzfeldhöhe: 150 mm
품목 번호: 68000101
KD S-M12-5A-P1-150
연결 케이블
품목 번호: 50137014
  • Anschluss: 원형커넥터, M12
  • 버전: 액시얼, 암
  • 핀개수: 5 개수
  • Leitungslänge: 15,000 mm
품목 번호: 50137014
KD S-M12-8A-P1-150
연결 케이블
품목 번호: 50135130
  • Anschluss: 원형커넥터, M12
  • 버전: 액시얼, 암
  • 핀개수: 8 개수
  • Leitungslänge: 15,000 mm
품목 번호: 50135130
HS 번호 85365019
진단 소프트웨어 - COMPACT DIAG V1.9 - zip
사용자 매뉴얼 - COMPACT DIAG V1.9 - pdf
조작 지침 - pdf