CR301/4/BH

멀티 라이트빔 안전센서 수신기

제품 번호: 588358

결과 목록: 5개의 제품이 검색됨
MLD520-XR4L
멀티 라이트빔 안전센서 수신기
품목 번호: 66556700
  • 시리즈: MLD 500
  • 빔개수: 4 개수
  • 기능: 시동/재시동인터로크(RES),선택가능
  • 통합된뮤팅표시램프: 아니요
품목 번호: 66556700
MLD500-XT4L
멀티 라이트빔 안전 센서 송신기
품목 번호: 66502700
  • 시리즈: MLD 500
  • 최대감지범위: 20 ... 70 m
  • 빔개수: 4 개수
  • 기능: 범위축소
품목 번호: 66502700
KD S-M12-8A-P1-100
연결 케이블
품목 번호: 50135129
  • 연결: 원형커넥터, M12
  • 버전: 액시얼, 암
  • 핀개수: 8 개수
  • 케이블길이: 10,000 mm
품목 번호: 50135129
KD S-M12-5A-P1-100
연결 케이블
품목 번호: 50133861
  • 연결: 원형커넥터, M12
  • 버전: 액시얼, 암
  • 핀개수: 5 개수
  • 케이블길이: 10,000 mm
품목 번호: 50133861
BT-SET-240BC
브래킷 세트
품목 번호: 560340
  • 고정방식,장치측: 클램핑가능
  • 고정방식,시스템측: 통로마운팅으로
  • 고정부품재료: 금속
  • 적합한제품그룹: 안전센서
품목 번호: 560340
HS 번호 85365019
ECLASS 8.0 27272703
ECLASS 9.0 27272703
ETIM 5.0 EC001832
ETIM 6.0 EC001832
진단 소프트웨어 - COMPACT DIAG V1.9 - zip
사용자 매뉴얼 - COMPACT DIAG V1.9 - pdf
조작 지침 - pdf