CT30-150S

안전 라이트 커튼 송신기

제품 번호: 563301

Icon Icon Icon Icon Icon
후속 상품

안녕하세요, 무엇을 도와드릴까요.

이 경우 동일한 시리즈의 송신기와 수신기를 결합한 제품이 필요합니다.
두 장치를 적합한 대체 제품으로 대체해야 한다는 점에 유의하십시오.
대체 송신기/수신기 조합을 검색하려면 수신기의 명칭 또는 제품 번호를 입력하십시오.

시리즈 COMPACTplus
장치 종류 송신기
캐스케이딩 유선 캐스케이딩, Guest
어플리케이션 손 보호
유형 4, IEC/EN 61496
SIL 3, IEC 61508
SILCL 3, IEC/EN 62061
Performance Level (PL) d, EN ISO 13849-1
PFHD 7.3E-09 시간당
사용 시간 20 년, EN ISO 13849-1
분해능 30 mm
보호필드 높이 150 mm
감지 범위 0 ... 18 m
동기화 송신기와 수신기 사이 시각적
광원 LED, 적외선
파장 길이 880 nm
송신 다이오드 평균 성능 8.73 µW
송신 신호 형태 변조됨
LED 그룹 1
연결 1 개수
기능 캐스케이드 Host
연결부 종류 원형 커넥터가 있는 케이블
케이블 길이 250 mm
덮개 재료 PUR
케이블 색상 흑색
와이어 단면 5 mm²
나사 크기 M12
유형 Male
재료 PUR
핀 개수 8 핀
치수(너비 x 높이 x 길이) 52 mm x 234 mm x 55 mm
하우징 재료 금속
금속 하우징 알루미늄
렌즈 커버 재료 플라스틱 / PMMA
최종 캡 재료 플라스틱
순중량 700 g
하우징 색상 황색, RAL 1021
고정 방식 슬롯 마운팅
작동 시 주변 온도 0 ... 55 °C
보관 시 주변 온도 -25 ... 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) 15 ... 95 %
보호 등급 IP 65III
인증 c UL US
미국 특허 US 6,418,546 B
US 6,876,457 B
HS 번호 85365019
ECLASS 8.0 27272704
ECLASS 9.0 27272704
ETIM 5.0 EC002549
ETIM 6.0 EC002549
조작 지침 - pdf
CE 준수선언서 - pdf
인증서 - TÜV Süd - pdf
인증서 - c TÜV NRTL US - pdf