EI30-M 058 CL
엔코더 시리즈 정보
제품 번호:
90000110
| Bestellhinweis | " 원하는 회전 센서 유형을 요청하려면 ""견적 요청"" 버튼을 클릭하십시오. " |
| Serie | EI 058 CL |
| Grundprinzip | 증분형 |
| Funktionsprinzip | 자기식 |
| Flanschdurchmesser | Ø 58mm |
| Flanschtyp | 클램핑 플랜지 |
| Vollwelle/Hohlwelle | 중공축 |
| Wellendurchmesser | Ø 6mm Ø 8mm Ø 9,525 mm [Ø 3/8"] Ø 10mm |
| Versorgungsspannung | 4.75 ~ 30 VDC |
| Ausgangsschaltung | HTL(5 VDC에서 TTL) HTL, 반전형(5 VDC에서 TTL/RS422 호환) |
| Impulszahl | 1 ~ 16384I/U |