회전 센서
기계 및 시스템에서 속도, 위치, 이동 속도 측정용 로터리 엔코더
측정 센서 솔루션으로 직선 운동 감지 성능 및 회전 운동의 정밀 측정을 아우르며 산업 자동화에서 핵심적인 역할을 완벽하게 수행합니다. 선형 응용 분야에는 광학 또는 초음파 센서 기술이 사용되지만, 로터리 엔코더는 회전 부품의 위치, 속도 및 회전 방향을 측정하는 데 신뢰할 수 있는 솔루션을 제공하여 자동화 기술의 적용 범위를 한층 더 넓혀줍니다. Leuze는 작업 현장 요구에 유연하게 대응할 수 있도록 인크리멘탈과 앱솔루트 타입으로 구성된 로터리 엔코더 라인업을 모두 제공합니다. 인트라로지스틱스와 로보틱스부터 포장 및 목재 가공, 공작 기계, 자동차 산업 분야에 이르기까지 다양한 산업 현장에서 탁월한 성능으로 진가를 발휘하고 있습니다. 유럽의 엄격한 품질 기준을 바탕으로 신뢰도 높은 제조 및 검수를 거치며 전 세계 어디에서나 Leuze 제품을 만나보실 수 있습니다. 폭넓은 분해능과 강력한 축 하중 견고성을 갖추었으며, 간편한 사용성과 신속한 시운전을 통해 작업 현장의 효율성을 높이는 것에 특히 중점을 두었습니다. 다양한 자동화 작업에 맞춤형으로 최적화된 솔루션을 제공합니다. 이로써 작업 현장의 요구사항에 따라 이에 맞추어 필요한 센서를 자유롭고 유연하게 조합할 수 있습니다.