EMS-V1-Q94-A32

음향 표시기

제품 번호: 50130517

Icon Icon Icon
후속 상품

안녕하세요, 무엇을 도와드릴까요.

적합한 대체 제품을 신속하고 간단하게 찾도록 도와드리겠습니다.


다음 연락처로 문의하십시오: 접점

시리즈 EMS
신호 종류 청각적
공급전압 점검 UB 24 V, AC/DC, 10 %
소비 전류, 최대 120 mA
연결부 종류 단자
디자인 큐빅형
치수(너비 x 높이 x 길이) 94 mm x 94 mm x 92.5 mm
하우징 재료 플라스틱
순중량 300 g
하우징 색상 적색
고정 방식, 시스템 측 나사 조립 가능
파라미터 세팅 270° 전위차계
DIP 스위치
조작부 기능 음량 조절
키 선택
작동 시 주변 온도 -30 ... 60 °C
보호 등급 IP 66
인증 c UL US
키 다중 톤
가청 주파수 150 ~ 2900Hz
음압 108 dB
톤 개수 32 개수
HS 번호 85318070
ECLASS 5.1.4 27371214
ECLASS 8.0 27371214
ECLASS 9.0 27371214
ECLASS 10.0 27371214
ECLASS 11.0 27371214
ETIM 5.0 EC001026
ETIM 6.0 EC001026
ETIM 7.0 EC001026
조작 지침 - pdf
데이터 시트 - pdf
설치 지침 - pdf
CE 준수선언서 - pdf