주의! 이 상품을 더는 구매할 수 없습니다.
ER80-1500M
안전 라이트 커튼 수신기
제품 번호:
625815
후속 상품
안녕하세요, 무엇을 도와드릴까요.
안녕하세요, 무엇을 도와드릴까요.
후속 제품으로의 전환에 관한 정보는 'Application Note Substitutes' 파일을 참조하십시오.
이 파일은 다운로드 / 기술 문서 탭에서 이용할 수 있습니다.
결과 목록: 5개의 제품이 검색됨
MLC520R40-1500H
안전 라이트 커튼 수신기
품목 번호:
68012415
- 시리즈: MLC 500
- 분해능: 40 mm
- 보호필드높이: 1,500 mm
- 유형: 4, IEC/EN IEC 61496
MLC500T40-1500H
안전 라이트 커튼 송신기
품목 번호:
68010415
- 시리즈: MLC 500
- 최대감지범위: 0 ... 20 m
- 분해능: 40 mm
- 보호필드높이: 1,500 mm
| HS 번호 | 85365019 |