GF-LB-SI-630-SD

단방향 유리 화이버 옵틱

제품 번호: 50126498

결과 목록: 1개의 제품이 검색됨
GF-LB-SS-630-SD
단방향 유리 화이버 옵틱
품목 번호: 50126499
  • 광섬유케이블종류: 유리화이버옵틱(GF)
  • 작동원리: 투수광원리
  • 섬유길이: 3,000 mm
  • 섬유피복재료: 스테인리스
품목 번호: 50126499
시리즈 GF
작동 원리 투수광 원리
장치 종류 송신 및 수신 화이버
애플리케이션 내유성 및 내화학성
특수 모델 내열성
감지 범위 , 안정된 감지 범위
광빔 방출 렌즈가 없는 측면
섬유심 다중 섬유심
섬유심 재료 유리
aktiver Faserdurchmesser 1.5 mm
디자인 원주형
외부 직경 4.5 mm
헤드 재료 스테인리스
종류 유리 화이버 옵틱(GF)
섬유 길이 3,000 mm
섬유 피복 재료 실리콘
프로브 고정 Ø 6mm
빛 방출부의 슬리브 길이 20 mm
배열 기본형
작동 시 주변 온도 -30 ... 180 °C
HS 번호 90011090
ECLASS 8.0 27270905
ECLASS 9.0 27270905
ETIM 5.0 EC002651
ETIM 6.0 EC002651
데이터 시트 - pdf