GS 06/66-2
포크형 광전 감지기
제품 번호:
50039567
| 시리즈 | 6 |
| 물리적 원리 | 광학 방식 |
| 최소 라벨 너비 | 2 mm |
| 최소 라벨 갭 | 2 mm |
| 매체 | 불투명 |
| 광원 | LED |
| 공급전압 점검 UB | , DC |
| 디지털 스위칭 출력 | 2 개수 |
| 스위칭 소자 | 트랜지스터 |
| 스위칭 소자 | 트랜지스터 |
| 응답 시간 | 0.0625 ms |
| 연결부 종류 | 케이블 |
| 케이블 길이 | 2,000 mm |
| 와이어 개수 | 4 선 |
| 개구부 너비 | 2 mm |
| 개구부 깊이 | 40 mm |
| 치수(너비 x 높이 x 길이) | 14 mm x 34.5 mm x 60 mm |
| 하우징 재료 | 금속 |
| 금속 하우징 | 아연 다이캐스팅 |
| 렌즈 커버 재료 | 플라스틱 / PMMA |
| 순중량 | 125 g |
| LED 개수 | 2 개수 |
| 작동 시 주변 온도 | -20 ... 60 °C |
| 보관 시 주변 온도 | -30 ... 70 °C |
| 보호 등급 | IP 65III |
| 인증 | c UL US |
| 유효 규정 | IEC 60947-5-2 |
| HS 번호 | 85365019 |
| ECLASS 5.1.4 | 27270909 |
| ECLASS 8.0 | 27270909 |
| ECLASS 9.0 | 27270909 |
| ECLASS 10.0 | 27270909 |
| ECLASS 11.0 | 27270909 |
| ETIM 5.0 | EC002720 |
| ETIM 6.0 | EC002720 |
| ETIM 7.0 | EC002720 |