Housing BCL 300i V2A
보호 하우징
제품 번호:
50120731
후속 상품
안녕하세요, 무엇을 도와드릴까요.
안녕하세요, 무엇을 도와드릴까요.
적합한 대체 제품을 신속하고 간단하게 찾도록 도와드리겠습니다.
다음 연락처로 문의하십시오: 접점
| 적합한 적용 대상: | 바코드 리더 시리즈 BCL 3xxi 편향 미러 |
| 디자인 | 큐빅형 |
| 치수(너비 x 높이 x 길이) | 200 mm x 135 mm x 63 mm |
| 하우징 재료 | 스테인리스 |
| 스테인리스 하우징 | V2A |
| 렌즈 커버 재료 | 유리 |
| 순중량 | 2,200 g |
| 하우징 색상 | 은색 |
| 고정 방식 | 원형 로드 20mm |
| 보호 등급 | IP 67 IP 69K |
| HS 번호 | 84733080 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279290 |
| ECLASS 8.0 | 27279290 |
| ECLASS 9.0 | 27279090 |
| ECLASS 10.0 | 27273792 |
| ECLASS 11.0 | 27273792 |
| ECLASS 12.0 | 27273792 |
| ETIM 5.0 | EC002498 |
| ETIM 6.0 | EC003015 |
| ETIM 7.0 | EC003015 |
| ETIM 8.0 | EC003015 |
소개 리플렛 - pdf