HRTR 25B/66-XL,200-S8

배경 억제 확산 센서

제품 번호: 50115157

Icon Icon Icon
결과 목록: 2개의 제품이 검색됨
HT25C.XL/4P-200-M8
배경 억제 확산 센서
품목 번호: 50143177
  • 시리즈: 25C
  • 작동원리: 배경블랭킹을이용한터치원리
  • 최대감지범위: 0 ... 0.6 m
  • 디자인: 큐빅형
품목 번호: 50143177
HT25C.XL/2N-200-M8
배경 억제 확산 센서
품목 번호: 50139623
  • 시리즈: 25C
  • 작동원리: 배경블랭킹을이용한터치원리
  • 최대감지범위: 0 ... 0.6 m
  • 디자인: 큐빅형
품목 번호: 50139623
시리즈 25B
작동 원리 배경 블랭킹을 이용한 터치 원리
특수 모델 매우 긴 광점(XL)
감지 범위 안정된 감지 범위
작동 감지 범위, 백색 90% 0 ... 0.6 m
작동 감지 범위, 회색 18% 0.005 ... 0.5 m
작동 감지 범위, 흑색 6% 0.005 ... 0.45 m
제한 감지 범위 0 ... 0.6 m (일반적인 감지 범위)
빔 경로 분산됨
광원 LED, 적색
파장 길이 620 nm
송신 신호 형태 펄스형
광점 크기 [센서 간격에서] 15 mm x 35 mm [200 mm]
광점 형태 장방형
보호 회로 극점 보호
단락 방지
공급전압 점검 UB 10 ... 30 V, DC
잔류 리플 0 ... 15 %, UB에서
개방회로 전류 0 ... 15 mA
디지털 스위칭 출력 2 개수
종류 디지털 스위칭 출력부
스위칭 소자 트랜지스터, 푸시풀
스위칭 원리 라이트 스위칭(PNP)/다크 스위칭(NPN)
스위칭 소자 트랜지스터, 푸시풀
스위칭 원리 다크 스위칭(PNP)/라이트 스위칭(NPN)
스위칭 주파수 250 Hz
응답 시간 2 ms
동작 전 딜레이 300 ms
연결 1 개수
기능 전원 공급
출력 신호
연결부 종류 원형 커넥터가 있는 케이블
케이블 길이 200 mm
덮개 재료 PUR
케이블 색상 흑색
와이어 단면 0.2 mm²
나사 크기 M8
유형 Male
재료 금속
핀 개수 4 핀
치수(너비 x 높이 x 길이) 15 mm x 38.9 mm x 28.7 mm
하우징 재료 플라스틱
플라스틱 하우징 PC-ABS
렌즈 커버 재료 플라스틱 / PMMA
순중량 30 g
하우징 색상 적색
고정 방식 추가 고정 부품을 사용해야 함
통로 마운팅으로
표시 방식 LED
LED 개수 2 개수
파라미터 세팅 다중 스핀들
작동 시 주변 온도 -30 ... 55 °C
보관 시 주변 온도 -30 ... 60 °C
보호 등급 IP 66
IP 67II
인증 c UL US
유효 규정 IEC 60947-5-2
HS 번호 85365019
ECLASS 8.0 27270904
ECLASS 9.0 27270904
ETIM 5.0 EC002719
ETIM 6.0 EC002719
3D-CAD 모델 - zip
EPLAN 매크로 - edz
데이터 시트 - pdf
CE 준수선언서 - pdf
UKCA 준수선언서 - pdf
인증서 - ECOLAB - pdf