HRTR 55/66-XL,5000
배경 억제 확산 센서
제품 번호:
50114070
| 시리즈 | 55 |
| 작동 원리 | 배경 블랭킹을 이용한 터치 원리 |
| 특수 모델 | 매우 긴 광점(XL) 전체 스테인리스 하우징 |
| 감지 범위 | 안정된 감지 범위 |
| 작동 감지 범위, 백색 90% | 0.005 ... 0.1 m |
| 작동 감지 범위, 회색 18% | 0.005 ... 0.09 m |
| 작동 감지 범위, 흑색 6% | 0.005 ... 0.08 m |
| 제한 감지 범위 | 0.005 ... 0.1 m (일반적인 감지 범위) |
| 빔 경로 | 분산됨 |
| 광원 | LED, 적색 |
| 파장 길이 | 620 nm |
| 송신 신호 형태 | 펄스형 |
| LED 그룹 | 1 |
| 광점 크기 [센서 간격에서] | 3 mm x 40 mm [50 mm] |
| 광점 형태 | 장방형 |
| 보호 회로 | 극점 보호 단락 방지 |
| 공급전압 점검 UB | 10 ... 30 V, DC |
| 잔류 리플 | 0 ... 15 %, UB에서 |
| 개방회로 전류 | 0 ... 15 mA |
| 디지털 스위칭 출력 | 2 개수 |
| 종류 | 디지털 스위칭 출력부 |
| 스위칭 소자 | 트랜지스터, 푸시풀 |
| 스위칭 원리 | 라이트 스위칭(PNP)/다크 스위칭(NPN) |
| 스위칭 소자 | 트랜지스터, 푸시풀 |
| 스위칭 원리 | 다크 스위칭(PNP)/라이트 스위칭(NPN) |
| 스위칭 주파수 | 1,000 Hz |
| 응답 시간 | 0.5 ms |
| 동작 전 딜레이 | 300 ms |
| 연결 | 1 개수 |
| 기능 | 전원 공급 출력 신호 |
| 연결부 종류 | 케이블 |
| 케이블 길이 | 5,000 mm |
| 덮개 재료 | PUR |
| 케이블 색상 | 흑색 |
| 와이어 개수 | 4 선 |
| 와이어 단면 | 0.2 mm² |
| 치수(너비 x 높이 x 길이) | 14 mm x 35.5 mm x 25 mm |
| 하우징 재료 | 스테인리스 |
| 스테인리스 하우징 | AISI 316L |
| 렌즈 커버 재료 | 스크래치 방지 처리된 인듐 보호층이 있는 플라스틱 |
| 순중량 | 110 g |
| 하우징 색상 | 은색 |
| 고정 방식 | 추가 고정 부품을 사용해야 함 통로 마운팅으로 |
| 재료 호환성 | CleanProof+ ECOLAB |
| 표시 방식 | LED |
| LED 개수 | 2 개수 |
| 파라미터 세팅 | 다중 스핀들 |
| 작동 시 주변 온도 | -30 ... 55 °C |
| 보관 시 주변 온도 | -30 ... 55 °C |
| 보호 등급 | IP 67III IP 69K |
| 인증 | c UL US |
| 유효 규정 | IEC 60947-5-2 |
| HS 번호 | 85365019 |
| ECLASS 5.1.4 | 27270904 |
| ECLASS 8.0 | 27270904 |
| ECLASS 9.0 | 27270904 |
| ECLASS 10.0 | 27270904 |
| ECLASS 11.0 | 27270904 |
| ECLASS 12.0 | 27270903 |
| ECLASS 13.0 | 27270903 |
| ECLASS 14.0 | 27270903 |
| ETIM 5.0 | EC002719 |
| ETIM 6.0 | EC002719 |
| ETIM 7.0 | EC002719 |
| ETIM 8.0 | EC002719 |
| ETIM 9.0 | EC002719 |