HRTU 418M/V-3010-1000-S12
초음파 거리 센서
제품 번호:
50036260
| 시리즈 | 418 |
| 포함됨 | 2개 마운팅 너트 M18 |
| 초음파 주파수 | 400 kHz |
| 빔 방향 | 앞쪽 |
| 개방각 | 6 ° |
| 측정 범위 | 150 ... 1,000 mm |
| 분해능 | 1.0mm |
| 정확성 | -2.5 ... 2.5 % |
| 정확성 기준값 | 최종값 |
| 공급전압 점검 UB | 20 ... 30 V, DC |
| 잔류 리플 | 10 % |
| 개방회로 전류 | 0 ... 60 mA |
| 스위칭 히스테리시스 | 10 mm |
| 아날로그 출력부 개수 | 1 개수 |
| 부하 저항 | 0 ... 300 Ω |
| 특성곡선 | 상승식 |
| 종류 | 전류 |
| 스위칭 주파수 | 4 Hz |
| 응답 시간 | 120 ms |
| 동작 전 딜레이 | 280 ms |
| 연결부 종류 | 원형 커넥터 |
| 나사 크기 | M12 |
| 핀 개수 | 4 핀 |
| 디자인 | 원주형 |
| 치수(Ø x 길이) | 18 mm x 104 mm |
| 나사 크기 | M18 x 1 mm |
| 하우징 재료 | 금속 |
| 순중량 | 50 g |
| 표시 방식 | LED |
| 작동 시 주변 온도 | -25 ... 70 °C |
| 보관 시 주변 온도 | -40 ... 85 °C |
| 보호 등급 | IP 67III |
| 유효 규정 | IEC 60947-5-2 |
| HS 번호 | 85365019 |
| ECLASS 8.0 | 27270804 |
| ECLASS 9.0 | 27270804 |
| ETIM 5.0 | EC001846 |
| ETIM 6.0 | EC001846 |