HRTU 420/2NO.2-S8
초음파 포크 센서 센서
제품 번호:
50113985
후속 상품
안녕하세요, 무엇을 도와드릴까요.
안녕하세요, 무엇을 도와드릴까요.
적합한 대체 제품을 신속하고 간단하게 찾도록 도와드리겠습니다.
다음 연락처로 문의하십시오: 접점
| 시리즈 | 420 |
| 작동 원리 | 배경 블랭킹을 이용한 터치 원리 |
| 감지 범위 | 0.04 ... 0.4 m |
| 감지 범위 | 안정된 감지 범위 |
| 초음파 주파수 | 290 kHz |
| 초음파 빔 경로 | 기본형 |
| 빔 방향 | 앞쪽 |
| 보호 회로 | 과전압 방지장치 극점 보호 단락 방지 |
| 공급전압 점검 UB | 12 ... 30 V, DC |
| 잔류 리플 | UB에서 |
| 티치(Teach) 입력 | 1 개수 |
| 디지털 스위칭 출력 | 1 개수 |
| 스위칭 소자 | 트랜지스터, NPN |
| 스위칭 원리 | 상시 개방 접점(NO) |
| 스위칭 주파수 | 20 Hz |
| 응답 시간 | 25 ms |
| 기능 | 전원 공급 출력 신호 티치(Teach) 입력부 |
| 연결부 종류 | 원형 커넥터 |
| 나사 크기 | M8 |
| 재료 | 플라스틱 |
| 핀 개수 | 4 핀 |
| 디자인 | 큐빅형 |
| 치수(너비 x 높이 x 길이) | 20 mm x 42 mm x 15 mm |
| 하우징 재료 | 플라스틱 |
| 플라스틱 하우징 | PE |
| 순중량 | 10 g |
| 표시 방식 | LED |
| LED 개수 | 1 개수 |
| 파라미터 세팅 | 티치 버튼 |
| 작동 시 주변 온도 | -10 ... 60 °C |
| 보관 시 주변 온도 | -40 ... 85 °C |
| 보호 등급 | IP 67III |
| 인증 | c UL US |
| 유효 규정 | IEC/EN 60947-5-2 |
| HS 번호 | 85365019 |
| ECLASS 5.1.4 | 27272803 |
| ECLASS 8.0 | 27272803 |
| ECLASS 9.0 | 27272803 |
| ECLASS 10.0 | 27272803 |
| ECLASS 11.0 | 27272803 |
| ECLASS 12.0 | 27272803 |
| ECLASS 13.0 | 27272803 |
| ETIM 5.0 | EC001849 |
| ETIM 6.0 | EC001849 |
| ETIM 7.0 | EC001849 |
| ETIM 8.0 | EC001849 |
| ETIM 9.0 | EC001849 |