ISS 244PP/22-40N-S12

근접 센서

제품 번호: 50114216

Icon Icon
결과 목록: 1개의 제품이 검색됨
ISS 244PP.1/22-40N-S12
근접 센서
품목 번호: 50136333
  • 시리즈: 244
  • 디자인: 큐빅형
  • 유형제한감지범위Sn: 40 mm
  • 전압형식: DC
품목 번호: 50136333
시리즈 244
전형적인 제한 감지 범위 Sn 40 mm
Sa 감지 범위 0 ... 32.4 mm
특수 모델 Dark/light
MTTF 1,230 년
보호 회로 극점 보호
단락 방지
유도 방지
공급전압 점검 UB 10 ... 30 V, DC
잔류 리플 0 ... 20 %, UB에서
개방회로 전류 0 ... 20 mA
스위칭 히스테리시스 5 %
디지털 스위칭 출력 2 개수
전압 형식 DC
스위칭 전류, 최대 200 mA
스위칭 전압 low: ≤ 2V
잔여 전류, 최대 0.5 mA
전압 강하 2 V
스위칭 소자 트랜지스터, NPN
스위칭 원리 상시 개방 접점(NO) - Dark/Light
스위칭 소자 트랜지스터, NPN
스위칭 원리 상시 폐쇄 접점(NC) - Dark/Light
스위칭 주파수 150 Hz
동작 전 딜레이 300 ms
연결 1 개수
기능 전원 공급
출력 신호
연결부 종류 원형 커넥터
나사 크기 M12
유형 Male
재료 금속
핀 개수 4 핀
엔코딩 A-코딩됨
디자인 큐빅형
치수(너비 x 높이 x 길이) 40 mm x 40 mm x 67 mm
장착 방식 나란히 있지 않음
하우징 재료 플라스틱
플라스틱 하우징 PA 66
활성면 재료 플라스틱, 폴리아미드(PA 66)
순중량 140 g
하우징 색상 적색, RAL 3000
흑색
고정 방식 통로 마운팅으로
표준 측정판 120 x 120mm², Fe360
표시 방식 LED
LED 개수 4 개수
작동 시 주변 온도 -25 ... 85 °C
보관 시 주변 온도 -25 ... 85 °C
보호 등급 IP 67II
IP 69K
인증 c UL US
유효 규정 IEC 60947-5-2
알루미늄 0.33
스테인리스 0.74
구리 0.3
황동 0.38
HS 번호 85365019
ECLASS 8.0 27270101
ECLASS 9.0 27270101
ETIM 5.0 EC002714
ETIM 6.0 EC002714
3D-CAD 모델 - zip
데이터 시트 - pdf
제품 브로셔 - pdf
CE 준수선언서 - pdf